Nysgjerrig på hvordan vi jobber med lyd og støyen pumpene våre avgir?

Som rørlegger er det avgjørende for kundetilfredsheten at trykkøkningssystemene er stillegående. Støy fra rør eller trykkforøkerpumpen er imidlertid irriterende og indikerer problemer i vannforsyningssystemet. Siden støy lett overføres via strukturer og komponenter i vannforsyningssystemet, kan det være vanskelig å identifisere kilden til problemet. Ved å forstå årsakene til støy og implementere effektive løsninger kan man øke komforten og effektiviteten. Her er en praktisk veiledning som kan hjelpe deg med å redusere støyen:

Vanligste årsaker til støy

  1. Utdatert pumpeteknologi: Eldre, viftekjølte pumper kan generere betydelige vibrasjoner og støy, som kan forplante seg gjennom hele systemet.
  2. Problemer med pumpestyringen: Ineffektiv pumpestyring kan føre til at pumpen går på full hastighet kontinuerlig, selv når det ikke brukes vann, noe som fører til mye støy.
  3. Feilaktig installasjon: Dårlig festede pumper kan overføre støy gjennom bygningskonstruksjonen.

Løsninger for å redusere støy

  1. Oppgrader til moderne pumper: Vi anbefaler at du bytter til en trykkøkningsumpe med variabel hastighet. Grundfos SCALA2 er bygget på flertrinns pumpeteknologi, og bruker avansert vannkjølingsteknologi for å minimere støy og vibrasjoner. SCALA2 avgir 44 db(A) ved normal bruk og er en av de mest stillegående trykkøkerpumper på markedet. Det lave støynivået kan sammenlignes med lyden fra en moderne oppvaskmaskin. Merk at en liten endring i dB(A) betyr mye for det menneskelige øret. Vi reduserte den nye SCALA2 til 44 dB(A), og denne reduksjonen på 3 dB(A) i lydtrykk sammenlignet med forrige generasjon, tilsvarer en 50 % reduksjon i opplevd støy for det menneskelige øret. Kilde
  2. Sikker Installasjon: Sørg for at pumpen er forsvarlig montert på et stabilt underlag. Bruk antivibrasjonsfester eller puter for å redusere overføringen av vibrasjoner gjennom bygningen. Få beste praksis om hvordan du installerer SCALA2. Slik installerer du SCALA2.
  3. Fleksible koblinger/fleksible slanger: Installer fleksible koblinger mellom pumpen og rørledningen. Disse koblingene hjelper til med å absorbere vibrasjoner og redusere lydoverføring gjennom rørene. Vi foreslår å bruke fleksible slanger for en sikker og ukontaminert transport av drikkevann. Grundfos fleksible slanger er godkjent for drikkevann (WRAS) for både varmt og kaldt vann, og tilbyr utmerket motstand mot knekking og holdbarhet med en robust konstruksjon som motstår slitasje og knusing. Du kan finne mer informasjon om våre fleksible slanger her.
  4. Regelmessig vedlikehold: Fortel kundene dine at regelmessig vedlikehold er viktig for å sikre optimal pumpefunksjon. Sjekk og bytt ut slitte deler som lagre og tetninger for å forhindre støy forårsaket av forringelse.
  5. Riktig dimensjonering: Sørg for at pumpen er riktig dimensjonert for vannbehovet. En pumpen som er for liten kan slite med å møte etterspørselen, noe som fører til økt støy. Trenger du hjelp til å dimensjonere og velge riktig trykkøkningspumpe for oppgaven, last ned vårr Utvalgsguide for trykkøkningspumper
  6. Vibrasjonsdemping: Installer trykkøkningspumpen på en vibrasjonsdempende gummipute for å skape et stillere miljø. Dette kan bidra til å dempe støyen og vibrasjonene i strukturene.

 

Ved å adressere disse vanlige problemene og implementere disse løsningene, kan du betydelig redusere støy i vanntrykkforsterkende systemer, noe som fører til mer fornøyde kunder og effektive installasjoner. Hvis du vil vite hvordan vi arbeider med lyd og støy fra pumpene våre, se denne videoen. Den vil forklare hva vi har endret i SCALA2 for å gjøre den til en av verdens mest stillegående trykkøkningspumper.

Nysgjerrig på hvordan vi jobber med lyd og støyen pumpene våre avgir?