Hva om du kunne igangkjøre sirkulasjonspumper på en enda mer optimal måte, samtidig som du tar hensyn til kritiske pumpe- og systemfaktorer?

Hvert varmesystem er unikt, og det er mange faktorer å ta hensyn til når en sirkulasjonspumpe skal igangkjøres. Derfor er det ikke en enkel oppgave å maksimere systemets effektivitet med presis igangkjøring. Så hvis det fantes en løsning som kunne optimalisere igangkjøringen betydelig - samtidig som den reduserte energiforbruket og sikret høy komfort - ville du ikke ha lyst til å prøve den?

Velg den nye Grundfos ALPHA2 GO

Med Guided Setup-funksjonen i Grundfos GO-appen og ALPHA2 GO har igangkjøring af sirkulasjonspumper blitt både mer presis og enklere.

Med Grundfos GO-appen er du garantert optimal systemytelse og maksimal komfort for kundene dine.

Guided Setup-funksjonen hjelper deg med å finne riktig reguleringsform og settpunkt for enhver sirkulasjonspumpe. I noen få enkle trinn tar Guided Setup-funksjonen deg gjennom igangkjøringen, og tar hensyn til alle kritiske pumpe- og systemfaktorer, slik at du ender opp med det mest nøyaktige og optimale resultatet.

Med ALPHA2 GO og funksjonen Guided Setup kan du være sikker på at pumpen kjører riktig fra dag én!

Funksjonen Guided Setup i Grundfos GO-appen

  • Reduserer energiforbruket.

  • Sikrer et høyt komfortnivå.

  • Reduserer antall ganger du trenger å komme tilbake til kunden for å justere pumpen ytterligere.

  • Sikrer nøyaktig igangkjøring av sirkulasjonspumpen, og tar hensyn til kritiske pumpe- og systemfaktorer    .

  • Gir den perfekte balansen mellom varme og komfort takket være intelligente funksjoner.

  • Sørger for at sirkulasjonspumpen ikke bruker for mye energi, opptil 55 %  .

Bedre pumpedrift med Grundfos GO

Guided Setup-funksjonen i Grundfos GO-appen sikrer effektiv og optimal igangkjøring basert på faktiske data! 95 % av energiforbruket og fotavtrykket til en sirkulasjonspumpe er knyttet til driften.

Fordi Guided Setup-funksjonen er en svært presis igangkjøring av ALPHA2 GO, reduserer den i betydelig grad antall ganger du trenger å justere pumpen ytterligere.

Guided Setup kan dessuten bidra til å redusere pumpens energiforbruk med opptil 55 %  .

ALPHA2 GO - fremtidens sirkulasjonspumpe for dagens rørlegger!



Bliv pumpeekspert med vores gratis kursus

Våre gratis nettkurs om ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen er korte, enkle å forstå og tilgjengelige 24/7, slik at du er klar til å bruke den nye sirkulasjonspumpen i kombinasjon med GO-appen. Lær alt det nye om Grundfos ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen.

Grundfos GO

Med funksjonen Guided Setup i GO-appen blir du guidet trinn for trinn gjennom igangkjøringsprosessen, noe som resulterer i presis og optimal pumpedrift!

Funksjonen Guided Setup hjelper deg med å finne riktig reguleringsform og settpunkt for enhver sirkulasjonspumpe.

Funksjonen tar også hensyn til pumpe- og systemfaktorer som er kritiske for å oppnå perfelt igangkjøring.

Utforsk ALPHA2 GO

Grundfos ALPHA2 GO tilbyr banebrytende nye funksjoner som vil optimalisere arbeidsflyten din og måten du jobber med varmesystemer på betydelig.


Grundfos ALPHA2 GO

ALPHA2 GO gir høy energieffektivitet, høy ytelse og høy komfort! Med ALPHA2 GO kan du erstatte både stand-alone sirkulasjonspumper og pumper som er integrert i fjernvarmeenheter, gasskjeler og varmepumper.

ALPHA2 GO tilbyr følgende nye funksjoner

  • Guided Setup for præcis igangkjøring og optimal pumpedrift

  • Advarsel og alarmlogg

  • Luftregistrering og utlufting av pumpe

  • Innregulering

  • Forbedret AUTOADAPT

Bli med nå

Med Grundfos for Installers vil du alltid være et skritt foran

Andre rørleggere kan ikke ta feil!

Mange av kollegene dine har allerede meldt seg på nyhetsbrevet Grundfos for Installers. Påmeld deg i dag. Du får tilgang til verktøy, opplæring og kunnskap, og blir blant de første som får høre om nye produkter, arrangementer og annen relevant pumpeinformasjon.