Ultraren vannkvalitet for kritiske industrielle applikasjoner

Ultrarent vann

Ultrarent vann representerer det høyeste nivået av vannkvalitet, hvor nesten alle oppløste salter, mineraler, gasser og organiske stoffer fjernes.

Dette resulterer i ekstremt lav konduktivitet – vanligvis i området 0,06–0,2 µS/cm – oppnådd gjennom avanserte poleringsteknologier som elektrodeionisering (EDI) eller mixed bed - polering. Produksjonen av ultrarent vann er en kompleks prosess i flere trinn som kombinerer filtrering, bløtgjøring, demineralisering og endelig polering for å oppnå den nødvendige renheten.

I kritiske applikasjoner kan selv små urenheter påvirke ytelse, produktkvalitet og system pålitelighet. Ved å sikre jevn og kontrollert vannkvalitet, sørger ultrarent vann for presisjon, beskytter sensitivt utstyr og muliggjør pålitelig ytelse i de mest krevende miljøene.

Fjernede elementer
  • Natrium (Na+)
  • Klorid (Cl-)
  • Nitrat (NO3-)
  • Sulfat (SO4--)
  • Kiselsyre(SIO4-)
  • Alkalinitet (HCO3-)

Løsninger og teknologier for ultrarent vann

Håndtering av vannkvalitetsutfordringer i kritiske applikasjoner

Ultrarent vann støtter effektive prosesser, beskytter kritiske eiendeler og sikrer jevn ytelse på tvers av krevende applikasjoner.

Grønn hydrogenproduksjon

Muliggjør effektiv elektrolyseytelse

Urenheter kan redusere elektrolysørens effektivitet og levetid. Ultrarent vann sikrer stabil drift og optimal hydrogenproduksjon.

Farmasøytisk og helsevesenindustri

Beskytt produktkvalitet og samsvar

Spor av urenheter kan sette produktsikkerheten og samsvar med regelverket i fare. Ultrarent vann sikrer jevn produksjon av høy kvalitet i sensitive industrier.

Industriell og kjemisk prosessering

Forhindre forurensning og prosessforstyrrelser

Urenheter kan forstyrre kjemiske reaksjoner og skade følsomt utstyr. Ultrarent vann støtter stabile og kontrollerte prosesser.

Kraft og varmeverk

Beskytt kritisk utstyr og forbedre effektiviteten

Selv små mengder urenheter kan forårsake avleiringer, korrosjon eller avleiringer i høytrykks systemer. Ultrarent vann sikrer pålitelig og effektiv drift.

Utforsk relaterte tekniske referanser

50 m³/t kontinuerlig tilførsel av ultrarent vann for kjemisk produksjon

50 m3/t kontinuerlig forsyning av ultrarent vann for kjemisk produksjon

Induss IV: Dette prosjektet er et fullstendig fjernstyrt vannbehandlingsanlegg som leverer 50 m3/t av ultrarent vann, hovedsakelig for ingrediensvann i produksjon av kjemikalier, men også delvis som kjeleforsyningsvann. Vannet behandles med RO etterfulgt av en EDI polering og lagres i en 2000 m3 buffer tank for å kompensere for variasjon i bruk i løpet av dagen.

Prosjektet er et outsourcingprosjekt for et kjemisk produksjonsselskap, som krevde en ekstremt pålitelig strøm av vann til enhver tid. Anlegget opererer med tre 25 m3/t produksjonslinjer, hvorav en linje er redundant for høyest mulig leveringssikkerhet.

Anlegget inneholder mer enn 500 komponenter som kan overvåkes og kontrolleres i et fjerntliggende sentralt kontrollrom.

Vannbesparelser er også en stor bekymring. Derfor er anlegget utstyrt med RO-PLUS vannbesparende teknologi.

Industri: Kjemisk industri

Bruksområde: Kjelevann | Prosessvann

 

Tekniske data

  • Vannforbruk: 3 x 25 m3/t
  • Ledningsevne: < 0,7 uS/cm
  • Silika: < 0,015 ppm

Enheter i anlegget:

  • Antiscale dosering
  • Dobbelpass omvendt osmose enheter 3 x DPRO-PLUS C4-28/20+4
  • Full automatisk CIP-enhet
  • EDI enheter 3 x 5-5000e
  • PLS styringssystem med 4 redundante S7-400H CPUer
  • SCADA med visualisering og overvåking via iFIX skjermer

Vannbehandling for kombinert syklusgassturbin

Vannbehandling for kombinert syklus gassturbin

Grundfos har levert vannbehandlingsanlegg til en av Polens største gassturbiner med kombinert syklus med en produksjonskapasitet på 400 mVe og 240 MWt, som ligger i byen Stalowa Wola.

Dette prosjektet er et av de første toppmoderne store CCGT-gassfyrte kraftprosjektene i Polen og en del av Polens innsats for å redusere avhengigheten av bruk av kull til kraftproduksjon.

Vannbehandlingsanlegget er konstruert og bygget for å levere fødevann til høytrykkskjeler samt tilførselsvann til fjernvarmenettet.

Vannkilden er en elv. Første trinn i behandlingen er koagulering og flokkulering etterfulgt av sandfiltrering. EDR-enhet (elektrodialysereversering) som delvis avsaltingsanlegg brukes etterpå.

Deretter gjennomgår vannet membranfiltrering på dobbelpass RO-enhet. Forbehandling til DPRO er antiskalantdosering og NaOH doseres mellom RO-trinnene for å binde fritt CO 2. Til slutt blir vannet polert i en EDI for å nå ultrarent vann.

I tillegg er helautomatisk CIP-system tilgjengelig for enkel rengjøring av RO-membraner når det er nødvendig. Anlegget kan operere med fleksibel effekt på grunn av VFD-styrte RO-pumper.

Bransje: Varme- og kraftverk

Bruksområde: Kjelevann | Fjernvarmevann

 

Tekniske data

  • Silika: < 3 ppb (grense 20 ppb)
  • TOC: < 10 ppb (grense 100 ppb)
  • Vannmengde: 3 x 25 m³/h

Enheter i anlegget:

  • Antiscalant dosering
  • Dobbeltpass omvendt osmose 3 x DPRO C4-28/20
  • Elektrodeioniseringsenhet 3 x EDI 4 x 5000e
  • Automatisk CIP-enhet

Kjemikaliefritt etterfyllingsvann for kraftverk

Kjemikaliefri matevannsløsning for kraftverk

Energie Steiermark kraftverk i Graz har erstattet sitt eksisterende vannbehandlingsanlegg for produksjon av matevann. En av deres største bekymringer var å unngå bruk av kjemikalier. Ved å bruke en dobbeltpass RO, membranavgasser og EDI fra Grundfos produseres ultrarent vann av svært høy kvalitet.

Industri:  Varme- og kraftverk

Bruksområde:  Kjelevann | Fjernvarmevann

 

Tekniske data: 

  • Vannmengder: 2 x 12 m³/t
  • Ledningsevne: < 0,07 µS/cm
  • Silica (SiO2): < 10 ppm

Enheter i anlegget

  • Dosering for antiscale
  • Dobbeltpass omvendt osmose-enheter 2 x DPRO C3-12/9
  • Membranavgasser MDU 1-10x28" CAVP
  • Elektrodeioniseringsenhet: 2 x EDI 2-5000e
  • Kontrollpanel med S7

Komplett produksjonsanlegg for renset vann

Komplett produksjonsanlegg for renset vann

Hos firmaet Fertin Pharma har Grundfos levert, installert og satt i drift et vannbehandlingsanlegg for produksjon av renset vann som brukes til rengjøringsformål og til produksjon av medisinsk tyggegummi. Etter denne utvidelsen av produksjonskapasiteten kan det nye anlegget levere 3000 l/t renset vann. Anleggene oppfyller alle gjeldende GMP*-krav fra det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) og EU, alle regulatoriske krav til ytre miljø og arbeidsmiljø, EUs maskindirektiv samt gjeldende versjoner av USAs farmakopé (USP) og Den europeiske farmakopé (Ph. Eur).

* = God produksjonspraksis

Vannbehandlingsanlegget er konstruert for kontinuerlig drift (365 dager). Kjemikalier til desinfisering kan brukes.

I utløpet til RO-systemet er det rustfritt stål som er i kontakt med mediene AISI 316L. Overflateruhet er bedre enn Ra< 0,8 µm, sveiser< 1,6 µm. Alle sveiser dokumenteres i en sveiselogg.

Den kompakte farmasøytiske enheten (CU:PHARMA) er utstyrt med vannsparende teknologi. RO-systemet er av typen RO-PLUS med en vanngjenvinning på ca. 90 % – uten at det går på bekostning av verken driftssikkerhet eller vannkvalitet.

Bransje : Legemiddelindustrien

Bruksområde : Ingrediensvann

 

Tekniske data

  • Vannmengde: 3000 l/t
  • Ledningsevne: <0,1 µs/cm ved 15 °C
  • TOC: <500 ppb
  • CFU: <100 CFU pr. ml

Enheter i anlegget:

  • Trykkøknings pumpe.
  • Bløtgjøringsanlegg type SMP 362 med Testomat-analyseenhet for hardhetsovervåking.
  • CU:PHARMA kompakt enhet bestående av RO-PLUS-systemet.
  • EDI-system.
  • Blandetank.
  • CIP-enhet samt sentralt kontrollpanel med PLS og HMI

Klar for å sikre vannkvaliteten?