Ultrarent vann for e-metanolproduksjon

Grundfos Water Treatment (tidligere EUROWATER) har designet og produsert den komplette vannbehandlingsløsningen for verdens første storskala kommersielle e-metanolproduksjon.

Viktige temaer:

  • Ultrarent vann for grønn hydrogenproduksjon
  • Høy vanngjenvinning og energieffektivitet
  • Avkarbonisering av industrier

European Energy er en dansk utvikler og operatør av grønne energiprosjekter og leverandør av verdens første storskala kommersielle produksjonsanlegg for e-metanol i Kassø, Aabenraa, Danmark.

Hydrogenet leveres av et 50 MW PEM (Proton Exchange Membrane) elektrolysøranlegg fra Siemens Energy. Ultrarent vann fungerer som det primære råmaterialet for grønn hydrogenproduksjon og sikrer optimal ytelse til elektrolysøren.

Vannbehandlingsløsningen består av teknologi for høy vanngjenvinning for å støtte bærekraftig produksjon av grønt hydrogen.

Trinn for vannbehandling

PEM-eletrolyseren på 50 MW er avhengig av en jevn tilførsel på 10 000 liter ultrarent vann i timen med en ledningsevne under 0,1 µS/cm. Grundfos Water Treatment Europe er ansvarlig for design og produksjon av det komplette vannbehandlingssystemet som er skreddersydd for å møte kravene til elektrolysøranlegget.

Vannbehandlingssystemet renser grunnvann som allerede har gjennomgått lufting og sandfiltrering. Med et spesielt fokus på metallioner, organiske stoffer og CO2, omfatter vannbehandlingsprosessen følgende trinn:

  • Antikalkdosering for å målrette og hemme hardhet og silika 
  • Omvendt osmose med teknologi for høy vanngjenvinning for å ta ut mesteparten av ioner og organiske stoffer
  • Membranavgasser for effektivt å fjerne CO2
  • EDI og mixed bed for å fjerne gjenværende sporforurensninger

EDI og mixed-bed brukes etter RO for polering av det demineraliserte vannet for å oppnå lav ledningsevne.

Sparer vann og energi

Grundfos RO-PLUS omvendt osmoseenhet er spesielt valgt. Dette valget tar sikte på å adressere både vann- og energisparing i behandlingsprosessen. Omvendt osmose-enheten er forbedret med teknologi med høy gjenvinning, noe som muliggjør en vanngjenvinningsgrad på 90 % i stedet for 75 % med en standard RO-enhet uten PLUS-funksjonen.

Energieffektiviteten til RO-PLUS-systemet prioriteres gjennom strategiske designvalg. Den inneholder lavenergimembraner og bruker Grundfos-pumper utstyrt med høyeffektive motorer og frekvensomformere. Disse komponentene er bevisst konstruert for å minimere energiforbruket samtidig som de opprettholder optimale ytelsesnivåer.

Avkarbonisering av industrien

A.P. Møller - Maersk, LEGO Gruppen og Novo Nordisk er mottakere av e-metanol fra European Energy-anlegget i Kassøe.

Ved å velge e-metanol som erstatning for konvensjonell metanol driver de et transformativt skifte i sine respektive bransjer mot avkarbonisering av tungtransportsektoren og erstatter metanol i plastproduksjon med et alternativ med lavere karbon.

Fakta

Om Power-to-X-anlegget i Kassøe

e-Metanolen på Kassøe er produsert med fornybar energi fra den nærliggende Kassø Solar Park, utviklet og bygget av European Energy. Solcelleparken har en kapasitet på 300 MW som tilsvarer energiforbruket til 75 000 danske husstander. 

PEM-elektrolysesystemet er designet, levert og tatt i bruk av Siemens Energy. Grundfos Water Treatment Europe leverer vannbehandlingssystemet for PEM-elektrolysøren. 

 A.P. Møller - Maersk, LEGO Gruppen og Novo Nordisk er mottakere av e-metanol - avkarbonisering av tungtransportsektoren og erstatning av metanol i plastproduksjon med et alternativ med lavere karbon.

Tekniske data

  • Vannkilde: byvann uten klor
  • Strømningshastighet: 10 m³/t
  • Konduktivitet: < 0,1 µS/cm

Enheter i anlegg

  • Dosering av antiscalant type Grundfos DDA 7.5-16
  • Omvendt osmoseenhet type RO C3-9 med Grundfos E-pumper type CRNE 15-10
  • Omvendt osmoseenhet type RO-PLUS C3-12+3 med Grundfos E-pumper type CRNE 20-8
  • Membranavgassingsenhet type MDU
  • Elektrodeioniseringsenhet type EDI 2-5000e
  • Poleringsmaskin for mixed bed type EUREX

Relaterte casehistorier

Les relaterte historier fra kunder som også har dratt nytte av en Grundfos-løsning.

Ingen hydrogen uten vann

Overgangen til grønn energi handler ikke bare om produksjon; Lagring og distribusjon er like viktig. Grønn hydrogenproduksjon møter denne utfordringen. Og vann spiller en avgjørende rolle i denne prosessen.

Hydrogenproduksjon innebærer å flytte og behandle store mengder vann for å møte behovet for fødevann, raffineringssløyfer, ultraren vannbehandling eller kjøleprosessapplikasjoner. Vår ekspertise innen vannteknologi hjelper deg med å flytte og behandle vann på riktig måte: pålitelig, bærekraftig og kostnadseffektivt.