Artikkel
Hvorfor er vanntrykket lavt? En veiledning for huseiere
Har du noen gang gått inn i dusjen, klar til å vaske av dagens smuss og stress, og så finner du ut at den lave strømningen knapt er nok til å gjøre kroppen din bløt eller vaske sjampoen ut av håret ditt? Disse situasjonene kan føles frustrerende og utilfredsstillende, spesielt når de forstyrrer rutinen som hjelper alle med å komme på skole, jobb og i seng i tide.
At man opplever et fall i vanntrykket er et vanlig problem i hjem, og det kan være flere årsaker til at du spør deg selv, «Hvorfor er vanntrykket mitt lavt?» De gode nyhetene er at du iblant kan løse saken selv. For vanskeligere problemer kan det hende du må spørre naboer, vannleverandøren eller en rørlegger om hjelp.
Hva forårsaker lavt vanntrykk i hele huset?
Vanntrykk avgjør hastigheten vannet kommer ut av kranene dine. Det kan måles i «bar» eller «pund per kvadrattomme» (PSI). En bar er en metrisk enhet som tilsvarer omtrent 14,5 PSI. Vanlig vanntrykk bør falle mellom 45 og 80 PSI, og under 40 PSI er ansett som lavt. Hvis du ikke har en vannmåler, kan du be vannselskapet ditt om å måle vanntrykket eller bruke en testmåler for å måle det selv.
Problemer med vannsystemets infrastruktur, høy vannetterspørsel i hjemmet ditt og oppbygging av mineraler er alle vanlige årsaker til lavt vanntrykk. I noen tilfeller kan lav kommunal vannforsyning være kjernen til problemer med gjennomstrømningen av vann.
Har du ikke tid til å etterforske? Finn ut mer om hvordan en trykkøkningsløsning kan gjøre vannkomfort til en standard i ditt hjem. Få perfekt vanntrykk i dag.
Vokt hjemmet ditt mot et fall i vanntrykk
Det å være proaktiv kan hjelpe deg med å holde vannforsyningen høy mens du går gjennom dagens aktiviteter. Resirkuleringspumpene våre for vann kan sikre at familien din får pålitelig og konsekvent vanntrykk i dag og hver dag.
Få perfekt vanntrykk i dag.
Ti vanlige årsaker til lavt vanntrykk i huset ditt
Her er de vanligste årsakene til at du kan oppleve lavt vanntrykk.
La oss ta hånd om det første først:
1: Ventilene dine er delvis eller helt stengt
Hvis du opplever lavere vanntrykk enn normalt, er det mulig at hovedavstengningsventilen til huset ditt eller vannmålerventilen ikke er helt åpen.
2: Det er problemer med vannforsyningen din
Under perioder med spesielt varmt vær, kan det hende kommunen din holder igjen vann for å sikre at det er nok til alle gjennom dagen. Spør naboene dine og kontakt vannleverandøren som en første forsvarslinje.
Et trykkøkningssystem for vann er en ideell løsning i følgende situasjoner:
3: Byen din har nytt reglement
Det kan hende leverandøren din responderer på byens oppdaterte vannreglement, noe som kan resultere i lavere vanntrykk i hjemmet ditt.
4: Familieaktiviteter har en høy vannetterspørsel
Selv om å la én eller to kraner renne samtidig ikke påvirker vanntrykket ditt, kan flere vannintense aktiviteter – som å ta oppvasken, klesvasken og dusje samtidig – bety mindre vann å bruke.
5: Du deler en vannledning med naboene dine
Hvis vannet ditt deles mellom flere husholdninger, kan du oppleve lavere vanntrykk når naboen din tar en dusj eller vasker bilen sin.
I disse scenarioene må du ordne opp litt:
6: Det er en defekt armatur
Opplever du lavt vanntrykk på bare ett eller et par steder? Kranen eller dusjhodet kan være skittent, blokkert eller rustent.
7: Det er oppbygging av mineraler
På steder med «hardt vann» kan et hvit-grått belegg ved navn kalk blokkere gjennomstrømningen av vann både i rørene og på apparaters overflater.
Ved noen tilfeller er det på tide å kontakte en rørlegger for hjelp:
8: Noe annet blokkerer rørene dine
Hvis det sitter noe fast i rørene, som tekstiler eller smykker, kan de ikke levere vann like effektivt.
9: Rørene er korroderte
Vannrørledningene laget av galvanisert stål varer kun i rundt 20 år. Du kan merke et fall i vanntrykk når de nærmer seg slutten på levetiden.
10: Du opplever en lekkasje
Dessverre kan ubehagelige lekkasjer oppstå! Det er mulig å ha mer enn ett rør som lekker. Se deg rundt og se om du kan finne kilden til lekkasjen selv først.
Hva skjer videre?
Hvis du ikke finner årsaken til lavt vanntrykk i hjemmet ditt, kan du prøve å kontakte vannselskapet eller en rørlegger for å spørre om hjelp. Du kan også dra nytte av en trykkøkningspumpe for å øke gjennomstrømningen av vann!