Colaboração Grundfos e Envi-Pur para fornecer skids de dosagem personalizados e competitivos para tratamento de água numa estação de tratamento de água na Chéquia.

Quando a VAK Pardubice, uma estação de tratamento de água na Chéquia, procurou melhorar o tratamento da captação de água, recorreu à Grundfos, através da Envi-Pur, e às soluções Grundfos Digital Dosing™, depois duma experiência anterior positiva.

A situação

A Envi-Pur é um fornecedor de soluções da Chéquia, especializado no fornecimento de tecnologias e equipamentos para estações de tratamento de água municipais e industriais, que num projeto anterior forneceu a sua solução de filtração por membrana cerâmica (AMAYA) juntamente com os skids de dosagem Grundfos para a VAK Pardubice.

O projeto foi iniciado em 2018 e a instalação tem funcionado sem quaisquer problemas desde o início das operações em 2020.

O motivo para este novo projeto foi que o cliente da Envi-Pur, VAK Pardubice, precisava separar duas fontes de água, água subterrânea e água superficial, devido a requisitos regulatórios. Anteriormente, as duas fontes eram usadas como uma fonte comum. Devido à boa colaboração anterior, foi uma decisão fácil para o cliente trabalhar com Grundfos e Envi-Pur para o projeto atual.

A colaboração entre Evi-Pur e Grundfos foi a chave para o sucesso.

A solução

A solução proposta pela Grundfos e selecionada pela Envi-Pur para seu cliente combinava sistemas completos de dosagem da Grundfos com filtração por membrana cerâmica da Envi-Pur. Com uma capacidade de 200 litros por segundo, é a sua maior estação de tratamento, fornecendo água potável para aproximadamente 150.000 pessoas. Esta combinação oferecia uma tecnologia superior ao sistema concorrente que também estava a concurso. A cooperação foi a chave para o sucesso; a empresa de abastecimento de água e os projetistas também estiveram envolvidos.

A estreita cooperação com a Envi-Pur e a boa gestão das partes interessadas criaram uma base sólida para negociar com todas as partes. As consultas conjuntas identificaram a melhor e mais adequada solução para o sistema de dosagem que respondia perfeitamente aos requisitos.

“A parceria com a Grundfos foi totalmente natural para nós, pois usamos os seus produtos e bombas doseadoras há muito tempo e estamos muito satisfeitos com eles”, sdiz Kryštof Hnojna, Técnico Superior, Envi-Pur s.r.o.

Em todas as estações de tratamento onde fornecemos skids de dosagem, provou ser uma solução de alta qualidade e fiável com a qual estamos muito satisfeitos.
Kryštof Hnojna, Técnico Superior na Envi-Pur s.r.o.

Adam Fendrych é o Diretor Adjunto de Operações na Waterworks VAK Pardubice a.s e resume a fiabilidade da instalação:

Desde 2020, não encontrámos nenhum problema significativo, e escolher esta solução técnica provou ser a decisão correta.
Adam Fendrych, Diretor Adjunto de Operações na Waterworks VAK Pardubice a.s

O resultado

A Grundfos acabou fornecendo nove skids de dosagem, cada um personalizado com base no tamanho da bomba e nas especificações do material. Com esses novos skids de dosagem, a Grundfos e a Envi-Pur resolveram as necessidades de desinfeção para garantir uma água de qualidade. A Envi-Pur pôde fornecer a solução conforme exigido pelo cliente final:

  • Solução de dosagem fiável e de última geração para desinfeção de água
  • Tempo de entrega rápido, de um único fornecedor de soluções
  • Sistema seguro para os operadores de toda a estação de dosagem
  • Produtos químicos seguros com bombas doseadoras precisas e que economizam dinheiro
  • Capacidade de personalizar e ajustar às necessidades do cliente
  • Capacidade de sugerir sobre instalação, comissionamento, etc.

A solução de skid de dosagem

Sobre os skids de dosagem (DSS)

Um skid de dosagem é um sistema projetado para medir e injetar produtos químicos com precisão numa linha de processo. É uma unidade compacta e autónoma que inclui bombas, sistemas de controlo, tubagens e válvulas. Estes sistemas são cruciais em várias aplicações, como abastecimento e tratamento de água e processos industriais, garantindo a dosagem precisa de produtos químicos, essencial para manter a segurança, eficiência e qualidade do produto.

Os sistemas de dosagem variam de sistemas pré-projetados a sistemas personalizados que oferecem controlos integrados e várias configurações para dosear com precisão produtos químicos líquidos para abastecimento e tratamento de água, aplicações industriais e processos de manufatura. Eles incorporam bombas acionadas hidraulica ou mecanicamente, incluindo bombas SMART Digital Dosing™ com tecnologia de motor de passo que oferecem até uma relação de redução de caudal de 1:3000.

Sobre AMAYA:
www.envi-pur.cz/en/water-treatment-membranova-uprava-vody/

Sobre o cliente:
www.vakpce.cz

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.