ALPHA GO Introdução

Descubra a gama ALPHA GO e saiba como as suas principais funcionalidades aumentam o conforto, melhoram a eficiência energética e simplificam a instalação e a substituição.

AVISO LEGAL: A funcionalidade «GO Replace» referida neste vídeo passou a chamar-se «Substituição bomba circuladora» na versão atual da aplicação Grundfos GO.

Neste módulo, vamos apresentar a gama de produtos ALPHA GO e conhecer a funcionalidade, finalidade e características mais importantes.

A gama ALPHA GO foi concebida para circuladores autónomos e integrados em aplicações de aquecimento doméstico, proporcionando maior conforto e poupanças energéticas aos habitantes.

Para os instaladores, simplifica o comissionamento e elimina os palpites ao tentar obter um sistema eficiente através da Configuração Orientada.

Também garante a substituição rápida e fácil das bombas existentes, tanto novas como antigas.

A gama apresenta dois produtos principais: o ALPHA1 GO e o ALPHA2 GO.

Com este portfólio simplificado, não precisa de ter mais de duas bombas na carrinha para lidar com praticamente todos os cenários.

O ALPHA1 GO substitui os circuladores integrados mais antigos, em particular, circuladores de três velocidades como a UPS, bem como o ALPHA1 L e os modelos ALPHA1.

O ALPHA2 GO substitui os circuladores integrados mais recentes, especificamente o UPM3 e o UPM4, bem como as gerações anteriores do ALPHA, como o ALPHA2 e o ALPHA3.

Esta abordagem minimiza os atrasos e mantém-no preparado para todos os trabalhos, sem deslocações extras ao distribuidor ou sem ter de aguardar por uma peça sobressalente de um fabricante de caldeiras ou bombas de calor.

A gama também introduz novas variantes de desempenho: o ALPHA1 GO oferece o mesmo desempenho fiável dos seus antecessores, o ALPHA1 e o ALPHA1L, com a variante de 8 metros a garantir compatibilidade de substituição com até 70% dos circuladores UPS integrados.

O ALPHA2 GO oferece-lhe mais opções, incluindo: um circulador de 7,5 metros que funciona como substituição universal, abrangendo 70% dos circuladores Grundfos de elevada eficiência, integrados em caldeiras, bombas de calor e outros sistemas.

Uma bomba de 9 metros, ideal para aplicações como bombas de calor exigindo um caudal superior e um melhor desempenho de altura manométrica.

A gama ALPHA GO inclui um leque de funcionalidades criadas para: Facilitar as instalações.

Tornar o comissionamento mais simples e mais preciso.

Proporcionar poupanças energéticas e maior conforto aos habitantes.

Reduzir os pedidos de assistência.

Tornar a manutenção e a deteção de avarias mais rápida e mais fácil.

Vamos ver mais de perto como as bombas oferecem estes benefícios.

A funcionalidade de purga automática removerá automaticamente o ar da bomba, poupando tempo aos instaladores ao remover a necessidade de purga manual da bomba.

Com a proteção contra funcionamento em seco, os circuladores ALPHA GO estão salvaguardados contra potenciais danos em situações com líquido insuficiente, reduzindo potenciais avarias e proporcionando durabilidade a longo prazo.

A funcionalidade de arranque robusto consiste num arranque de binário elevado que melhora o desempenho em condições difíceis.

Um eixo e um rolamento não magnéticos reduzem o risco de bloqueios, enquanto o sistema de rolamentos ajuda a prevenir a acumulação de calcário.

No cenário improvável de o circulador ficar bloqueado, o motor irá reiniciar continuamente ao binário mais elevado possível, garantindo o arranque em condições difíceis.

O ALPHA2 GO é melhorado pela aplicação Grundfos GO, que oferece uma gama de funcionalidades para simplificar a instalação, o comissionamento e a deteção de avarias.

Com a Configuração Orientada, a aplicação fornece instruções passo-a-passo para garantir um comissionamento preciso e um desempenho otimizado do sistema tanto nas substituições, como em novas instalações.

A deteção de ar com purga do sistema permite ao circulador detetar o ar em torno do impulsor.

Se for detetado ar, o circulador irá pulsar para empurrar o ar de forma mais eficaz para as saídas de ar mais próximas no sistema.

Funcionamento noturno automático.

Quando ativado através da aplicação, a bomba deteta que a caldeira entrou em modo de funcionamento noturno, muitas vezes reduzindo a temperatura de alimentação.

Esta funcionalidade poupa energia e garante o conforto pretendido pelos habitantes.

A aplicação oferece dados de tendências que permitem ao utilizador rastrear o desempenho da bomba ao longo do tempo, identificar padrões de caudal, pressão, consumo de energia, temperatura e tempo de ciclo de ativação.

O registo de eventos fornece acesso ao histórico de eventos e ao registo de erros, que também sugerem possíveis soluções para os avisos e alarmes.

As atualizações de software garantem que os instaladores têm sempre acesso às mais recentes funcionalidades e melhorias.

O equilíbrio hidráulico, disponível através da aplicação, garante que o sistema de aquecimento mantém o conforto, reduz o consumo de energia e proporciona as temperaturas de alimentação pretendidas.

No que diz respeito a substituir circuladores integrados, ambos os circuladores ALPHA GO simplificam o processo com a ajuda da aplicação Grundfos GO, mas o seu funcionamento é diferente.

O ALPHA2 GO liga-se diretamente à aplicação, permitindo replicar o desempenho do circulador integrado que vai ser substituído.

Esta ligação direta garante uma configuração precisa, poupando tempo e garantindo um desempenho ideal do sistema.

O ALPHA1 GO, embora não esteja ligado à aplicação, também beneficia da aplicação ao substituir circuladores antigos.

Os instaladores inserem os dados da bomba existente na aplicação, quer através da leitura digital da bomba antiga ou adicionando manualmente o nome do modelo ou número de peça na aplicação, o que fornece as configurações corretas para inserir na interface de utilizador da bomba.

Vamos recapitular.

A gama ALPHA GO simplifica a instalação, o comissionamento e a deteção de avarias para instaladores.

O ALPHA2 GO oferece conectividade à aplicação através da função de Bluetooth integrada para funcionalidades digitais, como a Configuração Orientada, o GO Replace, o equilíbrio hidráulico e o acesso a dados de tendências e registos de erros.

O ALPHA1 GO garante uma configuração simples, com configurações assistidas através da aplicação.

Em conjunto, proporcionam poupanças de energia, ao mesmo tempo que melhoram o conforto e a fiabilidade para os proprietários.