Funcionalidade de configuração guiada do ALPHA2 GO
Aprenda a utilizar a funcionalidade de Configuração Orientada do ALPHA2 GO na aplicação Grundfos GO para encontrar o modo de controlo e o valor de ajuste certos para cada sistema de aquecimento.
Neste módulo, vamos explorar a função de Configuração Orientada do ALPHA2 GO e os desafios que pode ajudar os instaladores a superar, e ver como usar a Configuração Orientada através da aplicação Grundfos GO.
Com 95% das emissões das bombas a ocorrerem durante o funcionamento, pequenas melhorias na configuração podem permitir poupanças energéticas significativas e reduzir as emissões de carbono.
Mas conseguir essas poupanças não é algo simples.
O desafio da configuração da bomba é a variabilidade das necessidades do sistema.
Parâmetros como o número de radiadores, a dimensão da superfície ou o tamanho da caldeira podem parecer indicadores úteis, mas muitas vezes não determinam diretamente as configurações corretas para a bomba.
Vejamos este exemplo em que cada ponto de dados representa o valor de ajuste correto para uma bomba num sistema real: mesmo num sistema com 10 radiadores, a configuração correta pode variar significativamente.
Fatores como o design do sistema, a dinâmica do caudal e as necessidades de distribuição de calor influenciam a situação, criando uma ampla gama de potenciais configurações.
É óbvio que não há fórmulas ou tendências únicas, apenas variabilidade e imprevisibilidade.
Quando as configurações da bomba não estão corretas, as consequências afetam todos os aspetos do sistema.
Os circuladores são muitas vezes configurados incorretamente com curvas sobredimensionadas, causando excesso de caudal e desperdício no consumo energético.
O excesso de caudal não só afeta o consumo de energia dos circuladores, como também afeta o aparelho de aquecimento ao aumentar as temperaturas de retorno e reduzir a eficiência, especialmente quando essas temperaturas sobem acima do ponto de condensação.
Isto traduz-se em desperdício de energia e faturas de aquecimento elevadas para o proprietário.
O comissionamento incorreto também tem impacto nas pessoas.
O ruído e o desconforto devido a um aquecimento irregular deixam os habitantes insatisfeitos, enquanto os instaladores perdem tempo valioso em deslocações para resolver problemas que poderiam ter sido evitados.
Para garantir que os circuladores ALPHA2 GO são configurados corretamente, a aplicação Grundfos GO oferece uma função de Configuração Orientada, tornando o comissionamento mais rápido, mais simples e mais preciso.
Basta responder a algumas perguntas simples sobre o sistema, para a Configuração Orientada recomendar não só o modo de controlo adequado, como também o valor de ajuste certo para esse modo de controlo.
Na maioria dos casos, o AUTOADAPT será a configuração recomendada.
O AUTOADAPT otimiza o desempenho automaticamente ajustando o valor de ajuste com base na necessidade de aquecimento efetiva do sistema.
Basta ligar a bomba, escolher a aplicação e o modo de controlo, e selecionar AUTOADAPT como valor de ajuste.
Para o ALPHA2 GO, o AUTOADAPT está disponível para sistemas de aquecimento por radiadores e piso radiante.
Se estiver a trabalhar num cenário em que o AUTOADAPT não é a escolha preferencial, a aplicação Grundfos GO ajuda-o a calcular o valor de ajuste adequado para o sistema.
Vejamos como funciona, com o Valor de Ajuste Calculado.
Para obter a configuração ideal, terá de apurar o caudal projetado e a perda de carga para a aplicação com a qual está a lidar.
Para calcular o caudal projetado, insira primeiro o tamanho da área aquecida que é servida pela bomba.
Depois, insira a potência térmica necessária, que pode ser estimada com base no ano de construção do edifício.
Por último, insira o delta T pretendido, ou a diferença de temperatura entre ida e retorno.
Com estes 3 pontos de dados, podemos agora calcular um caudal projetado.
O próximo passo é o ALPHA2 GO medir a perda de carga no sistema, sendo necessário medir o pico de necessidade da casa.
Abrir todas as válvulas do sistema replica o dia mais frio do ano, em que todos os emissores de calor estão ativos.
Isto permite à bomba medir a perda máxima de carga do sistema.
Com estes dois valores, o caudal projetado calculado e a perda de carga medida no sistema, identificámos o valor de ajuste ideal para o sistema.
Vamos recapitular.
A variabilidade do sistema é o maior obstáculo para alcançar a configuração certa.
Configurações incorretas podem reduzir a eficiência e afetar o conforto dos habitantes.
Utilizar a Configuração Orientada na aplicação Grundfos GO irá ajudar a encontrar o modo de controlo e o valor de ajuste certos.
Quando o AUTOADAPT não é recomendado, a aplicação ajuda a encontrar o valor de ajuste ideal calculando o caudal projetado e medindo a perda de carga no sistema.