Instalação do ALPHA1 GO e ALPHA2 GO

Aprenda a instalar o ALPHA1 GO e o ALPHA2 GO. Este módulo abrange tudo, desde a montagem e o posicionamento da cabeça do circulador à montagem elétrica e muito mais.

Neste módulo, vamos aprender a instalar os circuladores ALPHA2 GO e ALPHA1 GO, abrangendo a montagem, o posicionamento a cabeça do circulador e a montagem elétrica, incluindo adaptadores para substituição.

Vamos começar.

Primeiro, certifique-se de que tem todos os elementos relevantes: um circulador ALPHA2 GO ou ALPHA1 GO.

Duas juntas.

Uma ficha de instalador.

Tem tudo?

Muito bem, vamos continuar.

1.º passo: montar o circulador.

Primeiro, identifique as setas no corpo do ALPHA2 GO ou ALPHA1 GO.

Elas indicam a direção do caudal ao longo do circulador.

Depois, feche as válvulas de aspiração e de descarga.

Agora, monte as duas juntas fornecidas ao montar o circulador na tubagem.

Certifique-se de que instala o circulador com o veio do motor horizontal dentro de ± 5°.

Apertar as uniões com uma chave de aperto e monte a ficha de instalador.

2.º passo: posicionar a cabeça do circulador.

Ao instalar um circulador ALPHA2 GO ou ALPHA1 GO, pode posicionar a cabeça do circulador na posição das 3, 6, 9 e 12 horas.

No entanto, a variante ALPHA2 GO K para aplicações de condensação só pode ser montada na posição das 9 horas.

Se pretender alterar a posição da cabeça do circulador para o ALPHA2 GO ou ALPHA1 GO, use uma chave Allen hexagonal de 4 mm para soltar e remover os quatro parafusos da cabeça do circulador.

Agora rode a cabeça do circulador para a posição pretendida e volte a inserir e a apertar os parafusos em cruz.

3.º passo: montar a ficha de instalador.

Os circuladores ALPHA2 GO e ALPHA1 GO incluem uma ficha de instalador sem ferramentas, que simplifica o processo de cablagem e pode ser girada 90 graus.

Vamos aprender a montar a ficha de instalador e a completar a cablagem.

1.º passo: desenrosque o bucim de cabo.

2.º passo: insira o cabo de alimentação no bucim do cabo e no corpo da ficha.

3.º passo: descarne os fios do corpo da ficha de acordo com as medidas apresentadas no ecrã.

4.º passo: abra os bloqueios dos cabos e ligue os fios de acordo com o código de cores: fios azuis ao neutro, ou N.fios pretos ou castanhos à alimentação, ou L.fio verde e amarelo à terra.

5.º passo: fixe os fios fechando os bloqueios dos cabos.

6.º passo : monte o corpo da ficha.

7.º passo: encaixe o corpo da ficha no lugar e aperte o bucim de cabo.

8.º passo: depois de o circulador ter sido instalado na tubagem, fixe os kits de isolamento térmico em cima do corpo do circulador, se necessário.

Para montar a ficha num ângulo de 90 graus, siga os passos 1 a 5 conforme descrito anteriormente.

Depois, levante a placa frontal da ficha, rode a ficha principal 90 graus e coloque a placa frontal na posição de 90 graus.

Monte o corpo da ficha.

Encaixe o corpo da ficha no lugar e aperte o bucim de cabo.

Por último, fixe os kits de isolamento térmico em cima do corpo do circulador depois de o circulador ter sido instalado na tubagem.

Estão disponíveis vários adaptadores de cabo para a gama ALPHA GO para ajudar os instaladores no processo de substituição em diferentes cenários.

Vamos explorar a sua funcionalidade.

Ao substituir circuladores UPM3 ou UPM4 pelo ALPHA2 GO, o adaptador de sinal FCI é necessário se o circulador original tiver sido gerido por um sinal externo com uma ligação FCI.

Tanto o cabo adaptador de sinal FCI como o cabo de sinal devem ser ligados à porta de sinal externo do circulador através da ligação Superseal.

O adaptador de alimentação ALPHA é recomendado ao substituir as gerações mais antigas dos circuladores ALPHA1, 2 e 3.

Permite ligar o cabo de alimentação e a ficha antigos ao novo ALPHA1 GO ou ALPHA2 GO sem cortar o cabo.

Se estiver a substituir circuladores UPS mais antigos que utilizem conectores Volex ou Molex, os adaptadores de alimentação Volex e Molex permitem que o cabo de alimentação antigo seja ligado ao ALPHA1 GO sem cortar o cabo e ter de refazer a cablagem.

E assim chegamos ao fim do módulo de instalação para a gama ALPHA GO.