Substituição da bomba com a aplicação Grundfos GO

Aprenda a utilizar a funcionalidade «Substituição bomba circuladora» da aplicação Grundfos GO para substituir circuladores integrados por ALPHA1 GO e ALPHA2 GO de forma rápida e precisa

AVISO LEGAL: A funcionalidade «GO Replace» referida neste vídeo passou a chamar-se «Substituição bomba circuladora» na versão atual da aplicação Grundfos GO.

Neste módulo, vai aprender a utilizar a aplicação Grundfos GO para substituir circuladores integrados pelo ALPHA1 GO e ALPHA2 GO.

A aplicação Grundfos GO é uma caixa de ferramentas digital que o ajuda a trabalhar de forma mais eficiente com os E-produtos inteligentes da Grundfos.

Combina um conjunto de ferramentas profissionais que tornam a instalação, o comissionamento, o controlo e manutenção dos seus sistemas de bombas mais simples e fáceis.

Na aplicação Grundfos GO, a GO Replace é a ferramenta de que vai precisar para substituir circuladores integrados pelo ALPHA1 GO e ALPHA2 GO.

Primeiro, descarregue a aplicação Grundfos GO da App Store ou do Google Play.

Em alternativa, pode ler o código QR no painel de controlo do ALPHA1 GO ou ALPHA2 GO e será encaminhado para a App Store para descarregar a aplicação Grundfos GO.

Abra a aplicação no seu dispositivo e aceda ao separador 'Produtos'.

Selecione a opção 'GO Replace para circuladores' para iniciar o processo de substituição.

Também recomendamos adicionar a GO Replace a 'As suas Ferramentas' no separador de Visão Geral para facilitar o acesso.

No ALPHA2 também pode aceder ao processo de substituição escolhendo a opção Configuração Orientada na aplicação depois de fazer a ligação ao circulador.

Quando estiver na ferramenta GO Replace, ser-lhe-á pedido que introduza dados sobre o circulador que vai substituir.

Para os circuladores Grundfos, use a câmara da aplicação para ler o código do produto.

O número de peça encontra-se na parte superior ou lateral do circulador, bem como na chapa de características do circulador, dependendo do modelo em causa.

Ou pode inserir o código do produto manualmente.

Para encontrar circuladores que não sejam da marca Grundfos, digite o nome do produto.

Se vai usar um ALPHA2 GO para substituir os circuladores UPM3 ou UPM4 da Grundfos, use a câmara da aplicação para ler a matriz de dados na parte da frente do circulador.

Depois de inserir o produto que vai substituir, o guia será diferente dependendo de se a aplicação sugere um ALPHA1 GO ou um ALPHA2 GO como substituição.

O ALPHA2 GO liga-se diretamente à aplicação Grundfos GO e orienta-o nos passos para replicar automaticamente a configuração do circulador anterior.

Nos casos em que os circuladores UPM3 e UPM4 são controlados externamente, o cabo de sinal externo terá de ser ligado à porta de sinal externo no ALPHA2 GO.

Ao replicar um circulador UPM3 ou UPM4 com um ALPHA2 GO, a aplicação Grundfos GO irá precisar de acesso à cloud.

A aplicação não tem de se manter ligada ao ALPHA2 GO enquanto as definições de configuração são descarregadas.

Isto é algo que pode ser feito mesmo que o sinal de rede não seja forte.

No entanto, tem de ser novamente ligada ao ALPHA2 GO posteriormente para carregar as configurações para o circulador.

O ALPHA1 GO funciona de forma diferente, dado que não se liga diretamente à aplicação.

Em vez disso, a Grundfos GO fornecerá instruções detalhadas sobre como configurar o circulador através do painel de controlo.

Depois de inserir os dados do circulador antigo no GO Replace e depois de o ALPHA1 GO instalado ser identificado, a aplicação irá mostrar a curva exata que deve ser utilizada.

Para configurar isto, mantenha premido o botão de seleção no painel de comando do circulador durante 10 segundos para aceder ao modo avançado.

Em seguida, selecione a curva recomendada, aguarde 10 segundos e a nova curva será configurada.

Se necessário, podemos agora selecionar a configuração de velocidade 1, 2 ou 3.

E é assim que a funcionalidade GO Replace o ajuda a configurar as substituições ALPHA GO na aplicação Grundfos GO.