Como economizar energia utilizando pressão proporcional em sistemas de pressurização de água
Entenda as economias básicas de energia e de água que podem ser obtidas ao operar uma central hidropressora Grundfos Hydro MPC no modo de pressão proporcional.
Muitas bombas de pressurização de água em edifícios comerciais estão configuradas para operar em modo de pressão constante. No entanto, operar em modo de pressão proporcional proporciona poupanças significativas de energia e de água em qualquer tipo de edifício comercial.
Neste breve curso, iremos analisar o potencial de poupança de energia e água ao operar um Grundfos Hydro MPC em modo de pressão proporcional, utilizando um exemplo para ilustrar os pontos principais. Mas primeiro, vamos apresentar brevemente o Grundfos Hydro MPC.
O Grundfos Hydro MPC é um sistema de pressurização que pode operar em modo de pressão constante, bem como em modo de pressão proporcional linear e quadrática.
A configuração é simples. A interface do utilizador do Hydro MPC permite controlar o desempenho da bomba, e ativar os diferentes modos de pressão proporcional. Graças a esta interface, o instalador tem uma tarefa simples na configuração da bomba.
Agora, vejamos mais de perto como operar o Grundfos Hydro MPC em modo de pressão proporcional pode gerar poupanças significativas em edifícios comerciais. O exemplo seguinte baseia-se em dados representativos de um edifício comercial típico.
Imagine um centro comercial. Normalmente, um centro comercial ocupa uma grande área, mas raramente é muito alto. Um Grundfos Hydro MPC a operar neste edifício apresenta uma relação 50/50 entre perdas estáticas e dinâmicas. A perda de carga dinâmica baseia-se em 500 m de tubagem com uma perda específica de 450 Pa/m – mais perdas em curvas, acessórios e componentes como válvulas, coletores e permutadores. No total, isto resulta em perdas dinâmicas de 390 kPa. A perda estática baseia-se na altura do edifício que neste caso é de 40 metros. Isto gera uma perda estática, ou altura manométrica, de 390 kPa.
Os restantes dados para selecionar o sistema adequado são os seguintes:
Pressão requerida na torneira: 150 kPa.
Altura manométrica de projeto: 930 kPa.
E, por fim, caudal de projeto: 35 m³/h.
Com os dados definidos, a seleção e o dimensionamento podem ser feitos no Grundfos Product Center. Para calcular o consumo anual de energia, basta introduzir os dados e, neste caso, é selecionado um Hydro MPC-E CRE20-6 com duas bombas. Podemos agora calcular o consumo anual de energia nos três modos de controlo: pressão constante, pressão proporcional linear e pressão proporcional quadrática, obtendo uma visão clara do modo mais vantajoso.
E os resultados falam por si. Ao operar em modo de pressão constante, o consumo anual de energia é de 25.100 kWh. Já ao operar em modo de pressão proporcional linear, o consumo anual de energia reduz-se para 19.000 kWh. A pressão proporcional quadrática reduz ainda mais o consumo anual, totalizando 16.900 kWh.
Como os resultados demonstram, a pressão proporcional é um verdadeiro fator diferenciador em edifícios comerciais como centros comerciais. Operar este sistema de pressurização em modo de pressão proporcional representa poupanças anuais de energia até 33%.
Ao mesmo tempo, a capacidade de adaptar a altura manométrica às necessidades reais proporciona maior conforto ao utilizador e uma fatura de água reduzida, reduzindo também o desgaste de tubagens, acessórios e válvulas.
Em suma, operar uma central Hydro MPC em modo de pressão proporcional num edifício comercial como um centro comercial pode gerar poupanças de energia superiores a 30%, eliminando qualquer dúvida de que o controlo por pressão proporcional em sistemas de pressurização é significativamente mais eficiente para edifícios comerciais.