Grundfos COMFORT com modos de funcionamento AUTOADAPT
Compreenda os três modos de funcionamento disponíveis com o circulador de água quente Grundfos COMFORT com AUTOADAPT.
O Grundfos COMFORT com AUTOADAPT é fornecido com dois sensores de temperatura. Um integrado e um externo. Ao instalar, o circulador é montado no tubo de retorno e o sensor externo é montado no tubo de alimentação, usando a cinta para prender. Para funcionar corretamente, o sensor deve ser posicionado a uma distância de 25 a 50 centímetros do orifício de descarga da fonte de água quente.
O COMFORT com AUTOADAPT tem três modos de funcionamento que pode facilmente selecionar no visor do circulador: AUTOADAPT, 100% e TEMPERATURA. Mas como funcionam os diferente modos? Vamos começar pelo AUTOADAPT, o modo pré-definido.
Depois de instalado, o circulador começa a funcionar, garantindo o máximo conforto do utilizador logo desde o início. Ao mesmo tempo, o circulador começa a identificar quando é solicitada água quente, medindo a diferença de temperatura entre os dois sensores. Estes “eventos da torneira” são gravados num calendário interno de 14 dias.
Após um curto período de tempo, o circulador aprendeu o padrão de consumo da casa. Irá funcionar apenas quando necessário, em média, cerca de 3 horas por dia, poupando até 96% de eletricidade e 48% de perdas de calor nas tubagens. No modo 100% o circulador irá funcionar sempre à velocidade máxima.
Apesar de isto garantir muita água quente a qualquer a hora, os custos de eletricidade aumentam e a poupança térmica diminui. E, por fim, o modo TEMPERATURA. Este modo mantém a temperatura dentro de um determinado intervalo, controlada pelas configurações de temperatura Tstop e Tstart. Estas são calculadas de acordo com a temperatura máxima medida pelos dois sensores.
No modo de temperatura irá poupar eletricidade, mas a poupança térmica será menor. Combinados, os três modos garantem um circulador quase sem falhas, fácil de usar e que nunca compromete o conforto. No caso improvável de falha no sensor, o circulador muda automaticamente para o modo de temperatura para garantir o conforto do utilizador.
Esta foi uma breve apresentação dos três modos COMFORT AUTOADAPT da GRUNDFOS: AUTOADAPT, 100% e TEMPERATURA, garantindo o máximo conforto em sua casa.