Apresentamos o Grundfos COMFORT com AUTOADAPT
Conheça o Grundfos COMFORT com AUTOADAPT e descubra o que este lhe oferece.
Já todos estivemos à espera de água quente. É desconfortável, mas também representa a perda de uma grande quantidade de água potável todos os dias, ano após ano. Evite este desperdício, substituindo o abastecimento de água quente monotubo por um sistema de circuito monotubo com um circulador. Assim, poderá desfrutar de água quente instantânea, enquanto poupa muita água.
Mas tenha atenção para escolher o circulador certo. Um circulador em funcionamento permanente pode anular a poupança de água devido aos maiores custos energéticos e às perdas de calor nos tubos. Neste caso, o Grundfos COMFORT com AUTOADAPT é a escolha ideal. Não só é compacto, silencioso, com um motor de baixo consumo e fácil de instalar, mas também inclui uma função AUTOADAPT única.
Com os seus dois sensores de temperatura, um integrado e um externo, o circulador consegue aprender e adaptar-se ao padrão de consumo de água quente da casa. Isto significa que o Grundfos COMFORT irá começar a circular a água quente de acordo com um padrão gravado, mesmo antes de precisar dela.
Assim, pode desfrutar do conforto de água quente instantânea e o circulador Grundfos COMFORT irá parar quando não for necessário, minimizando o consumo de energia e as perdas de calor nos tubos. Vamos analisar as poupanças resultantes do Grundfos COMFORT. Como já mencionado, um sistema de circuito monotubo de água quente irá poupar muita água.
Um exemplo típico é uma família de três pessoas numa casa com um sistema monotubo convencional. Este sistema desperdiça até 16 000 litros de água limpa todos os anos enquanto espera pela água quente.
Como o COMFORT com AUTOADAPT só funciona uma média de 3 horas por dia para fornecer água quente instantânea numa habitação típica, é fácil alcançar poupanças de até 96% na energia eléctrica em comparação com um circulador em constante funcionamento.
Além disso, ao usar o COMFORT com AUTOADAPT, a poupança na energia térmica será de aproximadamente 48%, graças a uma redução da perda de radiação térmica nas tubagens. Na realidade, este desperdício de energia térmica constitui a maior parte do consumo energético do seu cliente.
Vamos recapitular: Grundfos COMFORT é um circulador compacto, silencioso e fácil de instalar. E, com a função AUTODAPT, o Grundfos COMFORT também poupa água, energia elétrica e calor.