Como tratar as inundações em minha casa?

Chuvas torrenciais, cheias de rios, tubagens danificadas: não olhe com impotência como a sua própria casa se enche de água, que um bom conselho não lhe saia caro.

O que deve fazer? Uma reação rápida minimiza consideravelmente os danos significativos na propriedade: desde que tenha à mão o equipamento necessário em caso de emergência. Com o MULTIBOX, pode reagir rapidamente no caso de uma crise, se a sua cave estiver sob a água. Além da bomba de água suja de aspiração plana UNILIFT CC, contém todas as mangueiras e materiais necessários para uma rápida drenagem da cave.

As medidas preventivas de proteção serão cada vez mais importantes no futuro: devido às alterações climáticas, as condições climáticas de grande escala ficarão assentes num lugar durante mais tempo, o que significa que cada vez mais áreas ficarão expostas a possíveis riscos de inundações. Como resultado, a infraestrutura fica sobrecarregada com mais frequência e, surpreendentemente, com inundações e intrusões de água não desejadas. Proteja-se a si mesmo e à sua propriedade em caso de uma cave inundada: com o MULTIBOX como um verdadeiro kit de apoio para inundações, pode abordar qualquer situação de forma decidida.

No vídeo, mostramos-lhe como utilizar corretamente o MULTIBOX e a UNILIFT CC para a drenagem da cave ou, como alternativa, esvaziar o seu tanque ou piscina:

Em caso de emergência: tudo junto com o MULTIBOX

O MULTIBOX está especialmente concebido para a proteção contra inundações e chuvas intensas. A ideia: ter tudo à mão num único lugar, especialmente em situações difíceis. A confortável caixa de filtro e transporte contém tudo o que precisa para proteger o seu lar: uma mangueira de pressão extralonga de 15 m com proteção contra dobras de aço inoxidável, o que garante o máximo rendimento da bomba inclusive com contornos estreitos como as janelas da cave, uma válvula de retenção integrada que evita o refluxo e a bomba de água Grundfos UNILIFT CC com cabo de 10 m.

Quando cada segundo conta

Sempre pronto para ser imediatamente utilizado: isto é o que importa com uma bomba de drenagem em caso de emergência. Isto é exatamente o que conseguimos com a UNILIFT CC enquanto coração do nosso pacote de apoio: graças ao nó de pressão graduado, as opções de ligação vertical e horizontal e a tampa de inspeção integrada; não se assuste com as ligações nem procure adaptadores e acessórios de forma desesperada: peque no MULTIBOX, ligue a bomba e poupe minutos valiosos. Adapta-se a qualquer situação e a qualquer lugar.

Bem protegido graças à UNILIFT CC

Se a cave estiver inundada, pode evitar danos significativos devido à água com a bomba de água pouco profunda adequada, o coração do nosso MULTIBOX. Com a UNILIFT CC, confiamos num conceito comprovado, que estamos constantemente a desenvolver para obter mais flexibilidade na ligação, um melhor funcionamento em espaços reduzidos e uma grande confiança mesmo em condições de utilização difíceis.

Saída de pressão selecionável

Horizontal ou vertical: graças à saída de pressão selecionável, a UNILIFT CC encaixa imediatamente em todas as ligações.

Aspiração plana a menos de 3 mm

A UNILIFT CC permite a extração plana de até 3 mm do nível de água residual, para que o piso fique seco.

Ventilação automática

A ventilação automática garante um funcionamento suave, inclusive na entrada de água turbulenta ou no sumidouro seco da bomba.