Artigo
Fiabilidade comprovada com todos os tipos de águas residuais
A Grundfos ampliou a gama de bombas de águas residuais SL com a gama 56 com potencias entre 18,5 kW e 41 kW, 50 Hz, capazes de lidar com caudais ainda maiores do que antes. Orientada para os mercados de 50 Hz, a maior gama de bombas é desenvolvida para funcionar de forma fiável e eficiente mesmo nas condições de águas residuais mais difíceis, reduzindo significativamente o OPEX. Apresentando a inovadora hidráulica de impulsor Open S-tube®, a bomba é ideal para bombear águas residuais com concentrações médias a extremas de fibras e sólidos em suspensão. Graças ao seu design compacto, substitui facilmente a maioria das bombas de águas residuais com um mínimo de ajustes do sistema necessários.
Veja o vídeo para saber como a nova gama de bombas de águas residuais pode ajudá-lo a reduzir os seus custos operacionais e a sua pegada de carbono.
Quando se trata de bombas de águas residuais, a fiabilidade e a eficiência são da maior importância. Para assegurar a mais alta eficiência operacional, a nova gama de bombas SL está equipada com componentes de motor IE4 e o inovador impulsor Open S-tube®. Disponíveis numa vasta gama de variantes de material, tais como ferro fundido, aço inoxidável e ferro fundido branco com alto teor de crómio, as bombas podem ser adaptadas aos ambientes específicos em que irão operar. Além disso, a nova gama é desenvolvida através de simulações informáticas avançadas e foi submetida a testes exaustivos em laboratórios, bem como em instalações reais, para garantir que pode resistir às condições adversas nas aplicações modernas de águas residuais.
Uma vez que a gestão da água, independentemente de se tratar de abastecimento ou saneamento, tem geralmente necessidades de manutenção significativas, a gama alargada de bombas SL é concebida tendo em mente um serviço fácil e inclui componentes de fácil instalação com substituição à prova de falhas, quando necessário. As bombas são auto limpantes, o que significa que são capazes de manusear fibras, sólidos e lamas na água e continuar a funcionar, mesmo em condições difíceis, e podem ser entregues com uma gama completa de sensores de monitorização do estado, permitindo-lhe efetuar manutenção preventiva para evitar paragens inesperadas, proteger a bomba e assegurar uma longa vida útil.
Os impulsores maquináveis permitem ajustar a curva a um ponto de funcionamento específico e asseguram uma elevada eficiência ao longo de toda a curva de operação. Com a funcionalidade SmartTrim, a folga do impulsor de fábrica pode ser mantida simplesmente apertando os parafusos de ajuste, sem necessidade de desmontar a bomba.
No total, isto reduz significativamente os custos de manutenção, o consumo de energia e o custo total de aquisição, bem como a sua pegada de carbono.