Pesquisa e Insights

Acumulação suave de pressão

A unidade de controlo da bomba CU 351 da Grundfos inclui uma função de "Acumulação de pressão suave", que garante um arranque suave de sistemas que contenham tubagens vazias, por exemplo.

Pode ser utilizado em aplicações como:

  • Rega
  • Instalações de abastecimento de água com uma alimentação instável, de forma a reduzir o golpe de aríete.

O arranque ocorre em duas fases, conforme a ilustração mostra.

  • Fase de enchimento
    A tubagem é lentamente enchida com água. Quando o sensor de pressão do sistema detectar que a tubagem foi abastecida, começa a segunda fase.
  • Fase de acumulação de pressão
    A pressão do sistema aumenta até o valor de ajuste ser atingido. A acumulação de pressão ocorre num tempo de rampa. Se o valor ajuste não for alcançado num certo tempo, pode ser emitido um aviso ou alarme, e as bombas podem parar ao mesmo tempo.

O arranque suave do sistema resulta em:

  • Efeito de golpe de aríete reduzido
  • Maior conforto e segurança para o consumidor

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.