Mantenha as casas dos seus clientes secas e seguras

Chuva forte, falta de proteção contra refluxo, canos rachados. Não há limite para os danos que a água indesejada pode causar nas casas. Felizmente, a Grundfos está preparada para isso, nós protegemos você.

A nossa gama de bombas de drenagem e esgoto UNILIFT foi concebida para manter as casas dos seus clientes secas, criando um nível de conforto e segurança que todos associam a um lar. 

Descubra a gama UNILIFT



Conheça a UNILIFT – a sua escolha óbvia de bombas de drenagem submersíveis. Quer se trate de drenar, elevar ou deslocar águas residuais para onde quiser, estes pequenos heróis fazem o trabalho de forma fácil e sem problemas.


UNILIFT KP

Concebido para instalações temporárias, permanentes e autónomas. O UNILIFT KP é uma solução rápida, potente e robusta para todas as casas.


UNILIFT AP

Concebido para utilização portátil ou fixa, tanto no interior como no exterior. O UNILIFT AP é uma solução compacta e fiável em aço inoxidável para várias aplicações.


UNILIFT CC (+MULTIBOX)

Uma solução leve, concebida principalmente para manter as casas dos seus clientes secas, seguras e limpas. Protege contra grandes danos causados por água indesejada. O UNILIFT CC também faz parte do MULTIBOX, um pacote especial que oferece a forma mais rápida e eficaz de lidar com danos causados por inundações de emergência.


UNILIFT APG

Concebida para bombear águas residuais e resíduos exigentes. A UNILIFT APG é uma bomba económica e de alto desempenho que remove rápida e eficazmente as águas residuais dos seus clientes.

O seu guia para utilizar a gama UNILIFT

Drenagem

Para águas brutas e drenagens que contêm sólidos com tamanho inferior a 12 mm.

Soluções recomendadas: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Águas residuais

Para águas sujas e águas residuais não tratadas que contêm fibras e sólidos.

Solução recomendada: UNILIFT AP

Águas residuais

Para águas residuais não tratadas e resíduos que contêm fibras, têxteis e outras substâncias sólidas

Solução recomendada: UNILIFT APG

Visão geral das aplicações

Independentemente da aplicação com que trabalha, pode ter a certeza de que existe uma solução UNILIFT para as suas necessidades. Aqui está uma breve visão geral das aplicações em que pode utilizar o UNILIFT.

Esvaziamento de tanques, piscinas e lagoas

Viver numa região com clima frio significa que, às vezes, é necessário esvaziar um tanque, piscina ou lagoa. Bombas pequenas, portáteis e submersíveis são ideais para essa tarefa.

Soluções recomendadas: UNILIFT CC, UNILIFT KP

Água de drenagem

As casas com cave normalmente precisam de um sistema de drenagem externo para impedir a entrada de humidade. Ao drenar o excesso de água do solo circundante, uma solução UNILIFT é a forma ideal de manter a sua cave seca.

Solução recomendada: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Solução de emergência: MULTIBOX

Água superficial

Não é surpresa que a água da chuva e outras águas superficiais tenham de ser drenadas dos edifícios. Em instalações mais antigas, esta água é frequentemente combinada com águas residuais domésticas quando é drenada do edifício. No entanto, em alguns países, é legalmente obrigatório separá-las durante o processo de drenagem. Quer estejam separadas ou não, o UNILIFT é o seu aliado perfeito!

Solução recomendada: UNILIFT AP

Bomba de emergência

Em áreas baixas, chuvas fortes ou repentinas podem causar inundações em caves ou infiltrações na sua casa. Nesses casos, é sempre uma boa ideia ter uma UNILIFT pronta para ajudá-lo com problemas urgentes.

Soluções recomendadas: MULTIBOX, UNILIFT CC, UNILIFT KP

Águas residuais de habitações

Ao tratar águas residuais de habitações sem sistema de gravidade, estas têm de ser elevadas para outro sistema para remoção. Normalmente, utiliza-se uma estação de bombagem para este fim e, uma vez que tal solução requer alta pressão, recomendamos uma variante específica da UNILIFT.

Solução recomendada: UNILIFT APG

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.