Pesquisa e Insights
Sistemas de abastecimento de água em zonas
Os sistemas de abastecimento de água divididos em zonas de abastecimento de água são utilizados para obter o conforto ideal do utilizador nas aplicações de abastecimento e distribuição de água. Estes são habitualmente encontrados em arranha-céus e em cenários montanhosos.
A divisão do sistema de abastecimento de água em zonas é necessária para garantir que
- A pressão da água não varia excessivamente de um piso para outro
- A pressão mínima no piso superior em cada zona não desce abaixo de 1,5 - 2 bar
- A pressão máxima no piso mais baixo de cada zona não excede 4 - 4,5 bar
O esquema do sistema pode ser com:
- Todos os sistemas de pressurização colocados na cave. A pressurização ocorre no edifício.
- Disposição do sistema de pressurização em cascata. Um sistema de pressurização na cave fornece toda a água até à zona 1, enquanto um segundo sistema de pressurização atinge a zona 2, etc.
- Em combinação com um depósito no telhado. Um sistema de pressurização no topo do telhado aumenta a pressão para os 3-4 pisos superiores. O resto do edifício é coberto pela gravidade.
Utilize a Ferramenta de dimensionamento da Grundfos configurar as zonas de abastecimento de água em sistemas domésticos de pressão da água.