Grundfos Connect este portofoliul digital pentru rețelele de apă curată și ape uzate, conectându-se cu ușurință la sistemele existente pentru a pune la dispoziție un software ușor de utilizat, ce optimizează distribuția, reduce timpii de nefuncționare și simplifică gestionarea activelor - toate controlate de pe dispozitivul dvs.
Sunteți stresat din cauza operațiunilor complexe de gestionare a rețelei de apă?
Fie că vorbim despre primele ore ale dimineții petrecute în uzina de apă sau de orele petrecute până noaptea târziu în camera de control, gestionarea rețelei de apă și canal poate fi un proces complex și costisitor. Cu Grundfos Connect, lucrurile se schimbă.
Soluții de gestionare a rețelei de apă și canal create pentru cerințele dvs.
Începând cu controlul pompelor de la distanță și informații din rețea până la optimizarea dinamică a presiunii și predicția preaplinului - software-urile noastre vă ajută să gestionați în mod eficient și fiabil rețeaua de apă și canal.
Sunteți gata să schimbați mersul lucrurilor în ceea ce privește gestionarea apei curate și a apelor uzate?
Citiți cum cunoștințele digitale acumulate de Grundfos vă pot ajuta să creșteți valoarea comercială. Vedeți de ce Grundfos Connect este diferit - Vă oferă suport în detectarea riscului apariției pierderilor, înainte ca acestea să aibă loc, vă ajută să controlați rețeaua de la distanță, să optimizați resursele și să creșteți productivitatea.
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă aveți nevoie de sfaturi de specialitate sau sunteți gata să faceți următorul pas, suntem aici pentru a vă ajuta să obțineți maximum din soluția dvs. de pompă.
Anunț de transparență: Această campanie are un conținut generat de inteligență artificială.