Transformarea apei, împreună

Satisfacerea cererii crescânde de apă curată și sigură necesită o transformare a modului în care gestionăm întregul ciclu al apei, de la apa potabilă la apa uzată, de la comunități la irigații.

În domeniul utilităților de apă, lucrăm în parteneriat cu părțile interesate din întregul nostru ecosistem: clienți, designeri, consultanți, parteneri din lanțul valoric, precum și furnizori.

Împreună, creăm soluții inteligente și durabile de pompare și energie solară, menite să optimizeze gestionarea apei în apele subterane și irigații, distribuția apei curate, colectarea și transportul apei uzate, precum și captarea apei.

Divizia Utilități de Apă are sediul central în Brookshire, Texas, SUA, cu prezență globală pe toate continentele.

Trăindu-ne valorile

Noua sediu globală pionieră a Diviziei Utilități de Apă este un exemplu strălucitor al modului în care ne trăim valorile pentru a ajuta la rezolvarea provocărilor mondiale legate de apă și climă. Este prima clădire din Texas care a fost clasificată cu statutul de Clădire Platinum certificat LEED v4.

Clădirea inovatoare și unică în felul său este complet electrică, nu folosește combustibili fosili și se bazează în schimb pe energie solară, lumină naturală și echipamente eficiente din punct de vedere energetic. Mai puțin de 13% din consumul de apă provine din sistemul municipal local.

Conectare cu ușurință, optimizare pe baza expertizei

Imaginați-vă un sistem de gestionare a apei conceput pentru a ajuta la soluționarea provocărilor legate de gestionarea apei. Cu Grundfos Connect, acest lucru este posibil.

Cu portofoliul nostru de soluții digitale, reacționați rapid la probleme, reduceți timpii de nefuncționare și vă îmbunătăți capacitatea de a planifica în avans – optimizați încă din prima zi.

Apa municipală și apele uzate

Utilizați datele pentru a detecta din timp pierderile prin scurgere, pentru a gestiona presiunea, pentru a controla infiltrațiile și afluxurile (I&I) și pentru a respecta standardele; și, de acum înainte, utilizați datele pentru a reduce la minim timpii de nefuncționare și pentru a avea mai mult control.

Apa subterană și irigarea

Stabiliți o sursă sigură de apă, reduceți pierderile din rețea cauzate de pierderi prin scurgere, creșteți productivitatea și susțineți creșterea animalelor cu o tehnologie prin care economisiți timp.

Partenerul dumneavoastră de gestionare a apei

Vedeți toate detaliile pentru soluțiile inteligente și sustenabile de pompare și pe bază de energie solară în vederea distribuției de apă în industria dumneavoastră.

Depășirea limitelor împreună cu clienții noștri

Împreună, realizăm mai mult. Fie că este vorba de mutarea apei în cele mai mici sate sau în cele mai înalte zgârie-nori, tratarea și reutilizarea apei noastre, încălzirea sau răcirea eficientă a caselor și birourilor noastre sau furnizarea unui flux de apă fiabil. Ambițiile comune ne determină să provocăm în mod constant ceea ce este posibil în căutarea unei fiabilități de neegalat, a unei amprente reduse și a unei performanțe sporite.

Obțineți informații relevante, noutăți și actualizări

Rămâneți informat despre produsele noastre, aplicațiile, promoțiile și evenimentele interesante și ultimele evoluții din industrie – înscrieți-vă la newsletter-ul nostru astăzi.