Valori normale

Fiți atenți la semnalele pe care vi le trimite rețeaua și reacționați în timp real la pierderile de apă și la alte situații. Modulul Monitorizare colectează feedback 24/7/365 pentru a vă valida înregistrările și pentru ca dvs. să aflați cum se comportă sistemul și consumatorii. De asemenea, veți putea cuantifica zonele pentru prioritizare.

Soluția pentru a fi eficient operațional este monitorizarea în timp real. Exact asta obțineți cu modulul Monitorizare, prin cele patru funcții-cheie ale sale: posibilitatea ca personalul operațional să detecteze instantaneu abaterile de la comportamentul normal al rețelei – și să acționeze rapid. Prin urmare, aceste funcții unice reduc semnificativ timpul de răspuns la situațiile de pe teren. În plus, vi se pun la dispoziție calcule sistematice din bilanțul hidric pentru întregul sistem și la nivel de zonă.

Îmbunătățiți-vă eficiența operațională în timp real

Monitorizarea cu ajutorul senzorilor determină analiza utilizării sistemului, prin învățarea și predicția de tipare și tendințe ale cererii, precum și comportamentul consumatorilor.

  • Tipare de cerere dinamice, predictive
  • Analiză avansată a tendințelor, comportamentelor, consumatorilor și rețelei
  • Validare a contorizării individuale și analiza fiabilității
  • O prezentare directă, bazată pe monitorizare, a comportamentului rețelei
  • Transmitere integrată a tiparelor de cerere și a datelor către modelele de simulare.

Detectare abateri

Detectează abateri de la comportamentul normal al rețelei care pot duce la scurgeri, spargeri în conducte, o cerere anormală, modificări de afluxuri și infiltrații și o serie de probleme în rețea.

  • Detectare activă și rapidă a scurgerilor, spargerilor și a altor situații din rețea, precum și a defecțiunilor legate de contorizare și comunicații
  • Timpi de răspuns rapizi la situațiile de pe teren
  • Estimare automată și fiabilă a volumelor de apă pierdute
  • Flux de lucru optimizat în caz de evenimente operaționale
  • Feedback operațional care validează datele și comenzile de lucru
  • Detectarea și cuantificarea infiltrațiilor și afluxurilor la nivel de bazin de recepție și sub-bazin de recepție.

Software inovator cu o securitate puternică

Una dintre cele mai complete soluții de gestionare a activelor din rețelele de apă curată și apă uzată, software-ul utilizează criptarea avansată a datelor pentru a vă păstra informațiile în siguranță. Aflați mai multe despre caracteristicile tehnice ale acesteia printr-un clic pe butoanele de mai jos.