Securitate

Software-ul utilizează un protocol bazat pe cloud, protejat cu firewall, pentru a asigura securitatea informațiilor confidențiale și proprietății intelectuale.

Tipul și cantitatea de date necesare pentru software sunt în funcție de serviciile specifice pe care doriți să le utilizați. Cu toate acestea, mecanismul de transmisie este întotdeauna același pentru a maximiza securitatea și confidențialitatea. Dacă ulterior doriți să transferați seturi de date către Grundfos, se folosește același mecanism.

Integrare inovatoare a învățării automate

Abordarea prin învățare automată a software-ului (care include instrumente de predicție și realitate augmentată) e condiționată de accesul la cele mai actualizate date posibile. În acest scop, Grundfos utilizează agenți (mici programe Java de tip open-source) care interpretează datele din depozitul dvs. și le transmit către interfața software-ului prin intermediul unui serviciu web REST autentificat.

Dumneavoastră (la cerere, cu asistență din partea personalului Grundfos) programați agenții să monitorizeze modificarea datelor la intervale de timp prestabilite (de ex., la fiecare cinci minute) și apoi să comunice orice modificări către software. Agentul este un mecanism doar cu citire (unidirecțional) controlat unilateral de dumneavoastră pentru a asigura un grad maxim de confidențialitate.

Criptare avansată a datelor

Odată ce datele dumneavoastră sunt primite în siguranță, acestea sunt stocate local într-un mediu de server dedicat prin intermediul unui furnizor de servicii cloud privat sau al unui furnizor indicat de dumneavoastră. Prin urmare, pentru fiecare client, Grundfos creează cu atenție o infrastructură de găzduire independentă, cu protecție prin firewall și pe bază de cloud, pe una dintre aceste rețele de top protejând astfel integritatea și autonomia datelor fiecărui client.

Grundfos simplifică realizarea de copii de rezervă ale datelor dvs. în cloud, în timp real, precum și într-un anumit moment, utilizând instrumente extrem de avansate, ce criptează datele la sursă pentru a preveni accesul neautorizat. Aceste grade de criptare sunt similare celor utilizate de băncile internaționale pentru a-și securiza tranzacțiile online.

Software inovator cu o securitate puternică

Software-ul utilizează criptarea avansată a datelor pentru a păstra informațiile în siguranță; este o soluție completă de gestionare a activelor din rețelele de apă curată și apă uzată, care simplifică activitatea zilnică a operatorului. Aflați mai multe despre caracteristicile tehnice ale acesteia făcând clic pe butoanele de mai jos.