Ghid cu instrucțiuni
Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului MIXIT
Instalarea și punerea în funcțiune sunt mult mai simple, datorită modului în care am reușit să reducem soluția MIXIT la două componente. În plus, am creat un mod de configurare și de utilizare mai ușor. Buclele de amestec pot fi amplasate atât orizontal, cât și vertical, iar, la instalarea unității de control, sunt posibile în total opt aranjamente diferite, datorită versiunilor cu port fie în stânga, fie în dreapta, pentru conexiunea de retur.
Indiferent că sunteți antreprenor, director de unitate sau instalator, instalarea și punerea în funcțiune cu 50% mai rapidă cu siguranță schimbă lucrurile. Potrivit pentru încălzire sau pentru răcire, la scară mică sau mare, există un MIXIT pentru fiecare operațiune. Urmăriți clipul video pentru a afla mai multe.
Cum l-am simplificat?
MIXIT are un afișaj simplu și intuitiv care face ca punerea în funcțiune direct pe unitate să se realizeze cu ușurință. Cu toate acestea, punerea în funcțiune a unității MIXIT se realizează cel mai simplu folosind expertul de configurare din aplicația Grundfos GO Remote.
Datorită faptului că toate componentele provin de la un singur furnizor, punerea în funcțiune și integrarea sunt cât se poate de simple. Cu aplicația Grundfos GO Remote, sunteți ghidat pe parcursul procesului simplu de punere în funcțiune, care vă va ajuta să finalizați operațiunea de două ori mai repede.
Cum se instalează și pune în funcțiune MIXIT?
Aflați care sunt aspectele esențiale pentru instalarea, punerea în funcțiune și actualizarea unităților MIXIT urmărind aceste ghiduri video informative.
Doriți să primiți mai multe informații despre MIXIT?
Aveți și alte întrebări despre MIXIT sau doriți să ajutați la dezvoltarea unei aplicații MIXIT? Trebuie doar să completați formularul și unul dintre experții noștri va reveni către dumneavoastră în scurt timp.
Cu ce vă putem ajuta?
Dacă doriți informații mai detaliate despre MIXIT și despre modul în care îl puteți folosi în sistemul dumneavoastră, alegeți domeniul de interes: