De ce este esențial să instalați corect SCALA2

Instalarea corectă a pompei SCALA2 este crucială din mai multe motive.

Aceasta va ajuta la menținerea funcționării optime, va preveni deteriorarea pompei și a sistemului de apă, va asigura eficiența energetică, va preveni scurgerile din sistem și orice daune cauzate de apă, va asigura respectarea reglementărilor, precum și o presiune constantă a apei în gospodărie.

Respectați legislația și reglementările locale, cum ar fi normele referitoare la instalațiile de apă și sanitare, precum și cele mai bune practici de mai jos pentru a vă optimiza sistemul SCALA2.

Cum se instalează corect SCALA2

Vă rugăm să rețineți că această listă a celor mai bune practici este doar un ghid general.

Pentru a asigura instalarea corectă a pompei SCALA2 în locația dumneavoastră, consultați întotdeauna documentația livrată împreună cu pompa și consultați un profesionist atunci când este necesar.
Descărcați documentația SCALA2

 

Pregătire

1. Examinați documentația și specificațiile produsului
Citiți instrucțiunile de instalare și utilizare și broșura de date, disponibile pentru descărcare aici: Documentație SCALA2.

Familiarizați-vă cu detaliile tehnice ale pompei SCALA2, cum ar fi debitul, presiunea maximă, sursa de alimentare și dimensiunile. Astfel vă veți asigura că pompa îndeplinește cerințele aplicației clientului dumneavoastră. Aveți grijă să verificați legislația și reglementările locale; de exemplu, instalațiile de apă potabilă trebuie să respecte cerințe speciale.

2. Alegeți un loc de instalare potrivit
Pompa poate fi instalată atât în interior, cât și în exterior (SCALA2 este clasificată IPX4).

Luați în considerare factori precum accesibilitatea, stabilitatea și apropierea de sursa de apă. Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru întreținere.

Pompa trebuie instalată lângă un canal de scurgere sau într-o tavă de captare a picăturilor conectată la un canal de scurgere. SCALA2 are o tavă integrată pentru captarea picăturilor, deoarece este normal ca garnitura arborelui să aibă ușoare scurgeri la pornire. Instalarea într-o tavă separată pentru captarea picăturilor ajută la rezolvarea situațiilor în care apar scurgeri pe la racordurile conductelor și la eliminarea oricărui posibil condens acumulat pe cadrul pompei. Instalați într-o cameră aerisită pentru a evita formarea condensului.

Pentru instalațiile în aer liber, se recomandă să nu expuneți pompa de creștere a presiunii apei la lumina directă a soarelui. În perioadele de iarnă, sistemul expus riscului de îngheț trebuie să fie complet gol.

 

3. Verificați sursa de alimentare
Verificați dacă sursa de alimentare îndeplinește cerințele specificate în manualul produsului.

Gândiți-vă dacă este nevoie de asistență din partea unui electrician pentru conexiunile electrice. Orice modificare a conexiunilor electrice trebuie efectuată de un electrician autorizat.

 

4. Pregătiți instrumentele necesare
Luați-vă instrumentele necesare pentru instalare, cum ar fi chei fixe, clești, dispozitive de tăiat țevi, bandă de teflon* și un tester de tensiune.

Vă rugăm să rețineți că toate conexiunile pompei necesită doar strângere manuală: nu utilizați chei fixe. Utilizând chei fixe, este posibil să strângeți prea mult și se poate crăpa carcasa conexiunii, ducând la anularea garanției.
*Dacă țeava este etanșată cu garnituri plate, nu folosiți bandă de etanșare
 

5. Pregătiți materialele necesare
Luați-vă toate materialele necesare pentru instalare, inclusiv țevi, fitinguri, supape și orice accesorii suplimentare necesare.

 

Instalare
1. Opriți sursa de alimentare

Înainte de instalare, asigurați-vă că ați oprit alimentarea electrică în zona în care va fi instalată pompa, pentru a evita orice accidente sau pericole electrice.

 

2. Instalați pompa
Instalați în siguranță pompa SCALA2 în locul ales, asigurându-vă că este în plan orizontal și stabilă. În mod ideal, așezați-o pe un covor de cauciuc care amortizează vibrațiile, pentru a crea un mediu mai silențios.

3. Conectați conductele
Toate conexiunile pompei necesită doar strângere manuală: nu folosiți chei fixe. Utilizând chei fixe, este posibil să strângeți prea mult, astfel încât să crape carcasa pompei, acest lucru ducând în mod potențial la anularea garanției.

Instalați conductele, fitingurile și supapele necesare pentru a asigura un debit de apă adecvat.

Conexiunile de intrare și de ieșire sunt reglabile cu ±5°.

Diametrul conductei de admisie trebuie să fie mai mare de 1" dacă aceasta este mai lungă de 10 m (32,8 ft) sau dacă înălțimea de ridicare prin aspirație depășește 4 m (13,1 ft).

Conectați partea de ieșire la o țeavă orizontală dreaptă. Instalarea unei țevi orizontale drepte înainte de orice cot din sistemul de conducte poate ajuta la reducerea pierderilor inutile prin frecare și la stabilizarea debitului. Toate conductele din sistem trebuie să fie susținute corespunzător

Vă recomandăm să utilizați furtunuri flexibile pentru a asigura transportul sigur și fără impurități al apei potabile. Furtunurile flexibile de la Grundfos sunt aprobate de Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) atât pentru apă caldă, cât și pentru apă rece și au caracteristici excelente de rezistență și durabilitate la răsucire, cu o construcție puternică, rezistentă la abraziune și strivire.

Utilizați bandă de teflon sau materiale de etanșare adecvate pentru a preveni scurgerile la punctele de conectare. Nu utilizați bandă de etanșare la conductele etanșate cu garnituri plate, cum ar fi conductele flexibile de la Grundfos.

Consultați măsurile generale de precauție pentru conductele de admisie și de ieșire din Broșura de date SCALA.

4. Verificați conexiunile
Asigurați-vă că toate conexiunile dintre pompă, conducte și supape sunt strânse și sigure. Utilizați un manometru pentru apă, pentru a verifica dacă există scurgeri sau neregularități ale presiunii.

5. Amorsați pompa
Pompa trebuie amorsată cu 1,7 litri (0,45 galoane) de apă înainte de prima pornire.

Pentru aplicațiile de ridicare prin aspirație, știftul de blocare (dacă este montat) trebuie îndepărtat și poate fi necesară re-amorsarea pompei (se recomandă amorsarea la un robinet de fund).

6. Porniți și verificați pompa
Porniți sursa de alimentare și testați funcționalitatea pompei.

Porniți pompa cu un robinet deschis în cel mai înalt punct al sistemului. În acest fel se elimină aerul din pompă și din sistem și se umple pompa cu apă.

Verificați dacă există zgomote neobișnuite, vibrații sau scurgeri. Monitorizați sistemul pentru a vă asigura că funcționează în parametrii doriți.

Este normal ca garnitura arborelui să prezinte scurgeri ușoare la pornire, până când fețele garniturii arborelui sunt complet lubrifiate. De aceea, pompa trebuie instalată lângă un canal de scurgere sau într-o tavă de captare a picăturilor conectată la un canal de scurgere (vezi pasul 2 de mai sus).

 

7. Reglați presiunea de preîncărcare a rezervorului.
Setați presiunea la 70% din valoarea de referință: niciodată peste aceasta.

Pentru mai multe informații despre setarea presiunii de preîncărcare, scanați eticheta de pe partea superioară a pompei sau mergeți direct la ghidul nostru de utilizare.

Funcționare

1. Efectuați verificări de sistem
Testați performanța pompei în diferite condiții de sarcină pentru a vă asigura că îndeplinește cerințele clientului și că asigură presiunea și debitul de apă așteptate.

Asigurați-vă că sistemul în care este instalată pompa este proiectat pentru presiunea maximă a pompei (pentru a preveni orice presiune inversă de peste 10 bari).

 

2. Efectuați inspecția finală

Inspectați întreaga instalație pentru orice probleme potențiale, cum ar fi conexiuni slăbite, cablaje necorespunzătoare sau scurgeri de apă. Abordați în mod corespunzător orice probleme identificate.

 

3. Instruiți utilizatorul
Oferiți utilizatorului final îndrumările necesare privind operarea și întreținerea pompei pentru a asigura performanța și longevitatea optimă a acesteia. Îndrumați-l să acceseze grundfos.com/scala2, unde poate găsi asistență și informații despre produse.

Spuneți-i pe cine să contacteze în cazul în care pe panoul de operare sunt afișate erori sau alarme.

Noi recomandăm o verificare anuală a presiunii de preîncărcare în rezervorul de presiune integrat. Aceasta deoarece toate sistemele de presiune cu vase de expansiune cu aer necesită o presiune de preîncărcare adecvată pentru o funcționare optimă și economii de energie, astfel încât poate fi necesară reglarea.

 

Doriți să aflați mai multe?

Consultați următoarele resurse pentru informații suplimentare:

    Alte opțiuni de îndrumare

    Cum vă putem ajuta?

    Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.