Instalater naziva novo rešenje Grundfosa 'Početak potpuno nove ere'

Instalater i vlasnik  Viby Blik i VVS, Thomas Eggertsen, je iskreno impresioniran:

Nova cirkulatorna pumpa ALPHA2 GO i ažurirana aplikacija Grundfos GO sa vođenim podešavanjem omogućavaju puštanje cirkulatorne pumpe u rad za samo 2-3 minuta, tako da uz minimalnu potrošnju energije, na licu mesta bude tačno onoliko toplote koliko je potrebno. Instalacija i zamena kako samostalnih, tako i integrisanih cirkulatornih pumpi su značajno pojednostavljene.

"Nova ALPHA2 GO je pravi dobitak za nas kao instalatere, za veletrgovce i za vlasnike kuća," izjavljuje Thomas Eggertsen. "To je super jednostavno rešenje za rad, koje – uprkos pojednostavljenom asortimanu – pokriva više proizvoda. Na primer, ako se samo pobrinem da imam jednu ALPHA2 GO varijantu u dve dužine od priključka do priključka i ALPHA Plug adapter u svom kombiju kao standard, moći ću da zamenim gotovo svaku cirkulatornu pumpu pri prvom posetu kupcu – kako za integrisana, tako i za samostalna rešenja." Stoga, Thomas Eggertsen očekuje da će u budućnosti učiniti kombije kompanije 'baziranim na skladištu'. 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Funkcionalnost "GO Replace" koja se pominje u ovom videu promenila je naziv u "Zameni cirkulatornu pumpu" u trenutnoj verziji aplikacije Grundfos GO.

To će se vrlo dobro uklopiti u naš fokus na održivo ponašanje. Tada možemo uštedeti mnogo vremena na pojedinačnim putovanjima do veletrgovaca, koji takođe mogu da se raduju dodatnom prometu kada više ne moramo trošiti vreme naručujući rezervne delove i zamenske pumpe od raznih OEM-a.
Thomas Eggertsen

ALPHA2 GO takođe može zameniti integrisane cirkulatorne pumpe 

Većina integrisanih cirkulatornih pumpi u sistemima daljinskog grejanja, toplotnim pumpama i gasnim kotlovima može se zameniti bez vremena čekanja za rezervne delove. "Kada skeniramo broj proizvoda ili podatkovnu matricu stare cirkulatorne pumpe, aplikacija Grundfos GO preporučuje zamenu sa ALPHA2 GO. Čak nam se kaže da li možemo samo da promenimo pumpu, što je ogromna pomoć – ne manje u integrisanim, a često i vrlo kompaktnim jedinicama," kaže instalater iz Viby-a, koji takođe naglašava da sa ALPHA2 GO više ne može biti petljanja sa slobodnim žicama tokom instalacije. "Sa ALPHA Plug adapterom, prilično je lako povezati konektor na staroj cirkulacionoj pumpi sa ALPHA2 GO, a četiri imbus vijka su zamenila muke sa velikim cevnim ključevima koji se bore sa zaglavljenim spojnicama. Možda zvuči kao detalj, ali to je svakako važan detalj kada je prostor ograničen, osvetljenje loše, a ruke nisu male."

"Sve što smo želeli!"

Thomas Eggertsen je zaposlio veoma iskusne instalatere u svojoj kompaniji, a on je takođe iskusni profesionalac. Zato je bio uzbuđen da vidi šta se krije u pozivnici koju je primio pre nekoliko godina, kada ga je Grundfos pozvao na sastanak sa kolegama iz celog sveta. "Želeli su da čuju šta mi želimo za cirkulacione pumpe budućnosti, i to se pretvorilo u sjajne uzbudljive razgovore. Ispostavilo se da postoji velika želja preko nacionalnih granica za cirkulacionom pumpom koja je lako zameniti, pokrenuti i servisirati, i koja čini pozitivnu razliku u zelenoj tranziciji. I moram reći da su ljudi za razvoj iz Grundfosa slušali. Kasnije smo imali priliku da testiramo prototipove, za koje mogu reći da ispunjavaju sve što smo želeli – ne manje važno za brzo pokretanje i optimalno funkcionisanje. ALPHA2 GO će promeniti, poboljšati i olakšati naš rad," kaže Thomas Eggertsen, koji dodaje da razvoj proizvoda koji se fokusira na pojednostavljenje instalacije i praćenja pomaže u povećanju zadovoljstva na poslu.

Želimo da naši zaposleni to dožive u industriji gde se stvari brzo kreću.
Thomas Eggertsen

Vođeni postavke – potrebno je samo 2 - 3 minuta

Postoji samo nekoliko pitanja koja instalater treba da razmotri u Grundfos GO aplikaciji pre nego što se nova pumpa postavi tačno za trenutnu instalaciju. Zahvaljujući inteligentnim kontrolnim sistemima, aplikacija pronalazi savršenu ravnotežu između toplote i udobnosti, dok osigurava maksimalne performanse sistema uz najmanju moguću potrošnju energije. Optimalna podešavanja su dostupna ili kao proporcionalni pritisak, konstantni pritisak, konstantna kriva, konstantni protok ili unapređena AUTOADAPT funkcija za radijatore i podno grejanje.

Jasna dokumentacija za kupca

Sva podešavanja koja je napravio instalater prikupljena su u izveštaju koji se može digitalno poslati kupcu kao dokumentacija. Pored toga, ALPHA2 GO kontinuirano prikuplja podatke o temperaturi vode, vremenu rada pumpe, visini i protoku, koje instalater može koristiti za identifikaciju grešaka ili problema u sistemu kada povezuje Grundfos GO aplikaciju sa cirkulacionom pumpom. "Malo kupaca razmišlja o svojoj cirkulacionoj pumpi – sve dok toplota iznenada ne nestane. Sa ALPHA2 GO, možemo brzo rešiti problem na licu mesta, a kada govorimo o Grundfos Take Back, naši argumenti o pumpama koje štede energiju i zelenoj tranziciji dobijaju dodatnu dimenziju. Naši kupci su veoma pozitivni u vezi sa istorijom reciklaže i ponovne upotrebe starih cirkulacionih pumpi kao sredstva za smanjenje CO2, a ne manje važno i kao društvena obaveza. Grundfos je stvorio hit," zaključuje prilično impresionirani Thomas Eggertsen.

Grundfos GO

Uz Grundfos GO aplikaciju za cirkulacione pumpe, bićete vođeni kroz proces zamene i puštanja u rad. Funkcionalnost „Zamena cirkulacione pumpe“ i Grundfos vođeno podešavanje čine vaš radni proces mobilnim i još profesionalnijim.