Z ALPHA GO in aplikacijo Grundfos GO zamenjajte črpalke hitreje

Kaj če bi lahko skoraj vse naloge zamenjave obtočne črpalke rešili že ob prvem obisku pri stranki?

Iskanje in namestitev prave nadomestne obtočne črpalke je lahko zapleteno in dolgotrajno delo. Čakanje na zalogo nadomestnih delov, kompleksnost iskanja prave obtočne črpalke – to moti vaš potek dela in pogosto se morate večkrat voziti sem in tja, preden se namestitev konča. Kaj pa, če bi lahko popravilo opravili že ob prvem obisku pri stranki in pozabili na izgubljene delovne ure? 

Novi črpalki Grundfos ALPHA1 GO in ALPHA2 GO, skupaj z aplikacijo Grundfos GO, spreminjata pravila igre z optimizacijo vašega delovnega procesa in veliko hitrejšo zamenjavo – kar vam dolgoročno prihrani veliko časa. 

Prihodnost z manj črpalkami

Serija Grundfos ALPHA GO je edinstvena rešitev na trgu. Razvita je bila na podlagi več kot 30 let izkušenj z integriranimi enotami. Serija je zasnovana tako za samostojne kot za integrirane obtočne črpalke v gospodinjskih ogrevalnih sistemih. Njena dva modela pokrivata skoraj 70 % integriranih obtočnih črpalk Grundfos in večino samostojnih obtočnih črpalk, kar zagotavlja hitro in enostavno zamenjavo obstoječih obtočnih črpalk, tako novih kot starih. To pomeni, da v svojem kombiju potrebujete le dve obtočni črpalki, zaradi česar je dimenzioniranje in izbira obtočne črpalke veliko lažja. 

To pomeni, da morate v svojem kombiju nositi samo ALPHA2 GO 25-75 180, ALPHA1 GO 25-80 180, napajalni adapter in signalni adapter.

ALPHA1 GO 25-80 180 je združljiv z večino integriranih UPS obtokovnih črpalk, medtem ko je ALPHA2 GO 25-75 180 združljiv z večino UPM3 in UPM4 obtokovnih črpalk ter večino samostojnih obtokovnih črpalk.

Z le dvema obtočnima črpalkama različnih velikosti:

  • Naloge zamenjave lahko rešite z eno samo potezo (GO). 

  • Ni vam treba čakati na nadomestne dele.

  • Izognete se težavam z zalogami pri vsakodnevnem delu. 

  • Zmanjšate kompleksnost iskanja in namestitve prave nadomestne obtočne črpalke, tako za samostojne kot za integrirane obtočne črpalke. 

Grundfos GO vas vodi skozi celoten postopek.

Poleg tega je potek dela postal veliko lažji in hitrejši zaradi aplikacije Grundfos GO za obtočne črpalke, ki vas bo vodila skozi postopek zamenjave. S funkcijo GO Replace v aplikaciji Grundfos GO lahko uporabite funkcijo „Skeniraj-najdi-zamenjaj“ ali funkcijo „Išči in izberi“, ki vam bo zagotovila natančen predlog za zamenjavo.

Raziščite našo ponudbo izdelkov

Črpalki Grundfos ALPHA1 GO in ALPHA2 GO imata revolucionarne nove funkcije, ki bodo izjemno optimizirale vaš delovni tok.


Grundfos ALPHA1 GO

Spoznajte Grundfos ALPHA1 GO – visokokakovostno obtočno črpalko s funkcijami, ki zagotavljajo najvišjo zmogljivost. Črpalka ALPHA1 GO je primerna za zamenjavo integriranih črpalk UPS in samostojnih obtočnih črpalk. Ponuja veliko izbiro novih in izboljšanih funkcij, kot so:

  • Združljivost za zamenjavo integriranih in samostojnih črpalk

  • Samoodzračevanje

  • Zaščita pred suhim tekom 

  • Robustni zagon


Grundfos ALPHA2 GO

Izvedite več o črpalki Grundfos ALPHA2 GO - vrhunska izbira, ki ponuja visoko zmogljivost in funkcije, zasnovane za reševanje vsake situacije. Črpalka ALPHA2 GO je namenjena zamenjavi samostojnih in integriranih obtočnih črpalk UPM3 in UPM4. Poleg funkcij črpalke ALPHA1 GO ima ALPHA2 GO tudi naslednje: 

  • Vodena namestitev

  • Dnevnik opozoril in alarmov 

  • Zaznavanje zraka in odzračevanje

  • Uravnoteženje

  • Izboljšana funkcija AUTOADAPT

Grundfos GO

Značilnost GO Replace za obtočne črpalke vam pomaga najti pravo črpalko za nalogo.

150,000 strokovnjakov vedo najboljše!

Na tisoče vaših sodelavcev inštalaterjev se je že prijavilo na Grundfos za inštalaterje. Pridružite se jim brezplačno in pridobite neomejen dostop do orodij, usposabljanja in znanja. Prav tako boste med prvimi, ki bodo izvedeli za prihajajoče izdelke in ekskluzivne dogodke.