Z obtočno črpalko ALPHA1 GO je mogoče zamenjati skoraj 70 % integriranih obtočnih črpalk UPS.

Z značilnostjo  GO Replace za obtočne črpalke v aplikaciji Grundfos GO lahko iščete med več kot 10.000 različicami integriranih obtočnih črpalk Grundfos.

V tem videoposnetku z navodili po korakih si lahko ogledate, kako se izvede postopek za hitro zamenjavo starih integriranih obtočnih črpalk UPS po navodilih v aplikaciji Grundfos GO za in kako se namestitev ponovi na obtočni črpalki ALPHA1 GO.

Hitra zamenjava z le dvema črpalkama v vašem kombiju

Zasnova nove serije ALPHA GO omogoča, da v svojem kombiju prevažate le dve črpalki. S črpalkama ALPHA2 GO 25-75 180 in ALPHA1 GO 25-80 180 ter signalnim adapterjem FCI boste lahko zamenjali skoraj 70 % integriranih obtočnih črpalk Grundfos in večino samostojnih obtočnih črpalk.

ALPHA1 GO 25-80 180 je združljiva z večino integriranih obtočnih črpalk UPS, ALPHA2 GO 25-75 180 pa z večino obtočnih črpalk UPM3 in UPM4 ter z večino samostojnih obtočnih črpalk. To zagotavlja hitro in enostavno zamenjavo obstoječih obtočnih črpalk, tako novih kot starih.

Grundfos GO

Značilnost GO Replace za obtočne črpalke vam pomaga najti pravo črpalko za nalogo.

150,000 strokovnjakov vedo najboljše!

Na tisoče vaših sodelavcev inštalaterjev se je že prijavilo na Grundfos za inštalaterje. Pridružite se jim brezplačno in pridobite neomejen dostop do orodij, usposabljanja in znanja. Prav tako boste med prvimi, ki bodo izvedeli za prihajajoče izdelke in ekskluzivne dogodke.