Spoločnosť Grundfos navrhla a nainštalovala moderný systém úpravy vody pre ukrajinskú mliekareň Lootsdorf. Tento systém znižuje spotrebu vody aj energie bez ohrozenia spoľahlivej prevádzky.

Úvod

Lootsdorf je jedným z najväčších výrobcov mliekarenských produktov na Ukrajine. Ich výrobné závody dokážu vyrobiť 450 ton mlieka za deň a ich produktový katalóg obsahuje viac než 100 výrobkov.

Ako jedna z mála mliekarní na Ukrajine spĺňa vysoké požiadavky potrebné na export do EÚ – a dnes dodáva produkty do vyše 25 krajín po celom svete. 

Štyri čerpadlá CRN od Grundfos zaisťujú hladkú prevádzku dodávky vody – a zároveň obrovské šetrenie energie v porovnaní s predošlým riešením mliekarne.

Kvalita je kľúčová

Filozofiou spoločnosti je „poskytovať spotrebiteľom stabilné vysokokvalitné produkty,“ a nie je to iba slogan – spoločnosť sa tým riadi pri každom rozhodnutí, pred ktorým stojí. Od vysokokvalitných surovín po najmodernejšie výrobné zariadenia.

„Pri výbere dodávateľa pracuje spoločnosť Lootsdorf len s poprednými výrobcami zariadení v danom segmente,“ hovorí Valeriy Meged, zástupca vedúceho výroby v Lootsdorf.

Mliekareň si vybrala Tetra Pak ako dodávateľa baliacich zariadení, Alfa Laval na technologické vybavenie a Grundfos na zariadenia úpravy vody.

Celý potrubný systém je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a zváraný na mieste pracovníkmi Grundfos. V pravom dolnom rohu obrázka sú aj tri „modré Grundfos“ mechanické filtračné jednotky s filtračným sáčkom (EF5).

Jednotka reverznej osmózy (RO) zadržiava viac ako 98 % solí vo vode a odstraňuje pyrogénne látky a mikroorganizmy – úplne bez použitia chemikálií.

Moderná úprava vody

Spoločnosť Loostdorf existuje už viac ako 25 rokov, ale v roku 2021 si uvedomili, že dovtedajší systém úpravy vody už nepostačoval na zabezpečenie činnosti. Potrebovali moderný systém úpravy vody, ktorý by zvýšil kapacitu, zlepšil kvalitu vody, znížil potrebu chemikálií a zvýšil efektívnosť využitia vody a energie.

Spoločnosť Grundfos sa špecializuje v oblasti riešení úpravy vody a integrovaných služieb, takže Loostdorf ani na sekundu nezapochyboval, že Grundfos je tým správnym dodávateľom.

Firemní špecialisti spoločnosti Grundfos navrhli nový systém úpravy vody tak, aby vyhovoval potrebám spoločnosti Loostdorf. Systém má kapacitu 85 m³/h a dodáva pitnú a úžitkovú vodu, technologickú vodu, prídavnú vodu, chladiacu vodu, doplnkovú vodu do kotla a vodu na CIP.

Riešenia od spoločnosti Grundfos úspešne fungujú v mliekarenských závodoch po celom svete a na Ukrajine majú recenzie od spoločností BiAGR, PepsiCo (Wimm-Bill-Dunn), Danone a RUD. Nový systém úpravy vody nám umožňuje optimalizovať spotrebu vody bez ohrozenia stabilnej prevádzky, či vysokej kvality.
Valeriy Meged, zástupca vedúceho výroby v Lootsdorf

Systém bol nainštalovaný a uvedený do prevádzky v januári 2022. Funguje už rok a aj napriek náročnému roku 2022, v súvislosti s vojnou na Ukrajine, pociťujú v Loostdorfe zreteľné zlepšenie v každodennej práci.

Fakty

Fakty o meste Loostdorf

  • Výrobné závody s rozlohou 32 000 m² sa nachádzajú v meste Illintsi vo Vinnyckej oblasti.
  • Najväčší výrobca výrobkov ošetrených UHT (ultravysokoteplotný ohrev) na ukrajinskom trhu.
  • Výrobky v rámci kategórií: Mlieko, mlieko pre deti, kyslá smotana, smotana, maslo, mliečne kokteily, kefír, ryazhenka (fermentované mlieko), jogurty na pitie, smotana na varenie, rastlinné nápoje a hustý jogurt.

Nahliadnutie do systému úpravy vody v Loostdorfe

  • Čerpacie stanice CRN od Grundfos zabezpečujú tok vody z podzemných vrtov spoločnosti Loostdorf, cez proces úpravy vody až do výroby, kde sa vyžaduje voda rozličnej kvality. Čerpadlá zabezpečujú aj okruh s recyklovanou vodou, aby mliekáreň čo najlepšie využila vodu a energiu.
  • Riadiace systémy od spoločnosti Siemens.
  • Mechanické jednotky s filtračným sáčkom (EF5) od spoločnosti Grundfos na prvotné odstránenie nerozpustených nečistôt z vody.
  • Veľké jednotky reverznej osmózy (RO C3-36) od spoločnosti Grundfos na odstránenie vápnika, horčíka, dusičnanov, chloridov a TDS (celkové rozpustené látky) z vody.
  • Všetky potrubia, prístroje a armatúry sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI316L podľa PID a spĺňajú normy pre potraviny a nápoje.

Súvisiace produkty

Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.