Nye je mesto, ktoré zaobchádza s vodou múdro

Predmestie severne od Aarhusu, Nye, je v súčasnosti lídrom a prvým mestom v Dánsku, ktoré zriadilo centralizovanú úpravňu sekundárnej vody. Toto zariadenie opätovne využíva zachytenú dažďovú a vodu z drenáže na splachovanie toaliet a pranie, čím výrazne znižuje vplyv na zdroje podzemnej vody.

Situácia

40 % spotreby vody v oblasti pokrýva zber dažďovej vody. V Nye bude v prvej fáze stáť 600 domov a nakoniec sa mesto rozrastie a bude mať 15 000 obyvateľov.

Založenie nového predmestia dáva možnosti k prehodnoteniu pohľadu na zdroje a vytvoreniu inteligentného mesta vhodného na život, kde sa k hospodáreniu s vodnými zdrojmi pristupuje holisticky. Toto vodohospodárske riešenie je prvé svojho druhu v Dánsku. Inými slovami, ide o inovatívne riešenie využívania dažďovej vody, ktoré šetrí pitnú vodu a súčasne vytvára vzrušujúce a moderné mesto.

Povrchová voda sa zhromažďuje zo striech, ciest a centrálneho jazera. Voda sa odvádza do zariadenia na úpravu vody, odkiaľ sa samostatným vodovodným potrubím prepravuje do toaliet a práčok obyvateľov.

Riešenia na úpravu vody

Samotné riešenie na úpravu vody navrhla a dodala Grundfos Water Treatment, oddelenie spoločnosti Grundfos pre úpravu vody. Dažďová voda sa zhromažďuje v jazere a čistí sa v zariadení na úpravu vody. Vyčistená dažďová voda sa odvádza špeciálne dimenzovaným fialovým potrubím do toaliet a práčok občanov.

Zariadenie na úpravu vody sa na prvý pohľad zdá byť riešením, ktoré by ste našli v tradičnej vodárni: Čerpanie, filtrácia, skladovanie a distribúcia.

Pri bližšom pohľade si však uvedomíte, že toto riešenie na úpravu vody sa od tradičnej úpravy podzemnej vody odlišuje. Povrchová voda má iné kvalitatívne zloženie a na rozdiel od podzemnej vody nie je jej kvalita stabilná, pretože sa prirodzene mení so zmenou ročných období a množstvom zrážok.

Popis krok za krokom

1. Tlaková filtrácia

Prvým krokom úpravy je tlaková filtrácia. Ide o prirodzený proces, pri ktorom sa voda prevdzušňuje stlačeným vzduchom a ďalej prechádza hĺbkovou filtráciou. Nečistoty sa zachytávajú prostredníctvom starostlivo vybraných filtračných médií vrátane piesku a Hydoantracitu. Kombináciu týchto médií nazývame aj ako multimediálny filter. Výsledkom tohoto procesu je vysokokvalitná voda a efektívna prevádzka s minimálnou spotrebou energie.

Počiatočnými krokmi úpravy dažďovej vody sú tlaková filtrácia a ultrafiltrácia, ktoré účinne odstránia častice s veľkosťou na úrovni len 0,02 mikrometra.

2. Ultrafiltrácia

Druhým krokom úpravy je ultrafiltrácia, pri ktorej sa podobne ako pri tlakovej filtrácii využíva prirodzený filtračný proces. Proces ultrafiltrácie využíva na filtráciu vody rôznej kvality vysokoúčinnú membránovú technológiu. Tento systém dokáže odstrániť častice s veľkosťou len 0,02 mikrometra a slúži ako fyzická bariéra proti bakteriologickému znečisteniu.

Vyčistená voda sa skladuje v nádrži na čistú vodu a k spotrebiteľom sa čerpá pomocou frekvenčne riadených čerpadiel, ktoré zabezpečujú konštantný tlak vody.

3. Nádrž na čistú vodu

Vyčistená voda sa odvádza do nádrže na čistú vodu. Objem nádrže je 55 metrov kubických, čo zodpovedá priemernej dennej spotrebe. Vyčistená voda, ktorú nazývame sekundárnou vodou, sa môže používať len na splachovanie WC a pranie.

4. Čerpacia stanica

Spotrebitelia sú zásobovaní požadovaným množstvom vody pri jej stálom tlaku pomocou úplne tradičnej sústavy čerpadiel – všetky sú frekvenčne riadené a môžu pracovať samostatne alebo spoločne a s dôrazom na minimalizáciu spotreby energie.

5. UV dezinfekčný systém

Dodatočnou bezpečnostnou bariérou zabezpečujúcou, aby voda neobsahovala nežiaduce baktérie, je systém UV dezinfekcie, ktorý sa inštaluje ako posledný krok úpravy. Tento systém využíva na účinné potlačenie mikrobiologického rastu, okrem iného baktérií, vírusov, rias a húb, ultrafialové svetlo (UV) so špecifickou vlnovou dĺžkou, ktoré narušuje DNA mikroorganizmov.

Centralizované riešenie sekundárnej vody zriadila a prevádzkuje spoločnosť Aarhus Vand, čo znamená, že obyvatelia mesta Nye si môžu užívať udržateľný životný štýl a to bez zodpovednosti, nákladov a problémov, s ktorými je využívanie sekundárnej vody zvyčajne spojené. Profesionálne prevádzkovaná centralizovaná úpravňa zaručuje občanom bezpečnú prevádzku a spokojnosť.

Silná spolupráca

Tento projekt podporuje dánske Ministerstvo životného prostredia a potravinárstva v rámci Programu vývoja a demonštrácie enviromentálnych technológií (MUDP) a realizuje sa v spolupráci s nasledujúcimi spoločnosťami.

Fakty

Jednotky riešenia na úpravu vody

    • Tlaková filtrácia typ EFNSI130PPA
    • Ultrafiltrácia typ UF1x2-60
    • UV-dezinfekčná jednotka typ Spektron 25
    • 55 m³ nádrž na čistú vodu z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)
    • Čerpacia jednotka Grundfos typ CRE5-6-F

    Nye

    Štvrť Nye sa rozvíja v súlade s udržateľnými princípmi. Ľudia, ktorí tu žijú, majú prírodu a svoje okolie v úcte. Z tohto dôvodu boli navrhnuté nové riešenia zohľadňujúce spotrebu zdrojov, vplyv na životné prostredie, dopravu a prírodu. Štvrť má približne 15 000 obyvateľov.

    Súvisiace aplikácie

    Nájdite aplikácie od Grundfos týkajúce sa tejto témy.