Úprava vody na alkalickú elektrolýzu

Klúčové témy:

  • Ultračistá voda na výrobu zeleného vodíka
  • Úprava vody na použitie pri elektrolýze alkalickej vody
  • Kvalita vody pre elektrolyzér alkalickej vody (AWE)

HySynergy I 20 MW je jedným z najväčších projektov výroby zeleného vodíka v Európe, ktorý vedie spoločnosť Everfuel. Vyrobený vodík sa dodáva do neďalekej rafinérie vo Fredericii, ktorá poskytuje palivo s nulovými emisiami pre mobilitu a priemyselných partnerov.

Projekt HySynergy I využíva technológiu elektrolýzy alkalickej vody (AWE), ktorá vyžaduje stály prísun 4500 litrov ultračistej vody za hodinu s vodivosťou nižšou ako 5 µS/cm.

Riešenie úpravy vody v zariadení HySynergy pozostáva zo zmäkčovania iónovou výmenou a dvojprechodovej reverznej osmózy RO.

Kroky riešenia úpravy vody

Zdrojom vody je mestská voda bez chlóru, ktorá už prešla prevzdušňovaním a pieskovou filtráciou. S osobitným zameraním na ióny kovov a organické látky je možné úroveň kvality doplnkovej vody dosiahnuť nasledujúcimi krokmi úpravy vody:

  • Zmäkčenie iónovou výmenou ako predúprava systému reverznej osmózy, aby sa zabránilo znečisteniu a usadzovaniu vodného kameňa v membránach
  • Membránová filtrácia s dvojprechodovým systémom reverznej osmózy, kde sa z vody odstraňujú ióny a organické látky, výsledkom čoho je demineralizovaná voda s nízkou vodivosťou.
  • Odstraňovanie CO2 dávkovaním chemikálií

Do roku 2030 je cieľom projektu HySynergy zvýšiť výrobu zeleného vodíka na 1 GW. 

Fakty

Technické údaje

  • Zdroj vody: Mestská voda bez chlóru
  • Prietok (max.): 4500 l/h
  • Vodivosť: < 5 µS/cm

Jednotky v úpravni vody

  • Zmäkčovacia jednotka typ SMH 602-F
  • Nádrž na soľanku
  • Dvojprechodová reverzná osmóza typ DPRO C3-6/3
  • Dávkovacia nádrž s miešadlom
  • Dávkovacie čerpadlo typ Grundfos DDC 6-10 AR
  • Nádrž na napájaciu vodu 2x 5000 L
  • Pomocné čerpadlo typ Grundfos CRNE 15-3

Súvisiace prípadové príbehy

Prečítajte si súvisiace príbehy od zákazníkov, ktorí tiež profitovali z riešenia Grundfos.

Bez vody žiadny vodík

Prechod na zelenú energiu nie je iba o výrobe; skladovanie a distribúcia sú rovnako dôležité. Výroba "zeleného vodíka" túto výzvu spĺňa. A voda hrá v tomto procese klúčovú úlohu.

Výroba vodíka zahŕňa prečerpávanie a úpravu veľkého množstva vody, aby sa splnila požiadavka na doplňovaciu vodu, dočisťovacie okruhy, úpravu ultračistej vody alebo aplikácie chladiaceho procesu. Naše odborné znalosti v oblasti technológií na úpravu vody vám pomôžu správne dopravovať a upravovať vodu: spoľahlivo, udržateľne a nákladovo efektívne.