Rad obehových čerpadiel ALPHA GO Úvod
Objavte rad ALPHA GO a zistite, ako jeho kľúčové funkcie zvyšujú komfort, zlepšujú energetickú účinnosť a zjednodušujú inštaláciu a výmenu.
V tomto vzdelávacom module sa zoznámite s produktovým radom ALPHA GO a dozviete sa viac o jeho funkciách, prevádzke a najdôležitejších vlastnostiach.
Rad ALPHA GO je určený pre sústavy so samostatnými aj integrovanými obehovými čerpadlami v domácich vykurovacích sústavách a poskytuje zvýšený komfort a úsporu energie obyvateľom domov.
Inštalatérom zjednodušuje uvedenie do prevádzky a odstraňuje neistoty pri dosahovaní efektívnej sústavy vďaka sprevádzanému nastaveniu. Zaisťuje tiež rýchlu a jednoduchú výmenu existujúcich čerpadiel, nových aj starých.
Rad zahrnuje dva základné produkty: ALPHA1 GO a ALPHA2 GO. S týmto zjednodušeným portfóliom sú dve čerpadlá všetko, čo potrebujete mať vo svojej dodávke na zvládnutie takmer každej situácie.
- ALPHA1 GO nahrádza staršie integrované obehové čerpadlá, najmä trojrýchlostné obehové čerpadlá typu UPS, ako aj ALPHA1 L a modely ALPHA1.
- ALPHA2 GO nahrádza staršie integrované obehové čerpadlá, konkrétne UPM3 a UPM4, ako aj predchádzajúce generácie ALPHA, ako napríklad ALPHA2 a ALPHA3.
Tento prístup minimalizuje dobu výmeny a vďaka nemu budete pripravení na akúkoľvek prácu bez dodatočných ciest do veľkoobchodu alebo čakania na dodanie náhradného dielu na mieru od výrobcu tepelného čerpadla alebo kotla.
Rad tiež predstavuje nové výkonnostné prevedenia:
- ALPHA1 GO ponúka rovnako spoľahlivý výkon ako jeho predchodcovia, ALPHA1 a ALPHA1L, pričom 8-metrové prevedenie poskytuje pri nahradení kompatibilitu s až 70 % integrovaných obehových čerpadiel UPS.
- ALPHA2 GO vám prináša viac možností, vrátane:
- 7,5 metrového čerpadla, ktoré funguje ako univerzálna náhrada, pokrývajúca 70 % vysoko účinných obehových čerpadiel Grundfos integrovaných v kotloch, tepelných čerpadlách a iných sústavách.
- 9-metrové čerpadlo je ideálne pre aplikácie, ako sú tepelné čerpadlá pre väčší prietok a vyššiu dopravnú výšku.
Rad ALPHA GO prichádza s funkciami, ktoré sú navrhnuté na:
- Uľahčenie inštalácie.
- Jednoduchšie a presnejšie uvedenie do prevádzky.
- Úsporu energie a zvýšený komfort obyvateľov domov.
- Zníženie počtu opätovných výjazdov.
- Rýchlejšiu a jednoduchšiu údržbu a riešenie problémov.
Pozrime sa bližšie na to, akým spôsobom čerpadlá poskytujú tieto výhody.
Vďaka funkcii samoodvzdušnenia bude vzduch automaticky odvádzaný z čerpadla, čo šetrí čas inštalatérom, ktorí nemusia čerpadlo ručne odvzdušňovať.
S ochranou proti chodu nasucho sú čerpadlá ALPHA GO chránené pred možným poškodením v situáciách s nedostatočným množstvom kvapaliny, čím sa znižuje počet potenciálnych porúch a poskytuje dlhodobú životnosť.
Funkcia Robustné spúšťanie znamená spúšťanie s vysokým krútiacim momentom, čo zvyšuje výkon v náročných podmienkach. Nemagnetický hriadeľ a ložisko znižujú riziko upchania, zatiaľ čo ložiskový systém pomáha predchádzať usadzovaniu vodného kameňa. V nepravdepodobnej situácii, keď je čerpadlo zablokované, sa bude motor priebežne reštartovať s čo najvyšším krútiacim momentom, čím zaistí spustenie v náročných podmienkach.
ALPHA2 GO je vylepšené o aplikáciu Grundfos GO, ktorá ponúka celý rad funkcií na zjednodušenie inštalácie, uvedenia do prevádzky, riešenia problémov.
Sprevádzané nastavenie aplikácie poskytuje pokyny krok za krokom na zabezpečenie presného uvedenia do prevádzky a optimálneho výkonu sústavy ako v nahrádzaných, tak aj v nových inštaláciách.
Detekcia vzduchu s odvzdušňovaním sústavy umožňuje čerpadlu objaviť vzduch okolo obežného kolesa. V prípade detekcie vzduchu bude čerpadlo pulzovať, aby efektívnejšie tlačilo vzduch k najbližšiemu odvzušňovaciemu ventilu v sústave.
Nočný úsporný režim – po aktivácii prostredníctvom aplikácie čerpadlo zistí, že zdroj tepla, kotol vstúpil do režimu nočnej prevádzky, čo často znižuje prívodnú teplotu. Táto funkcia šetrí energiu a zaisťuje obyvateľom požadovaný komfort.
Aplikácia ponúka údaje o trendoch, čo umožňuje používateľovi sledovať výkon čerpadla v čase a tak identifikovať vzorce v prietoku, tlaku, spotrebe energie, teplote a dobe cyklu. Protokol udalostí poskytuje prístup k minulým udalostiam a denníkom chýb, ktoré tiež naznačujú možné nápravné opatrenia v prípade varovaní a alarmov.
Vďaka aktualizáciám softvéru majú inštalatéri vždy prístup k najnovším funkciám a vylepšeniam. Hydronické vyváženie, dostupné prostredníctvom aplikácie zaisťuje, že vykurovacia sústava dokáže udržiavať pohodlie, znižovať spotrebu energie a dodať požadované prívodné teploty.
Pokiaľ ide o nahradenie integrovaných obehových čerpadiel, obe čerpadlá ALPHA GO zjednodušujú proces pomocou aplikácie Grundfos GO, ale obe fungujú inak.
ALPHA2 GO sa pripája priamo do aplikácie, čo mu umožňuje sa nastaviť na výkon vymieňaného integrovaného čerpadla. Toto priame pripojenie zaisťuje presnú konfiguráciu, úsporu času a optimálny výkon sústavy.
ALPHA1 GO, aj keď nie je pripojené k aplikácii, stále ťaží z aplikácie pri výmene starých čerpadiel. Inštalatéri zadajú podrobnosti o existujúcom čerpadle do aplikácie buď naskenovaním starého čerpadla, alebo manuálnym pridaním názvu modelu alebo čísla dielu do aplikácie, čo poskytne správne nastavenia pre vstup do používateľského rozhrania čerpadla.
Takže si to zrekapitulujme:
- Rad ALPHA GO zjednodušuje inštalatérom inštaláciu, uvedenie do prevádzky a riešenie problémov.
- ALPHA2 GO ponúka pripojenie k aplikácií prostredníctvom zabudovaného rozhrania Bluetooth pre digitálne funkcie, ako sprevádzané nastavenie, GO Replace, hydronické vyváženie a prístup k údajom o trendoch a denníkom chýb.
- ALPHA1 GO zaisťuje jednoduchú konfiguráciu pomocou nastavení v aplikácii.
- Spoločne prinášajú úspory energie, a zároveň majiteľom domov poskytujú pohodlie a spoľahlivosť.