Inštalácia čerpadiel ALPHA1 GO a ALPHA2 GO
Zistite viac o inštalácii čerpadiel ALPHA1 GO a ALPHA2 GO. Tento modul zahŕňa všetko od montáže a umiestnenia hlavy čerpadla až po elektrickú zostavu a ďalšie informácie.
V tomto module sa naučíme, ako nainštalovať čerpadlá ALPHA2 GO a ALPHA1 GO, čo zahŕňa montáž krytu, polohovanie hlavy čerpadla, a elektrickú montáž, vrátane adaptérov na výmenu. Poďme na to.
Najprv sa uistite, že máte všetky relevantné položky:
- Čerpadlo ALPHA2 GO alebo ALPHA1 GO.
- Dve tesnenia.
- Inštalačný konektor.
Máte to všetko? Dobre, pokračujme.
Krok 1: namontujte čerpadlo.
Najprv sa pozrite sa na šípky na telese čerpadle ALPHA1 GO alebo ALPHA2 GO. Označujú smer prúdenia čerpadlom. A potom zatvorte vstupné a výstupné ventily. Keď čerpadlo nasadzujete na potrubie, namontujte s ním aj dve dodané tesnenia. Uistite sa, že ste čerpadlo nainštalovali s horizontálnym hriadeľom motora v rozmedzí ± 5°. Utiahnite spojky kľúčom a namontujte inštalačný konektor.
Krok 2: polohovanie hlavy čerpadla.
Pri inštalácii čerpadla ALPHA2 GO alebo ALPHA1 GO môžete umiestniť hlavu čerpadla v polohách 3, 6, 9 a 12 hodín. Čerpadlo ALPHA2 GO s označením K, pre aplikácie, kde môže dôjsť ku kondenzácii, môže byť namontované iba v polohe 9 hodín. Ak chcete zmeniť polohu hlavy čerpadiel ALPHA2 GO alebo ALPHA1 GO, použite na uvoľnenie a odstránenie štyroch skrutiek hlavy čerpadla 4 mm šesťhranný imbusový kľúč. Teraz otočte hlavu čerpadla do požadovanej polohy a vložte späť a krížovo utiahnite skrutky.
Krok 3: zostavenie inštalačného konektora.
Čerpadlá ALPHA2 GO a ALPHA1 GO sa dodávajú s beznástrojovým inštalačným konektorom, ktorý zjednodušuje proces zapojenia a možno ju otočiť o 90 stupňov.
Naučme sa, ako pripraviť inštalačný konektor a dokončiť zapojenie:
- Krok 1: Odskrutkujte káblovú priechodku.
- Krok 2: Do káblovej priechodky vložte napájací kábel a telo konektora.
- Krok 3: Odizolujte vodiče z tela konektora podľa rozmerov uvedených na obrázku.
- Krok 4: Otvorte zámky vodičov a pripojte vodiče podľa vyobrazených farieb:
Modrý vodič, označený ako nulový na N.
Čierny alebo hnedý vodič, označený ako fáza na L.
Žlto-zelený vodič, označený ako uzemnenie na PE. - Krok 5: Zaistite vodiče zatvorením zámkov vodičov.
- Krok 6: Zmontujte konektor.
- Krok 7: Zacvaknite telo konektora na miesto a utiahnite káblovú priechodku.
- Krok 8: Akonáhle je čerpadlo inštalované v potrubí, pripevnite izolačné plášte na teleso čerpadla, ak sú k dispozícii.
Ak chcete konektor nastaviť pod 90-stupňovým uhlom, postupujte podľa krokov 1 až 5, ako je popísané vyššie. Potom zdvihnite predný panel konektora, otočte hlavný konektor o 90 stupňov a umiestnite predný panel do polohy 90 stupňov. Zmontujte konektor. Zacvaknite telo konektora na miesto a utiahnite káblovú priechodku. A nakoniec, keď je čerpadlo inštalované v potrubí, pripevnite izolačné plášte na teleso čerpadla.
Na pomoc inštalatérom s procesom výmeny v rôznych situáciách je pre rad ALPHA GO k dispozícii celý rad káblových adaptérov.
Poďme preskúmať ich funkcie.
Pri nahradení čerpadiel UPM3 alebo UPM4 čerpadlom ALPHA2 GO sa vyžaduje signálový adaptér FCI, ak pôvodné čerpadlo bolo riadené prostredníctvom externého signálu pomocou pripojenia FCI. Kábel adaptéra signálu FCI aj signálny kábel by mali byť pripojené k vonkajšiemu signálnemu portu čerpadla cez pripojenie Superseal.
Odporúča sa napájací adaptér ALPHA pri výmene starších generácií čerpadiel ALPHA1, 2 a 3. To umožňuje pripojenie starého napájacieho kábla a pripojenie k novému pre ALPHA1 GO alebo ALPHA2 GO bez prerezania pôvodného kábla.
Ak nahradzujete staršie čerpadlá UPS, ktoré využívali konektory Volex alebo Molex, napájacie adaptéry Volex a Molex povoľujú na pripojenie k ALPHA1 GO starý napájací kábel bez prerezania pôvodného kábla a opätovného zapojenia.
Týmto sa modul pre inštaláciu radu ALPHA GO uzatvára.