Užívateľské rozhranie čerpadiel ALPHA GO

Naučte sa ovládať riadiace panely čerpadiel ALPHA GO, prepínať medzi riadiacimi režimami a odomykať pokročilé funkcie pomocou aplikácie Grundfos GO.

V tomto module získate prehľad o riadiacom paneli a riadiacich režimoch radu ALPHA GO.

Začnime riadiacim panelom čerpadla ALPHA2 GO. Tlačidlo výberu umožňuje inštalatérom jednoduché prepínanie medzi režimami proporcionálneho tlaku, konštantného tlaku a konštantnej krivky a ich nastaveniami, čo umožňuje jednoduchú a presnú konfiguráciu. Po uvedení čerpadla do prevádzky bude pokročilé nastavenie zvýraznené prostredníctvom aplikácie Grundfos GO.

Riadiaci panel poskytuje jasnú spätnú väzbu na výkonnosť sústavy, zobrazuje výkon obehového čerpadla, dopravnú výšku a prietok, čo uľahčuje monitorovanie a upravenie nastavenia. Indikátor jednotky napravo od riadiaceho panela zaisťuje presné odčítanie údajov zobrazením troch rôznych jednotiek. Naraz môže byť zobrazená iba jedna jednotka.

Tlačidlo pripojenia umožňuje bezproblémové spárovanie s aplikáciou Grundfos GO, čím odomyká ďalšie nástroje pre sprevádzané nastavenie a optimalizáciu sústavy.

Ikona zámku sa zobrazí, keď používateľské rozhranie bolo na ochranu nastavení čerpadla uzamknuté prostredníctvom aplikácie Grundfos GO. Akonáhle je čerpadlo uzamknuté, dá sa odomknúť, a to pripojením k aplikácii Grundfos GO.

Režim úspory energie riadiaceho panela sa na ALPHA1 GO aj ALPHA2 GO aktivuje po 15 minútach nečinnosti. Čerpadlá prejdú do úsporného režimu a vypnú na displeji údaje k odčítaniu pre zníženie spotreby energie počas doby nečinnosti. Riadiace režimy a nastavenia budú počas úsporného režimu rozsvietené. Ak chcete znova aktivovať displej čerpadla, stlačte ktorékoľvek z tlačidiel na displeji. Režim spánku displeja je možné vypnúť v aplikácii Grundfos GO.

Teraz sa pozrime na ALPHA1 GO. Rovnako ako u ALPHA2 GO, tlačidlo výberu umožňuje jednoducho prepínať medzi riadiacimi režimami proporcionálneho tlaku, konštantného tlaku, konštantnej krivky, ako aj medzi ich tromi príslušnými nastaveniami a pokročilým režimom, pričom vás aplikácia Grundfos GO prevedie nastavením. Tento režim sa používa na priame nahradenie alebo replikáciu nastavení existujúceho čerpadla.

Ak chcete tento režim povoliť, jednoducho stlačte prepínacie tlačidlo na 10 sekúnd. Následne budete môcť použiť tlačidlo výberu na prepínanie medzi číslami kriviek, aby ste našli tú pravú, ktorú odporúča aplikácia.

Teraz poďme sa podrobne pozrieť na riadiace režimy radu ALPHA GO a ako ich identifikovať v používateľskom rozhraní.

Konštantný tlak
Odporúča sa pre aplikácie podlahového vykurovania, udržuje konštantný diferenčný tlak bez ohľadu na požiadavku na prietok, vďaka čomu je ideálny pre sústavy s minimálnymi tlakovými stratami. Zaisťuje stabilný a efektívny výkon a je na rozhraní zobrazený ikonou podlahového vykurovania.

Proporcionálny tlak
Odporúča sa pre vykurovacie sústavy používajúce radiátorové ventily s termostatickými hlavicami, inak známe ako TRV. Upravuje diferenčný tlak na základe zmien v prietoku, čím udržiava konštantný tlak na radiátorových ventiloch pre zaistenie pohodlia, a to pri minimalizácii spotreby energie. Na rozhraní je zobrazený s ikonou radiátora.

Konštantná krivka
Čerpadlo beží pri konštantnej krivke, nezávisle od skutočného dopytu po prietoku v sústave. ALPHA1 GO a ALPHA2 GO pracujú pri konštantnej krivke, keď ani riadiaci režim konštantného tlaku, ani riadiaci režim proporcionálneho tlaku nesvietia na paneli.

AUTOADAPT
Inteligentný riadiaci režim pre ALPHA2 GO, ktorý optimalizuje výkon sústavy úpravou požadovanej hodnoty na základe skutočnej požiadavky po vykurovaní. AUTOADAPT je k dispozícii pre riadiaci režim proporcionálneho tlaku, ako aj pre riadiaci režim konštantného tlaku, vďaka čomu odpadá potreba manuálnej voľby nastavenia.