Nastavenie tlaku v zabudovanej tlakovej nádobe SCALA2
Zistite, ako vám ročná kontrola a správne nastavenie tlaku v zabudovanej tlakovej nádobe vodárne SCALA2 pomôže udržať optimálny výkon, a pozrite si, ako na to.
Ako kompaktná vodáreň na zvýšenie tlaku vody typu „všetko v jednom“ je SCALA2 navrhnutá tak, aby zabezpečovala konštantný tlak vody až v ôsmich vodovodných kohútikoch v domácnosti, energetickú účinnosť na svetovej úrovni, úsporu nákladov pre majiteľov domov a tichú prevádzku.
Udržiavanie týchto výhod závisí aj od dosiahnutia správneho nastavenia tlaku v integrovanej tlakovej nádobe. V priebehu času môže vzduch unikať z nádrže, čo vedie k kolísaniu tlaku, zníženiu účinnosti, zvýšeniu hluku a potenciálnemu opotrebeniu systému. Aby sa týmto problémom predišlo, odporúča sa každoročne kontrolovať a v prípade potreby aj nastaviť tlak v nádobe.
Pozrime sa, ako správne nastaviť tlak v integrovanej tlakovej nádobe vodárne SCALA2.
Najskôr vypnite vodáreň SCALA2 stlačením tlačidla STOP na jednotke.
Potom vypustite tlak zo systému uzavretím prívodného potrubia a otvorením vodovodného kohútika, aby sa uvoľnil zostávajúci tlak.
Odskrutkujte viečko vzduchového ventilu na tlakovej nádrži, aby ste získali prístup k vzduchovému ventilu. Nato budete potrebovať prenosný elektrický vzduchový kompresor – alebo podobný nástroj – na kontrolu aktuálneho tlaku a na prípadné doplnenie vzduchu do integrovanej tlakovej nádoby.
Pred naplnením vzduchu do nádoby je dôležité správne nastaviť predpísaný tlak. Ideálne by mal byť na úrovni 70 % nastavenej hodnoty alebo požadovaného výstupného tlaku a nikdy by nemal byť vyšší. Napríklad, ak je vaša nastavená hodnota 3,0 bar, tlak v nádobe by mal byť 2,1 bar.
Po určení vhodnej hodnoty tohoto tlaku napumpujte vzduch, až kým nedosiahnete požadovaný tlak.
Pevne nasuňte a utiahnite viečko vzduchového ventilu, aby sa zabránilo úniku vzduchu v priebehu času. Potom znovu otvorte uzáver prívodu na saní a zapnite SCALA2.
Zhrňme si to.
Nezabudnite, že pravidelné udržiavanie správneho tlaku v zabudovanej tlakovej nádobe je jednoduchý, ale dôležitý krok na zabezpečenie optimálneho výkonu vášho zariadenia SCALA2.
Vždy sa uistite, že predbežný tlak je 70 % nastavenej hodnoty / požadovaného výstupného tlaku a nikdy nie vyšší. Tým, že túto kontrolu vykonávate každý rok, chránite svoj systém pred potenciálnymi problémami a zabezpečujete, že SCALA2 bude naďalej poskytovať konštantný tlak, energetickú účinnosť na svetovej úrovni a tichú prevádzku.