Úvod do konštrukčných prvkov čerpadiel COMFORT

Objavte výhody čerpadiel na cirkuláciu teplej vody COMFORT.

COMFORT je jasnou voľbou pre cirkuláciu teplej vody v rodinných domoch. Bezpečné, spoľahlivé a energeticky efektívne čerpadlá COMFORT zabezpečia okamžitý prívod teplej vody… v malých… aj väčších obytných budovách. V tomto videu sa bližšie pozrieme na výhody čerpadiel na cirkuláciu teplej vody COMFORT.

Na rozdiel od vodovodných sústav cirkulácia neslúži na rozvod teplej vody do kohútikov – na to slúži domáca vodáreň. Úlohou cirkulačného čerpadla je kompenzovať tepelné straty v potrubí, keď sú všetky kohútiky zatvorené. Na tento účel je potrebný len relatívne malý prietok.

Aj vo viacgeneračných rodinných domoch cieľová hodnota zriedka presahuje 0,4 m³/h a takmer nikdy túto hranicu neprekročí, ak sú potrubia dobre izolované. Príliš vysoké limity prietoku môžu spôsobiť veľa problémov vrátane zvýšených tepelných strát a rýchlejšej korózie kvôli rýchlosti toku, čo môže viesť k prederaveniu.

Čerpadlá COMFORT spĺňajú výrobné odporúčania pre rýchlostné limity. Výrazne sa tým zjednodušuje proces dimenzovania čerpadla, vďaka čomu je COMFORT jednoduchou voľbou pre väčšinu rodinných domov.  

Čerpadlá sú tiež navrhnuté a testované na prevádzku s teplotou kvapaliny až do 95 °C alebo 180 °F pre varianty schválené UL, čo znamená, že ich možno použiť s celým radom rôznych zdrojov tepla, ako sú… solárne panely, tepelné čerpadlá a rôzne typy kotlov.

Pre spoľahlivú prevádzku bez servisných výjazdov počas celého životného cyklu ponúkajú čerpadlá COMFORT 

množstvo konštrukčných riešení. Poďme sa na ne pozrieť bližšie. 

Časti čerpadla prichádzajúce do styku s vodou sú vyrobené z mosadze, nehrdzavejúcej ocele a kompozitných materiálov.

Tým je čerpadlo chránené pred chemickými reakciami s kyslíkom a minerálmi rozpustenými vo vode. Vďaka tomu sú čerpadlá COMFORT schválené na použitie s pitnou vodou. Čerpadlá COMFORT dokážu fungovať vo vode s neobmedzenou tvrdosťou… … vďaka jedinečnému dizajnu kombinovaného rotora a obežného kolesa, ktoré sú umiestnené na jednom ložiskovom bode pomocou magnetických síl. Vzniká pri tom extrémne nízke trenie a nedochádza k zvýšenému opotrebovaniu spôsobenému vodným kameňom.

Usadeniny cudzích látok a vodného kameňa v čerpadle sa dajú ľahko vyčistiť vďaka odnímateľnému dizajnu hlavy čerpadla a obežného kolesa. Ak v sústave dôjde voda, čerpadlo COMFORT sa zastaví vďaka funkcii ochrany proti chodu nasucho. Čerpadlo sa po krátkej chvíli znova pokúsi spustiť, aby skontrolovalo, či je do sústavy opäť privádzaná voda a zároveň zabezpečí, aby sa motor neprehrial.

Čerpadlá COMFORT sú kompaktné a nenáročné na montáž. Ich inštalácia je možná aj vo veľmi obmedzených priestoroch a hlavu čerpadla je možné umiestniť smerom nadol.

Hlava čerpadla COMFORT je navrhnutá tak, aby vyhovovala všetkým bežným mosadzným telesám čerpadiel rôznych značiek, takže ak potrebujete vymeniť staré čerpadlo, môžete jednoducho odskrutkovať starú hlavu… a vymeniť ju za novú hlavu čerpadla COMFORT. Všetky čerpadlá COMFORT sa dodávajú s pripojeným káblom alebo zástrčkou, čím sa skracuje čas a znižujú náklady na inštaláciu, sú chránené dvojitou elektrickou izoláciou, takže nepotrebujú uzemnenie. Dodávajú sa tiež s izolačnými plášťami, ktoré pomáhajú znižovať tepelné straty.

Prevedenia s označením „X“ COMFORT sa navyše dodávajú s uzatváracím alebo izolačným ventilom a spätným alebo kontrolným ventilom. Prevedenia pre severoamerický trh majú ventily zabudované do krytov. Jediným pohybom môžete čerpadlo izolovať bez potreby vypúšťania celej sústavy… Nevzniknú vám žiadne ďalšie náklady na samostatné komponenty. …čo výrazne uľahčuje údržbu. Toľko o výhodách čerpadiel COMFORT na cirkuláciu teplej vody.