COMFORT Mechanická Inštalácia
Zistite, ako inštalovať čerpadlá COMFORT do sústav na cirkuláciu teplej vody nachádzajúcich sa v obytných budovách.
V tomto videu sa dozviete, ako inštalovať čerpadlá COMFORT do sústav na cirkuláciu teplej vody nachádzajúcich sa v obytných budovách. Pred inštaláciou čerpadla si nájdite čas na pozorné
prečítanie montážneho návodu. Nájdete ho pomocou QR kódu na displeji čerpadla.
Najprv sa uistite, že v sústave je namontovaný spätný a uzatvárací ventil. Ak je sústava rozvetvená, uistite sa, že je vybavená vyvažovacími ventilmi a je hydraulicky vyvážená. Pri výbere miesta na inštaláciu čerpadla vezmite do úvahy, že čerpadlá COMFORT s reguláciou teploty musia byť namontované na spätnom potrubí najmenej 50 cm od kotla.
Pri variantoch čerpadiel s režimom AUTOADAPT s externými snímačmi teploty nájdete ku krytu riadiacej skrinky pripevnený snímač a kábel snímača. Nesmiete ťahať za kábel snímača – hrozí tým poškodenie. Jemne odviňte kábel snímača na požadovanú dĺžku otáčaním riadiacej skrinky proti smeru hodinových ručičiek. Pripevnite snímač na čistú, rovnú časť prívodného potrubia, vyhýbajte sa T-spojom alebo izolácii.
Optimálna vzdialenosť od kotla k snímaču je 20 cm pre kompozitné potrubia a 50 cm pre kovové potrubia.
Pre varianty s režimom AUTOADAPT sa odporúča nastavenie teploty ohrievača vody na viac ako 48 stupňov Celzia alebo 120 stupňov Fahrenheita.
Telesá čerpadiel COMFORT sú dostupné v troch veľkostiach,
podľa dostupnosti v konkrétnych krajinách. Dve väčšie telesá sú vybavené uzatváracím a spätným ventilom.
Ak je sústava pod tlakom, zabezpečte izoláciu oblasti, do ktorej inštalujete čerpadlo. Dávajte pozor na horúcu vodu vo vnútri čerpadla. Šípka na telese označuje smer prietoku vody cez čerpadlo. Ak boli s čerpadlom dodané ventily, uistite sa, že ste uzatvárací ventil priskrutkovali v smere proti toku a spätný ventil v smere toku. Keď čerpadlo nasadzujete na potrubie, namontujte s ním aj dodané tesnenia. Utiahnite armatúry a umiestnite izolačné kryty na teleso čerpadla na zníženie tepelných strát.
Čerpadlá COMFORT je možné namontovať vertikálne, horizontálne a s hlavou čerpadla smerujúcou nadol. Nech už čerpadlo namontujete akokoľvek, uistite sa, že po inštalácii kábel smeruje nadol. Čerpadlo sa nesmie namontovať s hlavou čerpadla smerujúcou nahor.
Ak potrebujete otočiť displej čerpadla, uvoľnite spojovaciu maticu a otočte hlavu čerpadla do požadovanej polohy. Potom maticu opäť pevne utiahnite.
Pri výmene starého čerpadla budete možno musieť vymeniť iba hlavu čerpadla. Vďaka konštrukcii obežného kolesa pasuje na mosadzné telesá mnohých iných značiek čerpadiel. Ak sústava nemá odvzdušňovací ventil, zrejme budete musieť sústavu prepláchnuť cez teleso čerpadla. V sústave nesmie byť vzduch, inak nebude správne fungovať. Na izoláciu sústavy zatvoríte uzatvárací ventil a potom demontujte hlavu čerpadla. Grundfos poskytuje odvzdušňovacie príruby ako voliteľné príslušenstvo. Nasaďte odvzdušňovaciu prírubu na teleso čerpadla a na prírubu namontujte hadicu. Potom otvorte uzatvárací ventil pred čerpadlom a umožnite vode vytekať, až kým sa v potrubí neuvoľní vzduch. Po dokončení ventil znova zatvorte, odstráňte prírubu a znova namontujte hlavu čerpadla.
Nakoniec pripojte čerpadlo COMFORT k zdroju napájania. Upozorňujeme, že kábel so zástrčkou je súčasťou všetkých modelov, s výnimkou Veľkej Británie, kde si používatelia musia kábel zakúpiť samostatne. Priloženú zástrčku potom môžete jednoducho pripojiť ku káblu.
Zapnite čerpadlo a vypustite všetok zvyšný vzduch. To sa dá dosiahnuť niekoľkonásobným vypnutím a zapnutím čerpadla. Ďalšou možnosťou je otvoriť a zatvoriť kohútik teplej vody najďalej od čerpadla a proces opakovať päť až šesťkrát, kým čerpadlo nezačne bežať potichu.
Toľko k inštalácii čerpadla COMFORT.