Aké výhody prinášajú čerpadlá COMFORT majiteľom domov

Preskúmajte výhody sústav na cirkuláciu teplej vody a zistite, ako je séria čerpadiel COMFORT vyvinutá tak, aby efektívne fungovala spolu s týmito sústavami.

Ak z kohútika po jeho otvorení okamžite tečie teplá voda, znamená to, že v dome máte nainštalovanú sústavu na cirkuláciu teplej vody. Pozrime sa na to bližšie.

Pomocou spätného potrubia a špeciálneho čerpadla, čerpá cirkulačná sústava teplú vodu medzi potrubím a ohrievačom vody, pričom udržiava teplotu vody, 

kým sú všetky kohútiky zatvorené.

V dome bez cirkulačnej sústavy na teplú vodu čerstvo zohriata voda… nakoniec vychladne, ak sa nejaký čas nepoužívala. Keď nabudúce obyvateľ domu potrebuje teplú vodu, bude musieť počkať, kým sa všetka ochladená voda vypustí a nahradí novou, čerstvo zohriatou vodou. 

V dome pre jednu rodinu môže čakanie na teplú vodu zvyčajnetrvať až dve minúty. To je až 10 000 galónov alebo 37 850 litrov vody vyplytvaných ročne.

Stojatá teplá voda predstavuje tiež hygienické hrozby. Je známe, že baktériám rodu Legionella sa v takýchto podmienkach darí… a pravidelná cirkulácia  vody s vysokou teplotou je komplexný spôsob, ako tomu zabrániť. 

Práve preto mnohé krajiny zaviedli predpisy nariaďujúce, aby mali budovy sústavy na cirkuláciu teplej vody, pretože sa tým tieto problémy vyriešia.

Aby cirkulácia teplej vody fungovala, sústava potrebuje správne čerpadlo. Čerpadlá COMFORT od Grundfos obsahujú všetko potrebné na bezpečný, spoľahlivý a energeticky efektívny obeh a sú schválené pre pitnú vodu. Časti, ktoré sú v styku s vodou, sú z materiálov odolných voči korózii, ako je mosadz a nehrdzavejúca oceľ, na ochranu pitnej vody pred chemickými reakciami.

Čerpadlá pracujú ticho vďaka motoru s permanentným magnetom a jedinečnej „bezhriadeľovej“ konštrukcii rotora. To tiež umožňuje čerpadlu pracovať vo vode akejkoľvek tvrdosti. Hydraulický výkon čerpadiel COMFORT je prispôsobený pre rodinné domy tak, že kedykoľvek zabezpečí teplú vodu, pričom spotreba nepresiahne 7 W.

Aby sa minimalizovala spotreba elektrickej energie a spotreba tepelnej energie vášho ohrievača vody, čerpadlá COMFORT majú štyri riadiace režimy optimalizujúce prevádzkový čas bez obetovania pohodlia obyvateľov. 

Čerpadlo COMFORT dokáže pracovať nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale tým by ohrievač vody minul maximálne množstvo zdrojov energie na neustále udržanie najvyššej teploty v slučke. Režim regulácie teploty čerpadla COMFORT T zníži energetické straty tak, že cirkuláciu zapne len vtedy, keď teplota vody v slučke klesne pod určitú hodnotu. Môže znížiť spotrebu energie približne o 25 %. Kombinovaný časovač a režim regulovania teploty COMFORT TDT dokáže znížiť straty tepelnej energie ešte omnoho viac elimináciou cirkulácie teplej vody v obdobiach, keď to nie je potrebné, napríklad v noci alebo keď sú obyvatelia domu v práci. 

Najvyššie zníženie spotreby na ohrev poskytuje riadiaci režim AUTOADAPT čerpadla COMFORT TA. Čerpadlo sa rýchlo naučí vzorce používania vody počas dňa, rozlišovať medzi ránami, večermi a obdobiami nečinnosti, ako sú dovolenky. V priemere môže znížiť tepelné straty približne o 67 % v porovnaní s konštantnou cirkuláciou.

Zhrňme si výhody – čerpadlá COMFORT na cirkuláciu teplej vody pomáhajú:

Ušetriť až dve minúty čakania na teplú vodu

Ušetriť až 10 000 galónov alebo 37 850 litrov vody ročne 

Zabraňujú vzniku hrdzi a množeniu baktérií rodu Legionella vo vode… a zároveň minimalizujú spotrebu energie.

 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná