Článok
Ako sa vyhnúť dlhému čakaniu na teplú vodu: Príručka pre majiteľov domácností
Úvod
Máte pocit, že teplá voda tečie príliš pomaly? Či už ide o rannú sprchu alebo varenie, zdržanie môže byť frustrujúce a zbytočné. Našťastie je tu Grundfos, líder v oblasti produktov pre domácnosť a záhradu, a máme celý rad dômyselných riešení, ktoré tieto ťažkosti eliminujú. V tejto príručke rozoberieme krok za krokom koncept čakania na teplú vodu a ukážeme vám, ako Grundfos mení tento problém na minulosť.
Krok 1: Uvedomenie si problematiky
Predstavte si, že stojíte pod sprchou, trasiete sa a čakáte na teplú vodu. Vždy je veľmi ťažké predpovedať, kedy bude voda dostatočne teplá, aby ste mohli vstúpiť pod sprchu, pretože jej dodávka je nestála. Už nemusíte strácať čas ani vodu. Na túto nepríjemnú situáciu existuje riešenie a my vám môžeme pomôcť!
Krok 2: Odhalenie príčin
Skôr ako sa dostaneme k riešeniu, pozrime sa na príčiny problému dôkladnejšie. Pri určovaní príčin toho, prečo nemáte okamžite teplú vodu, je potrebné zvážiť dva rôzne scenáre.
Po prvé, môže ísť o veľkú vzdialenosť medzi ohrievačom vody a vodovodnou batériou. Voda, ktorá sa nachádza v potrubí, stihla medzi jednotlivými použitiami vychladnúť, takže musíte počkať, kým sa ohreje.
Po druhé, môže to byť aj tým, že máte zastaranú vodovodnú sústavu, ktorej súčasťou je čerpadlo, ktoré už nepracuje s vysokou účinnosťou. Nemusíte sa uspokojiť s takýmto nepohodlím, no bude potrebné vykonať niekoľko zmien vo vašej sústave teplej vody.
Krok 3: Predstavenie okamžitého riešenia Grundfos
Grundfos pomocou inovatívnych riešení, vám môže pomôcť! Zameriava sa na problém s pomaly tečúcou teplou vodou pre vytvorenie účinných riešení pre svojich zákazníkov. Keďže cirkulačné čerpadlá Grundfos sú navrhnuté tak, aby udržiavali nepretržitý tok teplej vody, už si nebudete musieť klásť otázku: „Prečo je dodávka teplej voda nestála?“. Vďaka tomu je teplá voda k dispozícii okamžite bez čakania a vtedy, keď ju potrebujete.
Krok 4: Inštalácia riešenia
Ste zvedaví, ako inštalovať teplovodnú sústavu vo vašom domove? Ak je v domácnosti inštalovaný cirkulačná sústava a poznáte vratné a prívodné potrubie vašej vodovodnej sústavy, inštalácia obehového čerpadla Grundfos je pomerne jednoduchá.
Avšak nie všetky domácnosti sú vhodne vybavené na inštaláciu tohto typu čerpadla do vodovodnej sústavy. Z tohto dôvodu Grundfos odporúča, aby ste sa obrátili na miestneho inštalatéra a dohodli si s ním obhliadku vašej domácnosti. Po jeho návšteve môže byť nové cirkulačné čerpadlo na teplú vodu nainštalované ešte v ten istý deň!
Krok 5: Užívanie si viacerých výhod
Mať okamžite teplú vodu však nie je len pohodlné. Pridanie obehového čerpadla na teplú vodu Grundfos do vašej domácnosti znamená aj ekologickejší životný štýl. Obmedzenie plytvania vodou znamená, že prispievate k spomaleniu svetovej krízy súvisiacej s nedostatkom vody. Túto výhodu pocítite nielen pri platení účtov za vodu, ale aj pri ušetrení až 88 % na účte za energiu!
Vďaka cirkulačnému čerpadlu na teplú vodu Grundfos získate komfort, ktorý si zaslúžite a zároveň pomôžete planéte bojovať so stále sa zvyšujúcou spotrebou vody!
Záver
Hra na čakanie na teplú vodu vďaka riešeniu Grundfos skončila. Identifikáciou príčin, prijatím inovatívneho riešenia a pochopením výhod ste na dobrej ceste k pohodlnejšej a ekologickejšej domácnosti. Už sa nebudete v sprche triasť alebo nedočkavo poklepávať nohou pri umývadle – okamžite teplá voda je s Grundfos realitou. Viac informácií o tom, ako mať teplú vodu vo vašej domácnosti okamžite, nájdete na stránke Grundfos Dom a záhrada!