Oplachová voda pre sklársky priemysel

Vysokokvalitná oplaachová voda zlepšuje povrchovú úpravu, kvalitu a trvanlivosť produktu

Oplachová voda sa používa v mnohých priemyselných odvetviach na zabezpečenie vysokej kvality produktu a na udržanie čistoty výrobných zariadení. Spoločnosť Grundfos vám môže poskytnúť znalosti aj vybavenie, ktoré potrebujete na návrh nového systému oplachovej vody alebo na úpravu existujúceho systému.

Navrhli sme riešenia oplachovej vody v odvetviach ako je farmaceutický priemysel, biotechnológie, elektronika, sklárstvo, plasty, galvanické pokovovanie a v oblastiach ako pivovary, nemocnice a laboratóriá.

Preskúmajte súvisiace technické referencie riešení oplachovej vody

Elektronický priemysel

Výrobca špičkových audio výrobkov zvýšil svoju produkciu, čo si vyžadovalo nové riešenie úpravy vody pre oplachovacie zóny. Kvôli nedostatku miesta bola navrhnutá kompaktná jednotka reverznej osmózy s malými rozmermi. Na dosiahnutie vysokej kvality vody sa demineralizovaná voda ďalej dočisťuje ešte v mixed bed zariadení. 

Demineralizovaná oplachová voda na výrobu špičkových audio produktov

Zákazník vyvíja a vyrába špičkové audio produkty. Aby zákazník uspokojil rastúci dopyt po moderných hliníkových skrinkách, zaviedol novú linku na povrchovú úpravu eloxovaním. Na tento účel je potrebná demineralizovaná oplachová voda s vysokou čistotou. Výsledkom je exkluzívny vzhľad povrchu a špičková kvalita konečného produktu.

Spoločnosť Grundfos dodala a nainštalovala nové riešenie úpravy vody na výrobu demineralizovanej vody. Kvôli nedostatku miesta bola zvolená kompaktná RO jednotka s malými rozmermi. Pre dosiahnutie vysokej kvality demineralizovanej vody sa po RO jednotke voda ďalej dočisťuje ešte v mixed-bed zariadení. Jednotka so zmiešaným lôžkom mixed-bed je určená na regeneráciu mimo miesta prevádzky (off-site), čo rieši problém s priestorom, ale aj požiadavku na úplne bezchemickú úpravu vody.

Priemysel: Elektronický priemysel | Priemysel povrchových úprav

Aplikácia: Oplachová voda

 

Technické údaje

  • Prietok 250 l/h
  • Vodivosť< 2 µS/cm

Zariadenia v úpravni vody:

  • Ochranný predfilter
  • Kompaktná RO jednotka typ CU:RO SM41 B1-1-A s riadiacim panelom SE30C
  • Mixed-bed jednotka typ SILEX 41
  • Akumulačná nádrž z PP (polypropylénu) na deionizovanú vodu
  • Automatické posilňovacie čerpadlo

Sklársky priemysel

Veľký medzinárodný výrobca plochého skla používa pre oplachovacie zóny plne automatizovanú kompaktnú jednotku na úpravu vody typu „plug-and-play“. Oplachová voda sa spätne používa/recirkuluje cez špeciálny dvojitý filter, ktorý obshuje kombinovanú náplň štrkov a aktívneho uhlia. 

Úprava vody pre umývačky skla

Veľký medzinárodný výrobca plochého skla nainštaloval v prevádzke pre rôzne oplachovacie zóny plne automatizovanú jednotku „Plug & Play“ na úpravu vody typu „všetko v jednom“. Zákazník vlastní celkovo 14 jednotiek typu „všetko v jednom“, ktoré prevádzkuje na rôznych miestach. Spoločnosť Grundfos, ktorá má dlhoročné skúsenosti s úpravou vody pre sklársky priemysel, navrhla komplexné štandardné riešenie pozostávajúce z:

  • Demineralizovaná oplachová voda: Voda sa predupraví v iónomeničovom zmäkčovacom zariadení a následne sa demineralizuje pomocou reverznej osmózy bez použitia chemikálií. Tento proces zaisťuje, že na skle nezostanú žiadne škvrny, nečistoty ani iné zvyšky, čo výrazne zlepšuje priľnavosť PVB fólie.
  • Úspora vody: Efektívny proces recyklácie znižuje dopyt po čerstvej vode. Oplachová voda sa opätovne využíva/recirkuluje cez duálny filter kombinujúci náplne štrku a aktívneho uhlia, čím sa odstraňuje rezná kvapalina, zvyšky a častice, ako sú úlomky skla a nečistoty.
  • Zásobná nádrž a pomocné čerpadlo: Doplnková a recyklovaná voda sa zhromažďujú v zásobnej nádrži. Upravená voda sa potom integrovaným čerpadlom prečerpáva do oplachovacích zón.
  • Automatizácia: Proces je úplne automatizovaný a senzory spolu s automatickými spúšťačmi zabezpečujú bezproblémový chod. Jednotka je pripravená na integráciu s inými riadiacimi systémami.

Priemysel:  Sklársky priemysel

Aplikácia:  Oplachová voda

 

Technické údaje: 

  • Demineralizovaná voda: 350 l/h
  • Cirkulačná voda: 2400 l/h
  • Vodivosť: 10 – 30 μS/cm

Zariadenia v úpravni vody:

  • Zmäkčovacia jednotka typ SM 41
  • Soľanková nádrž na soľné tablety
  • Jednotka reverznej osmózy typ RO B1-1
  • Duálny filtračný systém typ FNSA 40D
  • Posilňovacia čerpacia jednotka typ MQ 3-45
  • Riadiaci panel PLC

Automobilový priemysel

Popredný dodávateľ pokročilých technológií tvárnenia pre výrobcov prémiových automobilov používa demineralizačné jednotky s technológiou UPCORE™, ktoré zabezpečujú produkciu vysokokvalitnej oplachovej vody. Tento systém je samočistiaci a má veľmi nízku spotrebu chemikálií, čoho výsledkom sú nižšie prevádzkové náklady. 

Oplachová voda na povrchovú úpravu v automobilovom priemysle

Zákazník je popredným dodávateľom sofistikovanej technológie tvárnenia v oblasti výroby karosérií pre prémiové automobily. Vo svojej lakovni používajú katodické elektrolytické nanášanie, známe aj ako katodické ponorné lakovanie alebo kataforézne lakovanie, čo je vysoko kvalitný a ekonomický proces nanášania povrchovej úpravy na všetky ponoriteľné kovové časti. Na tento proces potrebujú veľké množstvo oplachovacej vody vysokej kvality.

Po viac ako 20 rokoch prevádzky bolo potrebné opraviť niektoré poškodené časti a vymeniť riadenie existujúcich demineralizátorov. Na základe analýzy ziskovosti sa však zákazník rozhodol vymeniť celé zariadenie za novú a modernú technológiu, ktorá prevádzke ponúka množstvo cenných výhod.

Technicky vzaté, staré demineralizátory so súprúdovou regeneráciou boli nahradené technológiou UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeration) kvôli nasledujúcim vlastnostiam:

Systém je samočistiaci, čím zabezpečuje konštantnú, nízku tlakovú stratu a bezproblémovú prevádzku;

Optimalizované využitie regeneračných chemikálií vedie k zníženiu prevádzkových nákladov. 

Priemysel: Automobilový priemysel

Aplikácia:  Oplachová voda

 

Technické údaje: 

  • Prietok: 4 m³/h
  • Vodivosť: < 5 µS/cm

Zariadenia v úpravni vody:

  • Vreckový filter typ 2-EF5-F
  • Demineralizačné jednotky UPCORE 2x DPC 600H/1200H

Znížte spotrebu a opätovne využite oplachovú vodu pomocou technológií úpravy vody

Zložité pracovné procesy, vysoké výrobné rýchlosti a pokročilé produkty kladú vysoké nároky na kvalitu a množstvo oplachovacej vody.

Spätné využitie alebo recirkulácia oplachovej vody je často veľkou ekonomickou výhodou, pretože sa znižuje spotreba vody. Spätné využitie vody je obzvlášť výhodné, keď sa oplachová voda počas procesu znečistí a následne si vyžaduje aj úpravu odpadových vôd pred ich vypustením do kanalizácie.

Vo väčšine prípadov si spätné využitie vody vyžaduje nasledujúce technológie:

Ako vám môžeme pomôcť?

Či už si chcete zakúpiť produkt, alebo sa len poradiť s odborníkom spoločnosti Grundfos, radi vám pomôžeme získať maximum z vášho systému úpravy vody. Kľudne sa ozvite, ak potrebujete podporu.