Kvalita zmäkčenej vody pomocou osvedčených technológií úpravy

Zmäkčená voda

Tvrdá voda obsahuje vápnik a horčík, ktoré môžu spôsobiť tvorbu vodného kameňa v potrubiach, výmenníkoch tepla, kotloch a membránach. V priemyselných procesoch to vedie k zníženej účinnosti, vyššej spotrebe energie, náročnejšej údržbe a neplánovaným prestojom. Zmäkčovanie vody odstraňuje tvrdosť v ranom štádiu, chráni zariadenie a zabezpečuje stabilnú a predvídateľnú prevádzku celého systému úpravy vody.

Kde sa využíva zmäkčovanie vody?

Zmäkčovanie vody sa využíva ako predúprava pre pokročilé technológie, rovnako aj ako samostatné riešenie na úpravu pitnej a procesnej vody. V odvetviach, ako je potravinárstvo & nápojový priemysel a vo farmaceutike sa priamo vo výrobe používa pre zabezpečenie konzistentnej kvality a spoľahlivej prevádzky zmäkčená voda s kvalitou pitnej.

Odstránené prvky
  • Vápnik (Ca++)
  • Horčík (Mg++)

Predúprava pred reverznou osmózou

Odstránenie vápnika a horčíka pred RO chráni membrány pred usadzovaním vodného kameňa, čím zaisťuje stabilný výkon, nižšiu spotrebu energie a dlhšiu životnosť membrány. Zmäkčenie pomáha zaistiť spoľahlivú prevádzku a predvídateľnú kvalitu vody v systémoch s RO.

Kotlová voda a vykurovacie sústavy

Zmäkčená voda sa často používa ako napájacia voda do kotlov, aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa v kotloch, výmenníkoch tepla a sústavách diaľkového vykurovania. To zlepšuje prestup tepla, znižuje požiadavky na údržbu a podporuje energeticky úspornú prevádzku.

Úprava pitnej vody vo vodárňach

Podzemná voda často obsahuje vysokú úroveň tvrdosti. Zmäkčenie pomáha predchádzať tvorbe vodného kameňa v rozvodných sieťach, domových inštaláciách a inštaláciách, zlepšuje dlhodobú spoľahlivosť infraštruktúry a pohodlie koncového užívateľa.

Kvalita pitnej vody pre priemyselné použitie

V priemyselných odvetviach ako sú potravinárstvo & nápoje, farmaceutický priemysel a verejné služby, zmäkčená voda s kvalitou pitnej sa používa priamo vo výrobných procesoch. To zaisťuje trvalú kvalitu a zároveň minimalizuje problémy spojené s tvorbou vodného kameňa.

Viď produkty, ktoré sa používajú na zmäkčovanie vody

Preskúmajte súvisiace technické referencie

Úprava vody na výrobu štiav a džúsov

Úprava vody na výrobu ovocných štiav

Rynkeby Foods A/S je najväčším výrobcom ovocných štiav a sirupov v severskom regióne.

V súvislosti s rozšírením výroby vznikla aj potreba väčšieho množstva procesnej vody. Spoločnosť Grundfos dodala riešenie úpravy vody na výrobu zmäkčenej a demineralizovanej vody na nasledujúce účely:

  • čistenie
  • doplnková voda pre parný kotol
  • oplachová voda na fľaše od štiav
  • mazivo pre čerpadlá potravinárskej kvality

Priemysel: Potravinársky priemysel

Použitie: Kotlová voda | Procesná voda | Oplachová voda

 

Technické údaje:

  • Prietok demineralizovanej vody: 8 m³/h
  • Vodivosť: <20 µS/cm
  • Výkon posilňovacieho čerpadla: 80 m³/h

Zariadenia v úpravni vody:

  • Zmäkčovacia jednotka typ SMH 1202-F
  • Jednotka reverznej osmózy typ RO C3-6 s riadiacim panelom SE30
  • Vyrovnávacia nádrž z PP objemu 39 m³
  • Posilňovacie čerpadlo

Úprava vody na hygienické pranie textílií

Úprava vody pre hygienické pranie textílií

Spoločnosť Grundfos navrhla, vyrobila, dodala a inštalovala kompletné úpravne vody na výrobu vody pre pranie textílií a napájacej vody pre kotly.

Spoločnosť SALESIANER MIETTEX je známou spoločnosťou s viac ako 100 ročnými skúsenosťami v oblasti textilného manažmentu. Výrobná prevádzka kladie veľký dôraz na udržateľnosť a hygienické pranie. 

Priemysel: Práčovne | Textilný priemysel

Aplikácia: Kotlová voda | Procesná voda

 

Technické údaje

  • Prietok vody na pranie: 70 m3/h
  • Prietok doplnkovej vody kotla: 3 m3/h
  • Vodivosť: < 20 µS / cm

Zariadenia v úpravni vody:

  • Zmäkčovacia jednotka typ STFA 25 s riadiacim panelom SE20
  • Zariadenie na výrobu soľanky typ SE3500 s riadiacim panelom SE10
  • Zásobník na zmäkčenú vodu
  • Pomocné čerpadlá 3x CRNE 20-4
  • Akumulačná nádrž na teplú vodu
  • Pomocné čerpadlá 3x CRNE 45-2
  • Zmäkčovacia jednotka typ SMH362 s riadiacim panelom SE20
  • Jednotka reverznej osmózy typ RO B2-8 s riadiacim panelom SE30
  • Akumulačná nádrž na demineralizovanú vodu 3 m3

Zmäkčovač s dlhou životnosťou pre teplárne

Zmäkčovač s dlhou životnosťou pre teplárne

Zmäkčovacie jednotky sú dlhodobou investíciou a Grundfos využíva tie najlepšie dostupné materiály. To je dôvod, prečo existujúce zmäkčovače vody v dánskej teplárni stále fungovali aj po 20 rokoch. Iba z dôvodu veľkej rekonštrukcie sa rozhodlo nahradiť jestvujúce zariadenie za novší model. Podľa prevádzkovateľa to mohlo bežať ešte niekoľko rokov.

Grundfos dodal a nainštaloval nové zmäkčovače s regeneráciou riadenou objemom vyrobenej vody a novú tlakovú nádobu. Zmäkčenie zabraňuje usadzovaniu vápnika v potrubí, parných kotloch a výmenníkoch tepla.

Výhodou jednotky s regeneráciou riadenou objemom je, že plne využíva svoj výkon. Môže to byť dobré a ekonomické riešenie pre nepravidelnú spotrebu vody, pretože množstvo regenerácií sa tak prispôsobuje režimu jej spotreby.

Nové zmäkčovacie zariadenie vody produkuje ročne 2 500 m3 zmäkčenej vody, ktorá sa ohrieva a cez tlakovú nádobu sa dopravuje k zákazníkom.

Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda | Voda pre diaľkové vykurovanie

 

Technické údaje

  • Prietok: 2500 m³ / rok

Zariadenia v úpravni vody:

  • Zmäkčovacia jednotka SMH 362 s riadiacim panelom SE20
  • Tlaková nádoba
  • Akumulačné nádrže

Zmäkčovanie vody iónovou výmenou pri úprave pitnej vody

Zmäkčovanie vody (iónová výmena) pri úprave pitnej vody v komunálnych vodárenských systémoch

Ako prvý dodávateľ vodárenských služieb v Dánsku, spoločnosť TÅRNBYFORSYNING, dodáva zmäkčenú pitnú vodu pomocou technológie iónovej výmeny. Zmäkčovaciu jednotku dodala spoločnosť Grundfos.

Prítomnosť vápnika (Ca) a/alebo horčíka (Mg) vo vode má za následok, že sa voda považuje za „tvrdú“. Ióny vápnika a horčíka vo vode viazané na hydrogenuhličitany reagujú s teplom a kovovými inštaláciami a spôsobujú usadzovanie vodného kameňa. Okrem toho tvrdá voda reaguje s chemickými látkami, ako sú detergenty, a znižuje účinnosť takmer akejkoľvek čistiacej operácie. Tvrdú vodu je možné zmäkčiť pomocou procesu iónovej výmeny.

Priemysel: Vodárne

Aplikácia: Pitná voda

Technické údaje

  • Prietok: 3x 55 m³/h (max.)

Zariadenia v úpravni vody

  • Zmäkčovacia jednotka typ STFA 17 triplex
  • Nádrž na soľný roztok (soľanku) s kapacitou 30 ton
  • UV dezinfekčná jednotka typ Wedeco Spektron 180

Ste pripravení zabezpečiť si kvalitu vody?