Ultračistá voda pre kritické priemyselné aplikácie

Ultračistá voda

Ultračistá voda predstavuje najvyššiu úroveň kvality vody, pri ktorej sú odstránené takmer všetky rozpustené soli, minerály, plyny a organické látky.

Výsledkom je extrémne nízka vodivosť – typicky v rozmedzí 0,06 – 0,2 µS/cm – dosiahnutá pomocou pokročilých dočisťovacích technológií, ako je elektrodeionizácia (EDI) alebo systémy mixed-bed so zmiešanou iónovýmennou náplňou. Výroba ultračistej vody je zložitý, viacstupňový proces kombinujúci filtráciu, zmäkčovanie, demineralizáciu a záverečné dočistenie na dosiahnutie požadovanej kvality.

V kritických aplikáciách môžu aj stopové nečistoty ovplyvniť výkon, kvalitu produktu a spoľahlivosť systému. Zabezpečením konzistentnej a kontrolovanej kvality vody, podporuje ultračistá voda presnosť, chráni citlivé zariadenia a umožňuje spoľahlivý výkon v najnáročnejších prostrediach.

Odstránené prvky
  • Sodík (Na+)
  • Chloridy (Cl⁻)
  • Dusičnany (NO3-)
  • Sírany (SO42-)
  • Kyselina kremičitá (SiO4-)
  • Alkalita (HCO3-)

Riešenia a technológie pre ultračistú vodu

Riešenie problémov s kvalitou vody v kritických aplikáciách

Ultračistá voda podporuje efektívne procesy, chráni kritický majetok a zaisťuje konzistentný výkon v náročných aplikáciách.

Výroba zeleného vodíka

Umožniť efektívny výkon elektrolýzy

Nečistoty môžu znížiť účinnosť a životnosť elektrolyzéra. Ultračistá voda zaisťuje stabilnú prevádzku a optimálnu produkciu vodíka.

Farmaceutický a zdravotnícky priemysel

Chrániť kvalitu produktov v súlade s predpismi

Stopové nečistoty môžu ohroziť bezpečnosť výrobku a súlad s predpismi. Ultračistá voda zaisťuje konzistentnú a vysokokvalitnú výrobu v citlivých odvetviach.

Priemyselné a chemické spracovanie

Zabráňte kontaminácii a prerušeniu procesu

Nečistoty môžu narúšať chemické reakcie a poškodzovať citlivé zariadenia. Ultračistá voda podporuje stabilné a kontrolované procesy.

Kombinované teplárne a elektrárne

Chráňte kritické zariadenia a zvyšujte efektivitu

Aj malé množstvá nečistôt môžu vo vysokotlakových systémoch spôsobiť usadeniny, koróziu alebo tvorbu vodného kameňa. Ultračistá voda zaisťuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku.

Ako sme pomohli našim zákazníkom zabezpečiť spoľahlivú ultračistú vodu

Preskúmajte súvisiace technické referencie

Nepretržitá dodávka ultračistej vody pre chemickú výrobu s prietokom 50 m³/h

Nepretržitá dodávka ultračistej vody pre chemickú výrobu s prietokom 50 m³/h

Induss IV: Tento projekt je plne diaľkovo ovládaná úpravňa vody, ktorá dodáva 50 m³/h ultračistej vody, najmä ako prísadu do výroby chemikálií, ale čiastočne aj ako napájaciu voda do kotlov. Voda sa upravuje v RO, po ktorej nasleduje dočistenie v EDI a akumuluje sa vo vyrovnávacej nádrži s objemom 2 000 m³, aby sa kompenzovali výkyvy spotreby počas dňa.

Projekt je outsourcingovým riešením pre spoločnosť zaoberajúcu sa chemickou výrobou, ktorá požadovala mimoriadne spoľahlivý prietok vody za každých okolností. Závod prevádzkuje tri výrobné linky s výkonom 25 m³/h, z ktorých jedna je redundantná z dôvodu čo najvyššej bezpečnosti dodávok.

Výrobná technológia závodu obsahuje viac ako 500 komponentov, ktoré je možné monitorovať a ovládať z diaľkovo umiestnenej centrálnej riadiacej miestnosti.

Hlavným problémom je aj úspora vody. Preto je závod vybavený technológiou RO-PLUS na úsporu vody.

Priemysel: Chemický priemysel

Aplikácia: Kotlová voda | Procesná voda

 

Technické údaje

  • Prietok: 3x 25 m³/h
  • Vodivosť: < 0,7 µS/cm
  • Oxid kremičitý: < 0,015 ppm

Zariadenia v úpravni vody:

  • Dávkovanie antiscalantu proti vodnému kameňu
  • Dvojprechodové jednotky reverznej osmózy 3x DPRO-PLUS C4-28/20+4
  • Plne automatická CIP jednotka
  • Jednotky EDI 3x 5-5000e
  • Riadiaci systém PLC so 4 redundantnými CPU S7-400H
  • SCADA s vizualizáciou a monitorovaním cez obrazovky iFIX

Úprava vody pre kombinovanú plynovú turbínu

Úprava vody pre plynovú turbínu s kombinovaným cyklom

Spoločnosť Grundfos dodala úpravňu vody pre jednu z najväčších poľských plynových turbín s kombinovaným cyklom, s výrobnou kapacitou 400 MVe a 240 MWt, ktorá sa nachádza v meste Stalowa Wola.

Tento projekt je jedným z prvých najmodernejších veľkých projektov plynových elektrární s kombinovaným spaľovaním plynu v Poľsku a súčasťou snahy Poľska znížiť závislosť od uhlia na výrobu energie.

Úpravňa vody je navrhnutá a realizovaná tak, aby zásobovala doplnkovou vodou vysokotlakové kotly, ako aj napájacou vodou sieť diaľkového vykurovania.

Zdrojom vody je rieka. Prvým krokom úpravy je koagulácia a flokulácia, po ktorej nasleduje piesková filtrácia. Následne sa ako čiastočné odsoľovacie zariadenie používa jednotka EDR (elektrodialýza s reverziou polarity).

Potom voda prechádza membránovou filtráciou na dvojprechodovej RO jednotke. Predúprava DPRO spočíva v dávkovaní antiscalantu a medzi jednotlivými stupňami RO sa dávkuje NaOH na vyviazanie voľného CO2. Nakoniec sa voda dočisťuje v EDI, aby sa dosiahla ultračistá voda.

K dispozícii je aj plne automatický systém CIP, ktorý v prípade potreby zjednodušuje čistenie membrán RO. Vďaka RO čerpadlám riadeným frekvenčným meničom (VFD) môže zariadenie pracovať s flexibilným výkonom.

Priemysel: Teplárne a elektrárne

Aplikácia: Kotlová voda | Voda pre diaľkové vykurovanie

 

Technické údaje

  • Oxid kremičitý: < 3 ppb (limit 20 ppb)
  • TOC: < 10 ppb (limit 100 ppb)
  • Prietok: 3x 25 m³/h

Zariadenia v úpravni vody:

  • Dávkovanie antiscalantu
  • Dvojprechodová reverzná osmóza 3x DPRO C4-28/20
  • Elektrodeionizačná jednotka 3x EDI 4x 5000e
  • Automatická CIP jednotka

Bezchemicky vyrobená doplnková voda pre elektráreň

Riešenie pre bezchemicky upravenú napájaciu vodu pre elektráreň

Elektráreň Energie Steiermark v Grazi nahradila svoju jestvujúcu úpravňu vody na výrobu napájacej vody. Jednou z ich hlavných obáv bolo vyhnúť sa používaniu chemikálií. Použitím dvojstupňovej RO, membránového odplyňovača a EDI od spoločnosti Grundfos sa vyrába ultračistá voda veľmi vysokej kvality.

Priemysel: Teplárne a elektrárne

Aplikácia: Kotlová voda | Voda pre diaľkové vykurovanie

 

Technické údaje: 

  • Prietok: 2x 12 m³/h
  • Vodivosť: < 0,07 µS/cm
  • Kremík (SiO2): < 10 ppb

Zariadenia v úpravni vody:

  • Dávkovanie antiscalantu
  • Dvojstupňové jednotky reverznej osmózy 2x DPRO C3-12/9
  • Membránový odplyňovač MDU 1-10x28" CAVP
  • Jednotka elektrodeionizácie (EDI): 2x EDI 2-5000e
  • Riadiaci panel so Siematic S7

Kompletný závod na výrobu čistenej vody

Kompletné zariadenie na výrobu čistenej vody

Spoločnosť Grundfos dodala, nainštalovala a uviedla do prevádzky v spoločnosti Fertin Pharma úpravňu vody na výrobu čistenej vody používanej na čistiace účely a na výrobu liečivých žuvačiek. Po tomto rozšírení výrobnej kapacity môže nový závod dodať 3 000 l/h čistenej vody. Zariadenia spĺňajú všetky aktuálne požiadavky GMP* od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a EÚ, všetky regulačné požiadavky na vonkajšie prostredie a pracovné prostredie, smernicu EÚ o strojných zariadeniach, ako aj aktuálne verzie liekopisu Spojených štátov Pharmacopoeia (USP) a Európskeho liekopisu (Ph. Eur).

* = Správna výrobná prax

Úpravňa vody je navrhnutá na nepretržitú prevádzku (365 dní). Na dezinfekciu je možné použiť chemikálie.

Na výstupe zo systému RO je pre kontakt s médiom použitá nehrdzavejúca oceľ AISI 316L. Drsnosť povrchu je lepšia ako Ra < 0,8 µm, zvary < 1,6 µm. Všetky zvary sú zdokumentované v zváracom denníku.

Kompaktná farmaceutická jednotka (CU:PHARMA) je vybavená technológiou šetriacou vodu. Systém RO je typ RO-PLUS s využitím vody približne 90 % – bez kompromisov v prevádzkovej spoľahlivosti alebo kvalite vody.

Priemysel: Farmaceutický priemysel

Aplikácia : Prísadová voda

 

Technické údaje

  • Prietok: 3 000 l/h
  • Vodivosť: <0,1 µS/cm pri 15 °C
  • TOC: <500 ppb
  • CFU: <100 KTJ/ml

Zariadenia v úpravni vody:

  • Čerpadlo na zvýšenie tlaku.
  • Zmäkčovacie zariadenie typ SMP 362 s analyzátorom Testomat na monitorovanie tvrdosti.
  • Kompaktná jednotka CU:PHARMA so systémom RO-PLUS.
  • Systém EDI.
  • Miešacia nádrž.
  • CIP jednotka, ako aj centrálny riadiaci systém s PLC a HMI

Ste pripravení zabezpečiť si kvalitu vody?