Úprava vody pre diaľkové vykurovanie

Úprava vody znamená správu majetku

Prostredníctvom správnej úpravy vody vo vašom systéme diaľkového vykurovania zabráňte korózii, usadeninám a prasklinám v potrubí. Správna kvalita vody je nevyhnutná pre správu majetku.

Odstraňujte kyslík

Kyslík je nevyhnutným predpokladom pre priebeh korózie. Odstránením kyslíka z vody pred jej vstupom do siete diaľkového vykurovania sa eliminuje riziko korózie. Taktiež sa znižuje potreba dávkovania prípravku na viazanie kyslíka, pričom v niektorých aplikáciách ho nie je potrebné používať vôbec.

Odsoľujte napájaciu vodu

Soli zvyšujú vodivosť vody a tým aj riziko elektrochemickej korózie. Zároveň soli poskytujú dobré podmienky pre rast baktérií a mikrobiálnu koróziu. Odsolená napájacia voda eliminuje podmienky, ktoré podporujú vznik a priebeh korózie. 

Upravujte pH

Voda v systéme diaľkového vykurovania by mala mať hodnotu pH 9,8 (±0,2), pretože to zabezpečuje stabilný, korózii odolný magnetitový povlak na vnútornej strane potrubí diaľkového vykurovania. Hodnota pH sa upravuje dávkovaním hydroxidu sodného (NaOH). Použitím odsolenej vody je možné znížiť spotrebu NaOH o viac ako 90 %. 

Nedostatočná starostlivosť o kvalitu vody môže mať za následok značné prevádzkové náklady. Ešte pred výberom membránovej odplyňovacej jednotky sme absolvovali veľmi hodnotné konzultácie so spoločnosťou Grundfos. Pretože nejde len o komponent, ktorý kúpite a nainštalujete; vyžaduje si to o niečo viac.
Lars Jørgen Dam, vedúci výroby Skanderborg-Hørning District Heating v Dánsku

Zlepšite kvalitu vody správnou úpravou vody

Hlavným cieľom správnej úpravy vody je predchádzať korózii, usadeninám a prasklinám v potrubí – skrátka predĺžiť životnosť zariadenia. Odstránením solí a kyslíka z vody diaľkového vykurovania, ako aj úpravou hodnoty pH sa odstraňujú príčiny korózie – vrátane mikrobiálnej korózie.

Zmäkčovače sú už mnoho desaťročí bežnou súčasťou úpravy vody v zariadeniach diaľkového vykurovania. Avšak akonáhle sa z vody odstráni vápnik a horčík, prítomnosť solí a kyslíka bude naďalej ovplyvňovať vlastnosti vody. Vodivosť bude preto po zmäkčení rovnaká. 

Preskúmajte zmäkčovacie jednotky

Demineralizácia reverznou osmózou vedie k vysokej úrovni odstránenia soli až do 98 %. Demineralizovaná voda navyše uľahčuje odhalenie prieniku neupravenej vody do systému, čo prispieva k zachovaniu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky.

Preskúmajte jednotky reverznej osmózy

Kyslík je možné odstrániť membránovým odplyňovačom. Bezchemické riešenie, ktoré umožňuje znížiť spotrebu chemikálií na vyviazanie kyslíka o viac ako 90 %, pričom v niektorých aplikáciách nie je jeho použitie potrebné vôbec.

Preskúmajte membránové odplyňovacie jednotky

Úprava vody a prevencia pred koróziou v systémoch diaľkového vykurovania

Minimalizujte usadeniny magnetitu pomocou magnetickej vložky

V okruhu diaľkového vykurovania sa nevyhnutne vyskytne prienik surovej vody, produkty korózie a suspendovaný magnetit, čo spôsobí znečistenie a v najhoršom prípade i poruchy. Použitím vhodných technológií však možno tento proces výrazne spomaliť.

Minimálnym opatrením je filtrácia mechanických častíc pomocou vreckového filtra a magnetickej vložky. Magnetická vložka vo filtri pevných častíc efektívne zachytáva zvyšky magnetitu z obehovej vody cirkulačného systému.

Šetrite vodu a energiu pomocou technológie RO-PLUS

RO-PLUS je jednotka reverznej osmózy optimalizovaná pre vysokú mieru využitia vody (obratu) a nízku spotrebu energie s cieľom minimalizovať prevádzkové náklady. Jednotka je navrhnutá na dosiahnutie obratu až 90 %, pričom je zachovaná vysoká spoľahlivosť prevádzky aj kvalita upravenej vody.

Prenajmite si systém na úpravu vody pre flexibilné zásobovanie vodou 

Potrebujete spoľahlivú kvalitu vody na obmedzený čas? Bez ohľadu na to, či potrebujete pitnú, dezinfikovanú, zmäkčenú alebo demineralizovanú vodu, ponúkame riešenie, ktoré pomôže zabezpečiť plynulú a bezproblémovú prevádzku.

Naše mobilné jednotky na úpravu vody sú pripravené na okamžité nasadenie, ľahko sa pripájajú a sú navrhnuté tak, aby rýchlo poskytovali požadovanú kvalitu vody. Žiadne prestoje, žiadne komplikácie - len flexibilné riešenie, ktoré sa prispôsobí vašim požiadavkám.

Ako vám môžeme pomôcť?

Či už si chcete zakúpiť produkt, alebo sa len poradiť s odborníkom spoločnosti Grundfos, radi vám pomôžeme získať maximum z vášho systému úpravy vody. Kľudne sa ozvite, ak potrebujete podporu.