Úprava vody pre teplárne a elektrárne

Udržateľné teplo a energia 

EÚ, ako aj mnohé ďalšie krajiny, zaradili centrálne zásobovanie teplom do programu svojich klimatických cieľov. Správna úprava vody je predpokladom optimálnej návratnosti investícií, pretože správna kvalita vody je nevyhnutná pre optimalizáciu životného cyklu potrubí, kotlov a výmenníkov tepla.

Kotly a turbíny na výrobu tepla a elektriny sú vysoko citlivé na koróziu, usadeniny a vodný kameň spôsobené rozpustenými soľami a časticami vo vode. Odstránenie týchto prvkov je nevyhnutné pre prevádzku, životnosť a bezpečnosť dodávok.

Kompaktná, vo výrobe testovaná úprava vody – pripravená na prevádzku

Jednotlivé jednotky možno namontovať na rám pre kompletné a kompaktné riešenie, pripravené na použitie. Umožňuje to tiež uskutočňovať tlakové skúšky, funkčné skúšky a preberacie skúšky vo výrobe (FAT) pred dodaním.

Riešenie je kompletné so všetkými vnútornými potrubnými prepojmi a kabelážou zabudovanou vo výrobe. Celé zariadenie bolo v našom výrobnom závode podrobené výkonnostným a tlakovým skúškam. Túto úroveň bezpečnosti je možné dosiahnuť pomocou technológie Grundfos montovanej na ráme alebo technológie inštalovanej v kontajneri. 

Optimálna úprava vody pre teplárne a elektrárne

V tomto prospekte dávame do pozornosti vodu! Zistite, ako znížiť koróziu a opotrebovanie kotla zabezpečením optimálnej kvality doplnkovej vody pre vysokotlakové kotly. Zahrnutá je aj úprava vody pre diaľkové vykurovanie.

Preskúmajte súvisiace technické referencie

Riešenie bezchemicky vyrobenej napájacej vody pre elektráreň

V elektrárni Energie Steiermark v rakúskom Grazi pozostáva úpravňa vody z dvoch nezávislých liniek s dvojstupňovou reverznou osmózou, membránovým odplyňovačom a dočisťovacou jednotkou EDI, ktoré produkujú ultračistú vodu.

Toto riešenie poskytuje demineralizovanú vodu bez použitia akýchkoľvek chemikálií, čo zaisťuje minimálny vplyv na životné prostredie.

Riešenie pre bezchemicky upravenú napájaciu vodu pre elektráreň

Elektráreň Energie Steiermark v Grazi nahradila svoju jestvujúcu úpravňu vody na výrobu napájacej vody. Jednou z ich hlavných obáv bolo vyhnúť sa používaniu chemikálií. Použitím dvojstupňovej RO, membránového odplyňovača a EDI od spoločnosti Grundfos sa vyrába ultračistá voda veľmi vysokej kvality.

Priemysel: Teplárne a elektrárne

Aplikácia: Kotlová voda | Voda pre diaľkové vykurovanie

 

Technické údaje: 

  • Prietok: 2x 12 m³/h
  • Vodivosť: < 0,07 µS/cm
  • Kremík (SiO2): < 10 ppb

Zariadenia v úpravni vody:

  • Dávkovanie antiscalantu
  • Dvojstupňové jednotky reverznej osmózy 2x DPRO C3-12/9
  • Membránový odplyňovač MDU 1-10x28" CAVP
  • Jednotka elektrodeionizácie (EDI): 2x EDI 2-5000e
  • Riadiaci panel so Siematic S7

Optimalizovaná úprava vody pre teplárne a elektrárne

Dánska energetická spoločnosť Verdo dodáva elektrinu pre 32 000 odberateľov a diaľkové vykurovanie pre 10 500 zákazníkov. Ich úprava doplnkovej vody je založená na technológii UPCORE™ a používa sa pre vysokotlakový parný kotol. 

Princíp UPCORE™ zabezpečuje efektívne využitie regeneračných chemikálií a kombinuje všetky známe výhody demineralizácie iónovou výmenou s protiprúdovým princípom regenerácie. 

Doplňovacia voda pre tepláreň a elektráreň

Spoločnosť Verdo (predtým Energi Randers Produktion A/S) sa nachádza v prístave Randers na úpätí svojho 127 m vysokého komína. Elektráreň vyrobí 223 000 MWh ročne. Dodáva elektrinu pre 32 000 odberateľov a diaľkové vykurovanie pre 10 500 zákazníkov.

Kombinovaná tepláreň produkuje elektrinu a tepelnú energiu v spojenej výrobe. Pre vysokotlakový parný kotol aj pre rozvod diaľkového vykurovania je potrebná doplňovacia voda.

Doplňovacia voda pre vysokotlakový parný kotol sa demineralizuje podľa patentovaného princípu úpravy vody UPCORE, ktorý kombinuje všetky známe výhody demineralizácie vody prostredníctvom iónovej výmeny s princípom protiprúdu. Po demineralizácii UPCORE sa voda dočisťuje v zariadení so zmiešaným lôžkom, čím sa získa demineralizovaná voda s konečnou vodivosťou pod 0,07 μS/cm a obsahom oxidu kremičitého menej ako 0,01 mg/liter. Úpravňa vody pozostáva z dvoch paralelne zapojených liniek. Každá linka je dimenzovaná na prietok 5 m3/h.

Doplňovacia voda pre distribučnú sieť diaľkového vykurovania sa vyrába v jednotke RO-PLUS. Jednotky RO-PLUS sú navrhnuté pre využitie vody až 90 %, pričom neohrozujú ani spoľahlivosť, ani kvalitu vody. Ako predúprava napájacej vody do jednotky reverznej osmózy sa používa zmäkčovacia jednotka. Táto úpravňa vody má prietok 15 m3/h a vodivosť demineralizovanej vody bude pod 10 μS/cm.

Okrem toho je riadenie PLC integrované do existujúceho systému SCADA teplárne a elektrárne.

Priemysel:  Teplárne a elektrárne

Aplikácia:  Kotlová voda | Voda pre diaľkové vykurovanie

 

Technické údaje: 

  • Vodivosť: < 0,07 μS/cm
  • Obsah oxidu kremičitého (SiO2): < 0,01 mg/l
  • Vodivosť: < 10 μS/cm
  • Prietok: 5 – 15 m³/h

Zariadenia v úpravni vody

  • Demineralizačná jednotka UPCORE duplex
  • Odplyňovač CO2
  • Mixed-bed dočisťovacia jednotka MBA 600
  • Zmäkčovacia jednotka STFA 1802
  • Testomat ECO
  • Jednotka reverznej osmózy RO-PLUS 03-12+3

Ako vám môžeme pomôcť?

Či už si chcete zakúpiť produkt, alebo sa len poradiť s odborníkom spoločnosti Grundfos, radi vám pomôžeme získať maximum z vášho systému úpravy vody. Kľudne sa ozvite, ak potrebujete podporu.