Udržujte kvalitu oplachového kúpeľa s dobrou kvalitou vody
Systém predúpravy uskutočňuje čistenie, preplachovanie a prípravu povrchu produktu. Účelom systému predúpravy vody je zabezpečiť ochranu pred koróziou, optimálnu priľnavosť povrchových úprav, vynikajúci vzhľad finálnych výrobkov a dlhodobo odolné povrchy. Pre dosiahnutie vynikajúcej povrchovej úpravy produktu závisia všetky tieto faktory od správnej kvality oplachovej vody.
Úpravne vody > Adsorpcia > Zmäkčovanie > Reverzná osmóza
Úprava pre optimálnu doplnkovú vodu
- Úprava vstupnej vody: Adsorpcia pomocou tlakového filtra alebo filtra s aktívnym uhlím na odstránenie zrazenín, nerozpustných látok a voľného chlóru.
- Odstránenie tvrdosti: Zmäkčenie na odstránenie tvrdosti za účelom prevencie tvorby vodného kameňa.
- 99 %-né odstránenie anorganických materiálov a mikroorganizmov: Jednotka reverznej osmózy (RO) vyrábajúca demineralizovanú vodu s vodivosťou medzi 10 a 15 μS/cm.
Demineralizovaná doplnková voda
Vo všetkých systémoch predúpravy povrchov s vodou je potrebné pridávať čerstvú doplnkovú vodu kvôli jej odparovaniu, výnosom, občerstvovaniu vody v rôznych kúpeľoch, atď. Ak je dostupný, ako zdroj napájacej vody môže slúžiť aj destilát z vákuovej odparky.
Požiadavka na doplnkovú vodu je demineralizovaná voda s nízkym obsahom solí a kremíka. Avšak pre udržanie nepretržitej a hladkej prevádzky systému je dôležité upravovať vstupnú vodu. Účelom predúpravy vody je zabrániť zaneseniu membrán usadzovaním vodného kameňa a nerozpustnými látkami a odstránenie voľného chlóru.
Recirkulovaná oplachová voda
Recirkulácia cez iónomeničovú náplň znižuje požiadavku na množstvo čerstvej doplnkovej vody. Jedná sa o udržateľné riešenie pre nižšiu spotrebu vody a dokonca aj zníženie nákladov.
Voda na ďalšie použitie sa upravuje v niekoľkých krokoch:
- Filtrácia mechanických nečistôt
- Adsorpcia organických látok
- Demineralizácia pomocou iónovej výmeny
Dôležité faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri recirkulačných systémoch
All-in-one jednotka reverznej osmózy s predúpravou
Kompaktná jednotka CU:RO typu „všetko v jednom“ je vynikajúcim riešením pre doplnkovú vodu, ktoré zaisťuje zmäkčenie a reverznú osmózu len na malej pôdorysnej ploche a jednoduchou inštaláciou.
Úprava vody určená pre priemysel povrchových úprav
Zhromaždili sme všetko, čo potrebujete vedieť o optimálnej úprave vody pre povrchovú úpravu. Ak chceš kvalitné výrobky, zakaždým mysli na najprv na vodu!
Preskúmajte súvisiace technické referencie pre riešenia povrchovej úpravy
Demineralizovaná oplachová voda na výrobu špičkových audio produktov
Zákazník vyvíja a vyrába špičkové audio produkty. Aby zákazník uspokojil rastúci dopyt po moderných hliníkových skrinkách, zaviedol novú linku na povrchovú úpravu eloxovaním. Na tento účel je potrebná demineralizovaná oplachová voda s vysokou čistotou. Výsledkom je exkluzívny vzhľad povrchu a špičková kvalita konečného produktu.
Spoločnosť Grundfos dodala a nainštalovala nové riešenie úpravy vody na výrobu demineralizovanej vody. Kvôli nedostatku miesta bola zvolená kompaktná RO jednotka s malými rozmermi. Pre dosiahnutie vysokej kvality demineralizovanej vody sa po RO jednotke voda ďalej dočisťuje ešte v mixed-bed zariadení. Jednotka so zmiešaným lôžkom mixed-bed je určená na regeneráciu mimo miesta prevádzky (off-site), čo rieši problém s priestorom, ale aj požiadavku na úplne bezchemickú úpravu vody.
Cirkulačný systém demineralizovanej vody na predúpravu hliníkových plechoviek
Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti a úspora vody boli kľúčovými prioritami pre tohto globálneho dodávateľa hliníkových plechoviek pri rozšírení výroby o druhú úpravňu technologickej vody.
Riešenie úpravy vody pozostáva z mechanickej filtrácie, pri ktorej sa z cirkulujúcej oplachovacej vody odstránia nerozpustené nečistoty. Voda sa potom odsoľuje pomocou demineralizačného systému, pozostávajúceho z katiónového a aniónového filtra dodávaného tlakovo ovládanou čerpacou stanicou (2x 100%).
Systém demineralizácie funguje v triplexonom režime, pričom dve jednotky sú v prevádzke a tretia je v regeneračnom alebo pohotovostnom režime. To umožňuje kontinuálnu úpravu vody bez akýchkoľvek prevádzkových prestojov. Kvôli zvýšenej teplote vody je celý systém realizovaný z PP potrubia.
Druhá stanica na úpravu vody je v počiatočnej fáze určená ako redundancia, avšak v budúcnosti môže prevziať spracovanie celého objemu výroby.
Oplachová voda na povrchovú úpravu v automobilovom priemysle
Zákazník je popredným dodávateľom sofistikovanej technológie tvárnenia v oblasti výroby karosérií pre prémiové automobily. Vo svojej lakovni používajú katodické elektrolytické nanášanie, známe aj ako katodické ponorné lakovanie alebo kataforézne lakovanie, čo je vysoko kvalitný a ekonomický proces nanášania povrchovej úpravy na všetky ponoriteľné kovové časti. Na tento proces potrebujú veľké množstvo oplachovacej vody vysokej kvality.
Po viac ako 20 rokoch prevádzky bolo potrebné opraviť niektoré poškodené časti a vymeniť riadenie existujúcich demineralizátorov. Na základe analýzy ziskovosti sa však zákazník rozhodol vymeniť celé zariadenie za novú a modernú technológiu, ktorá prevádzke ponúka množstvo cenných výhod.
Technicky vzaté, staré demineralizátory so súprúdovou regeneráciou boli nahradené technológiou UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeration) kvôli nasledujúcim vlastnostiam:
Systém je samočistiaci, čím zabezpečuje konštantnú, nízku tlakovú stratu a bezproblémovú prevádzku;
Optimalizované využitie regeneračných chemikálií vedie k zníženiu prevádzkových nákladov.
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete zakúpiť produkt, alebo sa len poradiť s odborníkom spoločnosti Grundfos, radi vám pomôžeme získať maximum z vášho systému úpravy vody. Kľudne sa ozvite, ak potrebujete podporu.