Článok

Čo je zachytávanie dažďovej vody a ako to funguje?

Zaťažuje vašu peňaženku účet za vodu alebo chcete mať udržateľnejšiu domácnosť?

Mnohí z nás sa spoliehajú na to, že voda, ktorá tečie z našich vodovodných kohútikov, je bezpečná na pitie a varenie. Táto čistá voda sa však používa aj na pranie, kúpanie a zalievanie trávnika – to sú všetko činnosti, pri ktorých môžete namiesto vody z verejného vodovodu použiť sústavu na využívanie dažďovej vody. Po inštalácii týchto sústav je dažďová voda k dispozícii pre vaše každodenné potreby a pomôže vám ušetriť na spotrebe komunálnej vody a nákladoch. 

Ako funguje zachytávanie dažďovej vody?

Aj keď myšlienka používať dažďovú vodu na domáce práce môže znieť na prvý pohľad zvláštne, možno vás bude zaujímať, že zber dažďovej vody je prax stará tisícročia! Existujú dôkazy, že sa používala v starovekom Grécku aj Ríme.

Keď prší, dažďová voda, ktorá nevsiakne do pôdy, tečie do kanalizácie a nakoniec sa dostane do potokov a riek. Zachytávanie dažďovej vody je možnosťou, ako tento extra zdroj vody zhromažďovať a skladovať pre jej použitie v domácnosti a v okolí domu.

Čo je na tom to najlepšie? Dažďová voda je zdrojom, ktorý je úplne zadarmo a ktorý vám môže poskytnúť vyššiu mieru kontroly nad zásobovaním vodou.

Podľa OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) potrebuje priemerný človek na uspokojenie väčšiny základných potrieb 50 až 100 litrov vody denne.

Koľko dažďovej vody teda môžete nazbierať? Rôzne zdroje odhadujú, že každý štvorcový meter (m²) strechy zachytí približne 1 liter (l) vody na každý milimeter (mm) zrážok.

Na odhad maximálneho množstva vody, ktoré môžete zachytať, môžete použiť tento výpočet: 

  • [plocha strechy v m²] x [mesačné zrážky v mm] x [1 l]

Ak sa napríklad pozrieme na mesačný úhrn zrážok vo vašej zemepisnej oblasti a zistíme, že je to v priemere 100 mm mesačne, môžeme vypočítať, že strecha s plochou 100 m² môže každý mesiac zachytiť približne 10 000 litrov dažďovej vody. 

Ak štvorčlenná rodina, ktorá dbá na spotrebu vody, spotrebuje 400 litrov vody denne, 10 000 litrov zozbieranej vody môže zabezpečiť väčšinu z 12 400 litrov, ktoré by potrebovala na 31 denný mesiac! Aj keď vašim cieľom nie je úplne nahradiť spotrebu komunálnej vody, toto množstvo je viac ako dostatočné na činnosti náročné na vodu, ako je splachovanie toaliet alebo používanie práčky.

Pochopenie zberu dažďovej vody 

V tejto chvíli sa vám pod pojmom „zber dažďovej vody“ možno vybaví jednoduchá predstava suda ponechaného vonku na zber dažďovej vody. Aj to je pravda: Najzákladnejšia metóda zberu vody zahŕňa umiestnenie vedra alebo suda pod odkvapovú rúru strechy vášho domu, aby ste usmernili stekajúcu vodu.

Nie všetky metódy sú však rovnaké – všetko záleží na tom, na čo chcete dažďovú vodu používať a koľko jej chcete nazbierať. 

Metóda so sudmi vám síce pomôže nazbierať dostatok dažďovej vody na zalievanie rastlín alebo umývanie auta, ale je to pomerne malé množstvo a určite nepokryje všetky mesačné potreby vašej rodiny.

Na druhej strane, zložitejšie sústavy na zachytávanie dažďovej vody vyžadujú filtráciu vody, zásobníky a posilňovacie čerpadlá, ktoré čistú vodu privedú späť do domu. Táto možnosť vám nielenže poskytne oveľa väčšiu kapacitu zásobníka potrebnú na opätovné využitie dažďovej vody na činnosti v domácnosti, ktoré nepotrebujú čistú pitnú vodu, ale dokáže uskladniť aj 2 až 3 mesačnú rezervu vody odporúčanú našimi odborníkmi.

Začnite sústavami na zvýšenie tlaku, ktoré v záujme vášho pohodlia zabezpečia deň čo deň spoľahlivú dodávku vodu v celej vašej domácnosti.

Zistite, ako sa vďaka riešeniu na zvýšenie tlaku stane stály tlak vody novým štandardom.

 Ako použiť zachytenú vodu

Po prefiltrovaní dažďovej vody s cieľom odstrániť baktérie a patogény ju môžete použiť takmer na čokoľvek! Poznámka: Metódu zberu do nádrží a sudov nepoužívajte na činnosti, ktoré si vyžadujú pitnú vodu.

Vonku môžete nazbieranú dažďovú vodu použiť na zavlažovanie záhrady, napúšťanie bazéna, umývanie auta alebo dokonca ako zdroj pitnej vody pre hospodárske zvieratá či vtáčie kúpele.

V interiéri sa môže zachytená dažďová voda použiť na pranie oblečenia a umývanie riadu, kúpanie a splachovanie toaliet, ako aj na pitie a varenie (iba filtrovaná voda).

Prečo začať so zachytávaním dažďovej vody?

V dôsledku klimatickej krízy je čoraz väčší dopyt po sladkej vode. Ak žijete v suchej oblasti, kde voda nie je dostupná v dostatočnom množstve, sústava na zber dažďovej vody vám pomôže využiť obdobia dažďa a poskytne vám spoľahlivý bezplatný zdroj čistej vody po celý rok.

Vďaka tomu je zachytávanie dažďovej vody trvalo udržateľné a nákladovo efektívne rozhodnutie, ktoré vám pomôže šetriť vodou a zároveň ušetriť peniaze za ňu. A kto by to nechcel? 

Získajte to správne riešenie na zvýšenie tlaku pre účinnú sústavu zberu dažďovej vody.