Článok

Prečo je môj účet za vodu taký vysoký?

Chcete doma šetriť vodou, ale neviete, ako na to? Existuje veľa spôsobov, ako môžete znížiť spotrebu vody bez toho, aby ste si to všimli, a zároveň si užívať pohodlie deň čo deň. Čítajte ďalej a zistite, prečo šetrenie vodou nemusí znamenať nepríjemnosť. 

Ako môžem znížiť účet za vodu?

Možno ste sa niekedy zamýšľali nad tým, prečo sú vaše účty za vodu také vysoké. Existuje však veľa jednoduchých riešení, ktoré vám pomôžu znížiť spotrebu a výdavky na domácnosť. 

Napríklad namiesto toho, aby ste spustili sprchu alebo vodovodný kohútik skôr, ako voda dosiahne správnu teplotu, ušetrite hneď na začiatku tým, že si na niekoľko sekúnd pustíte chladnejšiu sprchu alebo si naplníte fľašu s vodou. Aj vy môžete nájsť spôsob, ako mať okamžite teplú vodu (viac o tom nižšie).

Alebo by ste mohli začať používať nepitnú vodu v zariadeniach, ktoré môžu využívať dažďovú vodu – napríklad na splachovanie toalety, v práčke alebo aj v záhradnej hadici. Ak si uvedomíte, že len toalety predstavujú približne 30 % celkovej priemernej spotreby vody v domácnosti, je to len náznak toho, koľko môžete ušetriť prechodom na používanie dažďovej vody. Tak z hľadiska spotreby vody, ako aj z hľadiska zníženia účtov.

Premena dažďa na príležitosť 

Využitie potenciálu dažďovej vody jej dôkladným zachytávaním vám môže pomôcť znížiť celkovú spotrebu vody v domácnosti až o 40 %. Vysoké účty za vodu sa stanú minulosťou a zároveň budete žiť udržateľnejší a pohodlnejší život.  

Okrem vyššie uvedených príkladov môžete dažďovú vodu používať na umývanie auta alebo zalievanie rastlín. Zachytávanie dažďovej vody okrem zníženia spotreby a nákladov odľahčí centrálnu vodovodnú sústavu a zároveň prispeje k ochrane ostatných prírodných zdrojov vody a dokonca môže čiastočne znížiť riziko záplav.

 

Čo môžem urobiť, aby som doma ušetril/-a vodu?

Ďalším dôležitým dôvodom, prečo doma plytváme vodou, je teplá voda – alebo jej nedostatok. Môže sa to zdať ako samozrejmosť, ale nikto by nemal plytvať vodou tým, že ju nechá odtekať, kým sa ohreje. Alebo tým, že čaká pri sprche, kým nebude mať správnu teplotu. A tieto problémy neznamenajú len zbytočný čas: priemernú domácnosť stoja ročne približne 16 000 litrov vody.  

 

Tipy na zníženie účtu za vodu

„Prečo sa môj účet za vodu zdvojnásobil?“, „Je môj účet za vodu príliš vysoký?“, „Je vôbec možné znížiť môj účet za vodu?“. Ak vás už tieto otázky unavujú a frustrujú, môžete urobiť niekoľko základných krokov, aby ste začali šetriť vodou ešte dnes – a znížiť výdavky na domácnosť bez väčšej námahy. 

Niekoľko príkladov sme už uviedli vyššie, ale vždy môžete urobiť viac:

  • Šetrite vodou a energiou tým, že sa budete sprchovať o niekoľko minút kratšie
  • Pri umývaní zubov zavrite kohútik 
  • Práčku a umývačku riadu zapínajte len plnú (a v závislosti od toho, aké oblečenie periete,  30 °C cyklus je rovnako dobrý ako 40 °C cyklus 
  • Nezabudnite, že ak použijete mydlo, umývanie rúk studenou vodou je rovnako účinné ako umývanie teplou vodou