Často kladené otázky
Otázka: Koľko vodíka môžem vyrobiť zo svojej vody?
Odpoveď:
Voda obsahuje dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka. Keďže kyslík je 16-krát ťažší ako vodík, predstavuje väčšinu hmotnosti v molekule vody. Molekula vody teda obsahuje 89 % hm. kyslíka a 11 % hm. vodíka. To znamená, že na výrobu 1 kg vodíka je potrebných 9 kg vody. V skutočnosti je však potrebných 10-13 kg vody z dôvodu strát a neefektívnosti.
Doplňujúce informácie:
Získajte informácie o účinnej úprave vody na zlepšenie systémov s elektrolyzérmi
Či už hľadáte hĺbkové informácie o dočisťovacích okruhoch a využití morskej vody pri výrobe vodíka, alebo len stručný prehľad o dôležitosti úpravy vody, naše odborné publikácie vám môžu pomôcť. Ponorte sa do našich komplexných zdrojov a odhaľte výhody správnej úpravy vody v procese výroby vodíka.