Prečo je dôležitá správna inštalácia čerpadla SCALA2

Správna inštalácia čerpadla SCALA2 je kľúčová z niekoľkých dôvodov.

Pomôže udržať optimálny výkon, zabrániť poškodeniu čerpadla a vodnej sústavy, zabezpečiť energetickú účinnosť, zabrániť únikom zo sústavy a následným škodám spôsobeným vodou, dodržiavať predpisy a zabezpečiť stály tlak vody v celej domácnosti.

Pri optimalizácii sústavy SCALA2 dodržiavajte miestne právne predpisy a nariadenia, ako sú napr. inštalatérske predpisy, ako aj naše tipy na osvedčené postupy uvedené nižšie.

 

Ako správne inštalovať čerpadlo SCALA2

Upozorňujeme, že tento kontrolný zoznam osvedčených postupov je určený len ako všeobecná príručka.

Pre zabezpečenie správnej inštalácie čerpadla SCALA2 vo vašej lokalite si vždy prečítajte dokumentáciu dodanú s čerpadlom a v prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

Stiahnuť dokumentáciu k čerpadlu SCALA2

Príprava

1. Skontrolujte dokumentáciu a špecifikácie produktu

Prečítajte si pokyny pre inštaláciu a obsluhu a brožúru s údajmi, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie tu: Dokumentácia čerpadla SCALA2.

Oboznámte sa s technickými údajmi čerpadla SCALA2, ako je prietok, maximálny tlak, napájanie a rozmery. Tým zabezpečíte, že čerpadlo bude spĺňať požiadavky vášho zákazníka na použitie. Nezabudnite preveriť miestne právne predpisy a nariadenia. Osobitné požiadavky sa musia dodržiavať napríklad pri inštaláciách na pitnú vodu.

2. Vyberte vhodné miesto inštalácie

Čerpadlo je možné inštalovať v interiéri aj exteriéri (SCALA2 má stupeň krytia IPX4).

Zvážte faktory, ako je prístupnosť, stabilita a blízkosť vodného zdroja. Zabezpečte dostatok priestoru na údržbu.

Čerpadlo by malo byť nainštalované v blízkosti odtoku alebo v odkvapkávacej miske napojenej na odtok. Čerpadlo SCALA2 má integrovanú odkvapkávaciu misku, pretože je normálne, že tesnenie hriadeľa pri spustení mierne presakuje. Inštalácia samostatnej odkvapkávacej misky pomáha riešiť prípadné netesnosti potrubných prípojok a odvádza prípadnú kondenzáciu na ráme čerpadla. Pre zabránenie kondenzácii inštalujte čerpadlo vo vetranej miestnosti.

 

Pri vonkajších inštaláciách sa odporúča nevystavovať posilňovač priamemu slnečnému žiareniu. V zimnom období musí byť sústava vystavená riziku námrazy úplne prázdna.

 

3. Skontrolujte napájací zdroj

Skontrolujte, či napájací zdroj spĺňa požiadavky uvedené v príručke k produktu.

Overte si, či je potrebná asistencia elektrikára pre elektrické pripojenia. Akékoľvek úpravy elektrických pripojení by mal vykonávať licencovaný elektrikár.

4. Pripravte si potrebné náradie

Zhromaždite si náradie potrebné na inštaláciu, ako sú kľúče, kliešte, štiepacie kliešte, teflónová páska* a skúšačka napätia.

Upozorňujeme, že všetky prípojky čerpadla vyžadujú iba utiahnutie rukou: nepoužívajte kľúč. Použitie kľúčov môže spôsobiť nadmerné utiahnutie a prasknutie puzdra prípojky a môže spôsobiť stratu záruky.
*Ak je potrubie utesnené plochými tesneniami, nepoužívajte tesniacu pásku

5. Pripravte si potrebné materiály

Zhromaždite všetok potrebný materiál na inštaláciu vrátane rúrok, tvaroviek, ventilov a ďalšieho potrebného príslušenstva.

 

Inštalácia

1. Vypnite napájací zdroj

Pred inštaláciou sa uistite, že ste vypli elektrické napájanie v oblasti, kde bude čerpadlo nainštalované, aby ste predišli akýmkoľvek nehodám alebo riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.

2. Nainštalujte čerpadlo

Čerpadlo SCALA2 bezpečne nainštalujte na vybrané miesto a zabezpečte, aby bolo vo vodorovnej polohe a stabilné. V ideálnom prípade ho umiestnite na gumovú podložku tlmiacu vibrácie, aby ste vytvorili tichšie prostredie.

3. Pripojte potrubia

Všetky prípojky čerpadla vyžadujú iba utiahnutie rukou: nepoužívajte kľúč. Použitie kľúčov môže spôsobiť nadmerné utiahnutie a prasknutie pripojenia k puzdru a môže spôsobiť stratu záruky.

Nainštalujte potrebné potrubia, armatúry a ventily pre umožnenie správneho prietoku vody.

Vstupné a výstupné prípojky sú nastaviteľné v rozsahu ±5°.

Priemer vstupného potrubia musí byť väčší ako 1 palec, ak je dlhšie ako 10 m (32,8 stôp) alebo ak sací zdvih presahuje 4 m (13,1 stôp).

Pripojte výstup k rovnému vodorovnému potrubiu. Umiestnenie rovného vodorovného potrubia pred akýmikoľvek ohybmi v potrubnej sústave môže pomôcť znížiť zbytočné straty trením a stabilizovať prietok. Všetky potrubia v systéme by mali byť riadne podopreté.

Odporúčame používať flexibilné hadice, ktoré zabezpečia bezpečnú dopravu pitnej vody bez znečistenia. Flexibilné hadice Grundfos sú schválené Poradenským systémom pre vodu (WRAS) a to pre teplú aj studenú vodu a majú vynikajúcu odolnosť proti zalomeniu a trvanlivosť so silnou konštrukciou odolnou proti oderu a drveniu.

Na zabránenie netesností v pripojovacích bodoch použite teflónovú pásku alebo vhodné tesniace materiály. Nepoužívajte tesniacu pásku na potrubia utesnené plochými tesneniami, ako sú napríklad flexibilné potrubia Grundfos.

Pozrite si všeobecné bezpečnostné opatrenia pre vstupné a výstupné potrubia uvedené v príručke s údajmi k čerpadlám SCALA.

4. Skontrolujte pripojenia

Uistite sa, že všetky pripojenia medzi čerpadlom, potrubím a ventilmi sú tesné a bezpečné. Pomocou tlakomeru skontrolujte, či nedochádza k únikom alebo nepravidelnostiam tlaku.

5. Naplňte čerpadlo

Pred prvým spustením sa čerpadlo musí naplniť 1,7 litrom (0,45 galónov) vody.

Pri aplikáciách so sacím zdvihom sa musí odstrániť poistný kolík (ak je namontovaný) a možno bude potrebné čerpadlo znovu naplniť vodou (odporúča sa plnenie do nožného ventilu).

6. Spustite a skontrolujte čerpadlo

Zapnite napájací zdroj a otestujte funkčnosť čerpadla.

Spustite čerpadlo s otvoreným kohútikom v najvyššom bode sústavy. Tým sa z čerpadla a sústavy odstráni vzduch a čerpadlo sa naplní vodou.

Skontrolujte, či sa nevyskytujú neobvyklé zvuky, vibrácie alebo netesnosti. Monitorujte systém, aby ste sa uistili, že pracuje v rámci požadovaných parametrov.

Je normálne, že tesnenie hriadeľa pri spustení mierne presakuje, kým sa plochy tesnenia hriadeľa úplne nenamažú. Čerpadlo by preto malo byť nainštalované v blízkosti odtoku alebo v odkvapkávacej miske pripojenej k odtoku (pozrite krok 2 vyššie).

7. Upravte predplniaci tlak v nádrži.

Nastavte tlak na 70 % požadovanej hodnoty: nikdy nie nad ňu.

Viac informácií o nastavení predplniaceho tlaku nájdete na štítku na hornej strane čerpadla alebo priamo v našej príručke.

Prevádzka

1. Vykonajte kontrolu sústavy

Otestujte výkon čerpadla pri rôznych podmienkach zaťaženia, aby ste sa uistili, že spĺňa požiadavky zákazníka a poskytuje očakávaný tlak vody a prietok.

Uistite sa, že sústava, v ktorej je čerpadlo nainštalované, je navrhnutá na maximálny tlak čerpadla (aby sa zabránilo akémukoľvek spätnému tlaku nad 10 barov).

2. Vykonajte záverečnú kontrolu

Skontrolujte celú inštaláciu, či sa v nej nevyskytujú prípadné problémy, ako sú uvoľnené pripojenia, nesprávne zapojenie alebo úniky vody. Podľa potreby vyriešte všetky zistené problémy.

3. Poučte používateľa

Poskytnite koncovému používateľovi potrebné pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby čerpadla, aby sa zabezpečil jeho optimálny výkon a dlhá životnosť. Informujte ho o stránkach grundfos.com/scala2, kde môže nájsť podporu a informácie o produktoch.

Informujte ho, na koho sa má obrátiť, ak sa na ovládacom paneli zobrazia chyby alebo alarmy.

Odporúčame každoročnú kontrolu predplniaceho tlaku v integrovanej tlakovej nádrži. Nastavenie môže byť potrebné, pretože všetky tlakové sústavy so vzduchovými expanznými nádobami totiž na optimálnu prevádzku a úsporu energie vyžadujú správny predplniaci tlak.

 

Chcete vedieť viac?

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich zdrojoch:

  • Kurz Ecademy
    Tento 15-minútový bezplatný online kurz vás oboznámi s aplikáciami a výhodami čerpadla SCALA2 vrátane konceptu dokonalého tlaku vody.

    Iné návody

    Ako vám môžeme pomôcť?

    Či už zvažujete kúpu produktu alebo jednoducho hľadáte radu od odborníka Grundfos, radi vám pomôžeme tak, aby vaše čerpadlo fungovalo čo najlepšie! Ak potrebujete podporu, neváhajte nás kontaktovať.