ชุดสาธิต DTS

Dosing Tank Station (DTS) เป็นระบบที่แค่เสียบปลั๊กก็ทำงานได้ทันที (Plug and Play) แบบ 3 in 1 ขนาดกะทัดรัดที่รวมการจัดเก็บ การผสม และการจ่ายสารเคมีเข้าไว้ในระบบเดียวอย่างสมบูรณ์

โดยตัวระบบมาพร้อมกับปั๊มจ่ายสารเคมีแบบดิจิตอลที่มีความแม่นยำและทนทานสูง ซึ่งสามารถจัดการกับสารเคมีต่างๆ ด้วยอัตราการจ่ายสารเคมีอย่างแม่นยำ

ชุดสาธิต CMBE Twin

CMBE Twin เป็นปั๊มน้ำคู่ขนาดกะทัดรัดสำหรับการจ่ายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์ ตัวควบคุมความเร็วในตัวช่วยให้ CMBE สามารถรักษาแรงดันคงที่ในระบบท่อซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้

ชุดสาธิต Level+Temperature Control

การควบคุมระดับที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานหม้อไอน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายในระบบ ระดับน้ำที่มากเกินไปจะทำให้ไอน้ำมีคุณภาพต่ำ ในขณะที่ระดับน้ำที่ต่ำเกินไปอาจทำให้ระบบหม้อไอน้ำเสียหายได้

สำหรับการใช้ในงานควบคุมอุณหภูมิ หัวใจสำคัญในการประหยัดพลังงานให้ได้มากนั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การควบคุมของคุณ ด้วยการควบคุมปั๊มที่ปรับความเร็วได้โดยตรง เราสามารถประหยัดต้นทุนการดำเนินงานได้มากถึง 50%* 

*เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบด้วยปั๊มความเร็วคงที่

ชุดสาธิต Pressure Boosting

ระบบเพิ่มแรงดันของกรุนด์ฟอสสร้างขึ้นจากปั๊ม CR และ CRE ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการปรับตัว ระบบเพิ่มแรงดันของเราจะให้แรงดันคงที่ในทุกระดับเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ จึงให้ความเสถียรที่เหมาะสมและลดการใช้พลังงานได้สูงสุด

ชุดสาธิต CR Service

ปั๊มน้ำขัดข้องมีปัญหาคือฝันร้ายที่สุดสำหรับผู้จัดการอาคาร เนื่องจากถ้าเครื่องหยุดทำงานเท่ากับสูญเสียเวลาและเงิน ด้วยอะไหล่แท้จากกรุนด์ฟอส คุณสามารถมั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเชื่อถือได้อยู่เสมอ

หากการที่ระบบเสียหายนั้นทำให้คุณเกิดความยุ่งยาก ให้มองหาอะไหล่แท้ของกรุนด์ฟอส

ชุดสาธิต CR255-3

CR 255 เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลายใบพัดแนวตั้งที่ใหญ่และใหม่ที่สุดที่มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ CRXL ของกรุนด์ฟอส กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีความสามารถในการสูบน้ำได้สูงถึง 320 ลบ.ม./ชม. พร้อมแรงดันน้ำสูงสุดถึง 400 ม.

ด้วยความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ CRXL ที่สามารถกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับงานได้ จึงเป็นเรื่องปกติที่จะพบกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในการใช้งานด้านการจ่ายน้ำ/การเพิ่มแรงดันน้ำ/การบำบัดน้ำ

ชุดสาธิตการล้างและการทำความสะอาด Wash and Clean

มีความท้าทายมากมายในการล้างและการทำความสะอาด ซึ่งได้แก่ พื้นที่ที่จำกัด หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย และการไหลที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

กรุนด์ฟอสแก้ปัญหาที่ท้าทายเหล่านี้ด้วยการเพิ่มความชาญฉลาดในกระบวนการการควบคุมเพื่อให้คุณได้แรงดันที่เหมาะสมในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง

ชุดสาธิต AQPURE

AQPure เป็นระบบบำบัดน้ำแบบอัลตราฟิลเตรชันที่ผลิตน้ำดื่มคุณภาพโดยการกรองแบคทีเรีย ไวรัส และอนุภาคออกจากแหล่งน้ำดิบ

ด้วยแนวความคิดแบบโมดูลาร์ของ AQPure ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งระบบตามคุณภาพของน้ำดิบ

MGE Motor

กรุนด์ฟอสมอเตอร์รุ่น MGE ใช้มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร (PMSM) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกับตัวแปลงความถี่และปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับเครื่องสูบน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น  ซึ่งมาพร้อมกับระบบการป้องกันมอเตอร์ในตัวและมีโหมดควบคุมการทำงานให้เลือกใช้งานได้ถึง 11 โหมด และสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายผ่านแอพ Grundfos Go และ Go-link เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย มอเตอร์รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถไปถึง IE5