ทุกกระบวนการในอุตสาหกรรมล้วนต้องอาศัยน้ำ โดยเฉพาะคุณภาพของน้ำ ไม่ว่าจะใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ใช้สำหรับอุปกรณ์เสริม เช่น หม้อไอน้ำหรือหอหล่อเย็น หรือเพื่อรับรองความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนจะปล่อยน้ำทิ้งคืนสู่สภาพแวดล้อมหลังการใช้งาน

ทุกบริษัทจึงต้องรักษาระดับคุณภาพน้ำให้สม่ำเสมอในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงใดๆ สามารถส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ต้นทุนการดำเนินงาน และแม้แต่เกิดค่าปรับหรือบทลงโทษ หากไม่สามารถทำตามมาตรฐานที่ทางการกำหนดเมื่อปล่อยน้ำทิ้ง

ความสำคัญของความแม่นยำในการจ่ายสารเคมี

การจ่ายสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญในแทบทุกลำดับขั้นของการบำบัดน้ำ คุณต้องใช้สารเคมีในปริมาณที่ถูกต้อง การจ่ายสารเคมีน้อยเกินไปสามารถลดทอนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน หรือมาตรฐานความปลอดภัย การจ่ายสารเคมีมากเกินไปส่งผลให้สิ้นเปลืองสารเคมีและเพิ่มต้นทุน หรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

สภาวะที่ผันผวนทำให้การจ่ายสารเคมีด้วยวิธีดั้งเดิมหรือควบคุมด้วยบุคคลขาดความน่าเชื่อถือ เพราะไม่ใช่เพียงการเติมสารเคมี แต่เป็นการเติมในปริมาณที่เหมาะสม ให้ถูกเวลา และมีความแม่นยำสูงสุด หากคุณทำได้อย่างถูกต้อง คุณจะสามารถปลดล็อกการบำบัดน้ำที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อมีปั๊มจ่ายสารเคมีและโซลูชันที่เหมาะสม คุณจะได้รับสิ่งต่อไปนี้

  • การจ่ายสารเคมีอย่างแม่นยำสูงสุด 1% และอัตราส่วนการลดกำลังสูงสุด 3000:1 
  • การปรับอัตราการไหลแบบไดนามิก จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุด แม้ความต้องการของระบบจะไม่แน่นอน
  • ผสานระบบความปลอดภัยในตัว ปกป้องอุปกรณ์ ลดการสัมผัสสารเคมี และยืดอายุการใช้งานของระบบ

ความแม่นยำที่พลิกโฉมการบำบัดน้ำ

อุตสาหกรรมต่างๆ มีความจำเป็นสำหรับการจ่ายสารเคมีอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัย รับรองประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปกป้องคนและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อในสายการผลิตอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย หรือป้องกันการเกิดตะกรันในระบบเยื่อเลือกผ่าน ความแม่นยำในการจ่ายสารเคมีต่างก็หมายถึงความแตกต่างระหว่างความสูญเปล่ากับประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบกับความเสี่ยง และความน่าเชื่อถือกับเวลาที่การทำงานหยุดชะงักพร้อมค่าใช้จ่ายสูง

การเปลี่ยนจากการจ่ายสารเคมีแบบดั้งเดิมมาเป็นโซลูชันอัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนได้ดี จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความสม่ำเสมอและประหยัดต้นทุน ปั๊ม Grundfos SMART Digital DosingTM มีความแม่นยำแบบเรียลไทม์และความยืดหยุ่นที่จำเป็นจำสำหรับการตอบสนองแม้แต่สภาวะที่ยากลำบากที่สุด เพราะให้สิ่งที่ต้องการได้พอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป

อาหารและเครื่องดื่ม

ขจัดความเสี่ยงของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยการฆ่าเชื้อ

สุขอนามัยเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ในอุตสาหกรรมอาหาร การจ่ายสารเคมีที่ไม่ถูกต้องในการฆ่าเชื้อ สามารถส่งผลกระทบต่อรสชาติและความปลอดภัย ทำให้ไม่สามารถควบคุมจุลินทรีย์ได้อย่างเพียงพอ สารฆ่าเชื้อ เช่น คลอรีน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดเปอร์อะซิติกสามารถระเหยได้ไวและมีแนวโน้มที่จะขับก๊าซออกมา ระหว่างหยุดผลิต ฟองอากาศอาจก่อตัวขึ้นในท่อดูดหรือหัวจ่าย ทำให้เกิดการจ่ายสารเคมีน้อยเกินไปเมื่อกลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง และนำไปสู่ความหละหลวมในการควบคุมจุลินทรีย์ในที่สุด

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีแบบดั้งเดิมมักจะประสบปัญหากับการคายก๊าซ ปั๊ม Grundfos SMART Digital DosingTM มี Flow Control Monitoring (FCM) ที่คอยตรวจจับและไล่ฟองอากาศผ่านฟังก์ชันการไล่ก๊าซในตัว จึงมั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอและคงระดับการจ่ายสารเคมีได้อย่างแม่นยำ 

ด้วยวิธีนี้ คุณจะควบคุมจุลินทรีย์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ไม่มีการปิดระบบโดยไม่คาดคิด และสบายใจได้อย่างเต็มที่

การบำบัดน้ำเสีย

การลดกากตะกอนและต้นทุนในการบําบัดน้ําเสีย

การรวมตะกอนให้จับตัวเป็นก้อนและการสมานตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการจ่ายสารเคมีที่แม่นยำ หากจ่ายสารเคมีน้อยเกินไปจะทำให้แยกตะกอนได้ไม่ดี ส่งผลให้ตัวกรองและเยื่อเลือกผ่านทำงานหนัก หากตะกอนแขวนลอยไม่อยู่ในช่วงที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการกรองได้อย่างรุนแรง ในทางกลับกัน การสูบจ่ายมากเกินไปอาจนำไปสู่การใช้สารเคมีเกินขนาดและเพิ่มการสร้างกากตะกอน ทำให้ต้นทุนค่าขนส่ง การบำบัด และการกำจัดสูงขึ้น

ปั๊ม Grundfos SMART Digital DosingTM มีฟังก์ชัน Slow Mode ซึ่งช่วยให้จัดการกับกากตะกอนที่มีความหนืดสูงได้อย่างแม่นยำ จึงมั่นใจได้ถึงสมดุลทางเคมีที่ถูกต้อง จึงช่วยเพิ่มการแยกน้ําออกจากกากตะกอน เพิ่มประสิทธิภาพการกรอง และลดความสิ้นเปลืองสารเคมีรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดการเกิดตะกรันให้เหลือน้อยที่สุดในการแยกสารผ่านเยื่อเลือกผ่าน

ในกระบวนการแยกสารผ่านเยื่อเลือกผ่าน เช่น รีเวิร์สออสโมซิส การเกิดตะกรันอาจมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเยื่อเลือกผ่านและประสิทธิภาพของระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและลดความจำเป็นของกระบวนการทำความสะอาดในระบบบ่อยๆ จึงมีการนำสารต้านตะกรันมาใช้ แต่การจ่ายสารมากหรือน้อยเกินไปต่างก็มีผลที่ตามมา

  • การจ่ายสารน้อยเกินไปอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนถาวร และเกิดค่าใช้จ่ายสูงในการเปลี่ยนเยื่อเลือกผ่าน
  • การจ่ายสารมากเกินไปก็สิ้นเปลืองสารเคมีและเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงาน

สภาวะที่ผันผวนของระบบ เช่น กระแสการไหลและแรงดัน ทำให้ต้องมีโซลูชันการสูบจ่ายสารที่ปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ ปั๊ม Grundfos SMART Digital DosingTM พร้อม FCM จะติดตามตรวจสอบกระแสการไหลและแรงดันอย่างต่อเนื่อง แล้วปรับการสูบจ่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อรับรองการให้สารเคมีอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมที่สุด ผลก็คือ

  • ลดรอบการทำความสะอาดในระบบ
  • ยืดอายุการใช้งานเยื่อเลือกผ่าน
  • ลดการใช้สารเคมี

นอกจากนี้ คุณอาจสนใจ

ทำไมต้องเลือก Grundfos

การจ่ายสารเคมีไม่ใช่แค่เรื่องของความแม่นยํา แต่ระบบที่บูรณาการทางดิจิทัลอย่างครบวงจรก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยต้องพอดีกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะด้วย ตั้งแต่การตั้งค่าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ไปจนถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณปรับปรุงการสูบจ่ายสารเคมีและทำให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเป็นเลิศด้วยวิธีที่ถูกต้อง